Robustné čítacie/zapisovacie hlavy RFID s funkciami monitorovania stavu

Robustné čítacie/zapisovacie hlavy RFID s funkciami monitorovania stavu
Robustné čítacie/zapisovacie hlavy RFID s funkciami monitorovania stavu

Inteligentný systém automatizácie a monitorovania

Výkonná, inteligentná technológia snímačov a multifunkčné riešenia tvoria základ pre zvýšenie účinnosti a efektívnosti vašich strojov a systémov. Okrem údajov o procese a stave vám naše inteligentné komponenty poskytujú aj cenné informácie o pozadí procesov. Otvárajú úplne nové možnosti - od monitorovania stavu strojov a zariadení (Condition Monitoring) cez prediktívnu/preventívnu údržbu (Predictive (Preventive Maintenance) až po úplne nové obchodné modely.
Inteligentný automatizačný a monitorovací systém (SAMS) predstavuje komplexnú filozofiu automatizácie spoločnosti Balluff. Vďaka jednotnej a štandardizovanej koncepcii obsluhy a konfigurácie sú dlhé lehoty uvedenia zariadenia do prevádzky, vysoké náklady na školenia a zdĺhavé odstraňovanie problémov v prípade neočakávanej poruchy zariadenia minulosťou.

Súčasťou tohto systému sú naše nové vysokofrekvenčné čítacie/zapisovacie hlavy (13,56 MHz). Používajú sa napríklad na spoľahlivé sledovanie dielov (Track & Trace) alebo na kontrolu výroby, aby boli výrobné kroky transparentné a sledovateľné. Umožňujú tiež automatické rozpoznávanie vymeniteľných dielov a zabezpečujú, aby sa počas výmeny vložil alebo vymenil správny výlisok.
Sú určené na použitie v náročných priemyselných podmienkach (IP68 a IP69K). Vďaka hygienickým materiálom (nehrdzavejúca oceľ 1.4404/PBT) sú ideálne aj na pre technologické procesy, ktoré vyžadujú umývanie (washdown). Garantujeme minimálne 1 000 čistiacich cyklov. S najvyššou prenosovou rýchlosťou 230,4 kBaud (IO-Link COM3) umožňujú rýchle a bezkontaktné čítanie a zápis dátových nosičov v aplikáciách v blízkom poli.

Okrem spoľahlivej identifikácie vám čítacie/zapisovacie hlavy ponúkajú množstvo funkcií monitorovania stavu, napr. detekciu náklonu alebo monitorovanie teploty a kvality signálu, ako aj ďalšie funkcie, ako je počítadlo prevádzkových hodín alebo príkaz ping na vizuálnu lokalizáciu zariadenia.

Špeciálne funkcie

  • Rýchle časy zápisu/čítania prostredníctvom IO-Link COM3 (230,4 kBaud)
  • Materiály vyhovujúce hygienickým požiadavkám (nehrdzavejúca oceľ 1.4404/PBT)
  • Washdown plus: IP69K + 1.000 čistiacich cyklov so zárukou
  • H2O2 odolnosť
  • Pokročilé funkcie IO-Link prostredníctvom inteligentného systému monitorovania automatizácie SAMS
  • Komplexné funkcie monitorovania stavu
Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás.

Profil produktu (súbor PDF)

Plniaci a baliaci priemysel