Ručná čítačka UHF BIS U-890

Vysoká funkčnosť a špičkový výkon
Vysoká funkčnosť a špičkový výkon

Ideálna pre moderné mobilné identifikačné úlohy v aplikáciách UHF

Ručná čítačka UHF BIS U-890 je ideálnym nástrojom pre moderný spôsob zhromažďovania údajov. Ponúka veľa flexibility pre blízky dosah RFID alebo pre aplikácie na dlhé vzdialenosti. Čítačka je vybavená výkonným procesorom ARM. V kombinácii so systémom Microsoft Windows Embedded Compact 7 bola navrhnutá pre rýchle a spoľahlivé čítanie značiek UHF.

Integrovaný modul UHF s výstupným výkonom 1 W a adaptívna anténa s krížovým dipólom umožňujú snímať veľký počet UHF značiek za veľmi krátku dobu.

Informačný list výrobku (súbor vo formáte PDF)

Z výroby nainštalovaný softvér RFID podporuje vysoký výkon a zvyšuje flexibilitu. Ľahko sa používa a poskytuje rozsiahle funkcie pre akúkoľvek situáciu snímania.

Dobré vedieť pre medzinárodné použitie: ručná čítačka UHF BIS U-890 je certifikovaná pre Európu, USA a Kanadu, ako aj pre Čínu.

Špeciálne funkcie

  • rýchle zhromažďovanie a spracovanie údajov s procesorom ARM 1 GHz
  • vysoký dosah čítania >4 m
  • výkonný multi-tagging >200 značiek/sek.
  • adaptívna UHF anténa pre optimálnu detekciu značiek
  • nainštalovaný všestranný RFID softvér

Výber produktov