Komunikačné adaptéry
Komunikačné adaptéry

Efektívny prenos signálov pomocou konvertora signálu

Naše konvertory signálov ukladajú prichádzajúci signál v určitom formáte a odosielajú ho na výstup v inom.

Takéto moduly sa často používajú pri konverzii analógových signálov na digitálne a opačne. Konvertory signálov umožňujú taktiež používanie rôznych komunikačných protokolov.

Najdôležitejšie výhody

  • Jednoduchá inštalácia
  • Montáž v skriňovom rozvádzači alebo priamo na snímači
  • Úprava výstupného signálu podľa použitia
  • Jedna konštrukčná skupina umožňuje mix signálov
  • Potenciál na zníženie nákladov

Produktový rad

  • Konvertor signálov

    Zmena výstupných signálov alebo počítacích a časových funkcií bez dodatočnej inštalácie

    Pomocou našich konvertorov signálov zmeníte výstupné signály alebo počítacie a časové funkcie jednoduchým spôsobom. Na to máte k dispozícii analógové spínacie zariadenia pre snímače s analógovým výstupom, konvertory signálov so spínacím výstupom, ako aj zosilňovače signálu. Tie sa dajú namontovať do skriňového rozvádzača alebo flexibilne priamo na mieste.

    Pre kapacitné snímače dostanete zariadenia na dodatočné spínanie snímačov s bezpotenciálovým prepínacím kontaktom.

    Špeciálne funkcie

    • Analógové spínacie zariadenie: Stav zopnutia signalizuje LED dióda
    • Funkcia časovača pre jeden kapacitný snímač, ako aj identifikácia hladiny min./max. pre dva kapacitné snímače
    • Možnosť vzájomného kombinovania, ako aj jednoduchá montáž a nastavenie konvertorov signálov pre snímače so spínacím výstupom
    Konvertor signálov