Osvetlenia pre systémy Vision
Osvetlenia pre systémy Vision

Optimálne svetelné pomery pre vašu aplikáciu

Každé spracovanie obrazu stojí a padá na správnom osvetlení. Spol. Balluff ponúka široké spektrum robustných prídavných osvetlení pre vaše rôzne montážne priestory a úlohy.

Energeticky úsporná LED technológia s dlhou životnosťou presvedčí homogénnymi optickými vlastnosťami. Okrem toho zaručujú osvetľovacie systémy od spol. Balluff ochranu zraku podľa IEC 62471. Môžete si vybrať červené, biele a infračervené svetlo, ako aj variant s laserom.

Najdôležitejšie výhody

  • Maximálna kvalita (detailné testy EMC, vysoký stupeň ochrany)
  • Jednoduchá a rýchla montáž
  • Jednoduché uvedenie do prevádzky

Produktový rad

  • Osvetlenie

    Výkonné a homogénne osvetlenie na kontrolu povrchov

    Naše osvetlenie slúži na kontrolu škrabancov, priehlbín a nerovností na povrchoch. Ich červené svetlo spoľahlivo, homogénne, ako aj v závislosti od materiálu a povrchu osvetlí svetelné pole s priemerom 90 mm. A inštalácia je mimoriadne jednoduchá.

    Špeciálne funkcie

    • Jednoduché upevnenie a flexibilné polohovanie
    • Vysokokvalitné teleso, IP54
    • Spoľahlivé a výkonné riešenie
    • Prvotriedne materiály
    Osvetlenie
  • Osvetlenie pozadia

    Homogénne a s vysokým svetelným výkonom pri kontrole obrysov

    Pomocou nášho osvetlenia pozadia skontrolujete rozmery a tvary jednoducho, ako aj nezávisle od materiálu a povrchu. Môžete si vybrať z rôznych konštrukčných veľkostí s rôznymi priemermi svetelného poľa (25 × 25 mm až 300 × 200 mm) a varianty s červeným a infračerveným svetlom. Dobré vedieť: Osvetlenie pozadia spol. Balluff sa dajú použiť aj ako difúzne predné osvetlenia.

    Špeciálne funkcie

    • Extrémne plochá konštrukcia
    • Jednoduchá a rýchla inštalácia
    • Univerzálne riešenie s vysokým svetelným výkonom
    • Vysokokvalitné teleso, IP54 alebo IP69K
    • Prvotriedne materiály
    • Dostupná je aj verzia z ušľachtilej ocele
    Osvetlenie pozadia
  • Prstencové osvetlenie

    Prstencové osvetlenie s červeným, bielym a infračerveným svetlom

    Veľkosť svetelného poľa nášho prstencového osvetlenia má priemer 100/60 mm. Ako prídavné predné osvetlenie s LED diódami s vysokou intenzitou svetla je možné homogénne osvetlenie vo variantoch s červeným, bielym a infračerveným svetlom.

    Špeciálne funkcie

    • Jednoduché upevnenie a inštalácia
    • Vysokokvalitné teleso, IP65
    • Možné veľké inšpekčné vzdialenosti
    • Difúzna predsádka pri aplikáciách so zrkadlovými povrchmi na eliminovanie rušivých odrazov
    Prstencové osvetlenie
  • Líniové osvetlenie

    Homogénne, cielene orientované a priame osvetlenie

    Pri osvetlení zboku vytvorí naše líniové osvetlenie tiene na kontrolu charakteristických znakov. Dodatočne tým vznikne rovnomerné osvetlenie bez lesklých miest.

    Líniové osvetlenie dostanete v rôznych konštrukčných veľkostiach s priemermi svetelného poľa od 10 × 95 mm do 10 × 195 mm. Dostupné sú varianty s červeným, bielym a infračerveným svetlom, ktoré vo forme priameho osvetlenia umožňujú rozjasnenie obrazového poľa.

    Špeciálne funkcie

    • Jednoduché upevnenie a flexibilné polohovanie
    • Konštrukcia takmer bez okrajov, čo umožňuje ukladanie do hromád a radenie za sebou
    • Vysokokvalitné teleso, IP54
    • Vďaka upevňovaciemu uholníku možnosť kombinácie s kvadratickým alebo obdĺžnikovým rámom
    Líniové osvetlenie
  • Súosé osvetlenie

    Homogénne osvetlenie červeným svetlom pre reflexné plochy

    Naše súosé osvetlenie s červeným svetlom sa optimálne hodí na osvetlenie vysokoreflexných alebo zrkadlových povrchov. Pritom máte možnosť voľby dvoch rôznych konštrukčných veľkostí s veľkosťou svetelného poľa od 50 × 50 mm do 100 × 100 mm.

    Špeciálne funkcie

    • Nenáročná údržba a vhodnosť pre priemysel
    • Jednoduchá inštalácia a integrácia
    • Vysokokvalitné teleso, IP54
    • Na inšpekciu potlačených alebo znečistených povrchov a vpichovaných kódov
    • Prvotriedne materiály
    Súosé osvetlenie
  • Bodové osvetlenie

    Bodovo presné osvetlenie prostredníctvom bodového zdroja svetla

    Na presné bodové zosvetlenie polí je naše bodové osvetlenie tou správnou voľbou. Na to máte k dispozícii riešenia rôznych veľkostí (M12, M18, M30), ako aj varianty s červeným alebo infračerveným svetlom. V každom prípade budete profitovať z jednoduchej inštalácie a veľkých inšpekčných vzdialeností.

    Špeciálne funkcie

    • Jednoduché upevnenie a flexibilné polohovanie
    • Vysokokvalitné teleso, IP67
    • Prvotriedne materiály
    Bodové osvetlenie
  • Líniové lasery

    Modulovateľné líniové lasery

    Naše výkonné líniové lasery sa používajú na identifikáciu a premeranie defektov, priemerov, hrán, štrbín, stupňov alebo na kontrolu prítomnosti. Taktiež na priemyselné spracovanie obrazu, ako aj na vyrovnanie a polohovanie obrobkov alebo príslušenstva.

    Líniové lasery spol. Balluff sa dajú vybaviť spúšťačmi, dajú sa zaostrovať a sú modulovateľné. Spomedzi našich riešení s mimoriadne dlhou životnosťou si môžete vybrať typy s červeným, modrým a zeleným svetlom, ako aj rôzne projekčné typy – od čiary a mriežky cez maticu a bod až po kríž.

    Špeciálne funkcie

    • Robustné a kompaktné riešenie (konštrukcia M18, M12)
    • Vysokokvalitné teleso, IP67
    • Jednoduché upevnenie a flexibilné polohovanie
    • Jednoduchá inštalácia, trieda lasera 1M alebo 2M (nie sú potrebné žiadne dodatočné ochranné opatrenia)
    • Vysokokvalitné materiály a laserové moduly
    • Veľké inšpekčné vzdialenosti do 2 000 mm
    • Svetlé riešenie s možnosťou zoomovania
    Líniové lasery
  • Osvetlenie strojov

    Výkonné – dlhodobá životnosť – univerzálne

    Naše vysokokvalitné LED osvetlenia strojov BAE LX sú použiteľné univerzálne. Hodia sa nielen pre stroje, ale aj pre umývacie linky, pracovné stoly, skúšobne, poloautomatické pracoviská a špeciálne aplikácie v automobilovom priemysle. So svojou kompaktnou robustnou konštrukciou so stupňom ochrany IP67 alebo IP69K sú veľmi výkonné a majú mimoriadne dlhú životnosť. Pomocou špeciálnych upevňovacích prvkov a 4-kolíkovej konektorovej prípojky vo vyhotovení M12 sa dajú rýchlo integrovať do zariadení. Nové LED osvetlenia strojov BAE LX sú dostupné z plastu alebo borosilikátového skla v jedenástich dĺžkach – od 250 mm do 1 200 mm. K dispozícii máte plastové varianty (PMMA) s priemerom 20 mm a verzie z borosilikátového skla s priemerom 45 mm. Naše výrobky sa vyznačujú jednoduchou montážou, maximálnou energetickou účinnosťou a atraktívnym pomerom cena – výkon.

    Špeciálne funkcie

    • Odolnosť proti nárazom a vibráciám, ako aj s možnosťou extrémneho tepelného a mechanického zaťaženia
    • Stupeň ochrany IP67/IP69K: vhodné do drsného prostredia
    • Jednoduchá inštalácia a cenovo výhodná štandardná konektorová prípojka M12
    • Homogénne, veľkoplošné osvetlenie pri difúznych verziách aj bez akéhokoľvek oslepenia
    • Znižujú náklady vďaka nízkej energetickej spotrebe a vysokoúčinnej LED technológii
    • Priestorovo úsporná, kompaktná konštrukcia s Ø 20 mm, resp. 45 mm a nízka hmotnosť
    • 24 V DC namiesto 230 V AC: potreba uzemnenia odpadá, bezpečnosť práce sa zvyšuje
    • Jednoduchá montáž
    Osvetlenia strojov, LED, IP69K
    Osvetlenie strojov od spol. Balluff

    Osvetlenie strojov v praxi