Mechanická ochrana
Mechanická ochrana

Mechanická ochrana pre snímače a zariadenia

Robustné a spoľahlivé riešenie: Naše ochranné krytky, telesá a kryty, chráničky, ochranné prvky proti sabotáži zabraňujú mechanickému poškodeniu snímača alebo zariadenia.

Vyberte si z rôznych vyhotovení – aj pre náročné aplikácie.

Najdôležitejšie výhody

  • Vysoká kvalita a dlhá životnosť
  • Jednoduchá montáž
  • Kompatibilita

Produktové rady

  • Riešenia Plunger Probe

    Robustná konštrukčná skupina na maximálnu flexibilitu pri používaní

    Naše riešenia Plunger Probe disponujú pevným dorazom a robustným dizajnom pre aplikácie v drsných podmienkach. Ideálne sa hodia pre zváracie prípravky a na vysekávanie, ako aj pre aplikácie s kontrolovaným vyhadzovaním obrobkov. Kompletná súprava obsahuje snímač, teleso a pružiny. Okrem toho si môžete vybrať rôzne typy zdvíhadiel, napr. s kruhovým prierezom, ploché, dláto a závit M6, ako aj tri napätia pružín (nízke, stredné, vysoké). Dvojdielne teleso v každom prípade zjednodušuje údržbu.

    Špeciálne funkcie

    • Spoľahlivosť a dlhá životnosť aj v znečistených prostrediach
    • Jednoduché výmena snímačov na čistenie a údržbu
    • Presný spínací bod
    • Individuálne použitie vďaka rôznym veľkostiam a tvarom
    • Dostupné príslušenstvo pre variant so závitom: plochý nadstavec, M4, M6, M8, M10
    Riešenia Plunger Probe
  • Ochrana pred sabotážou

    Zaistenie pred neželanými výpadkami výroby

    Naše takisto kompaktné, ako aj robustné ochranné kryty poskytujú spoľahlivú ochranu pred prestavením a sabotážou. Výrobky a riešenia koncipované výlučne pre spol. Balluff vám uľahčia montáž a upevnenie ku konektorom M8/M12, modulom prevádzkovej zbernice a snímačom Vision. A to v rôznych vyhotoveniach. Preto ochranu pred sabotážou dostanete nielen vo vyhotovení z vysokokvalitného plastu, ale aj z hliníka.

    Špeciálne funkcie

    • Štandardné priemyselné riešenia na ochranu pred prestavením a sabotážou
    • Jednoduchá a cenovo výhodná integrácia do akéhokoľvek zariadenia
    • Vyrobené z vysokokvalitných materiálov a presné
    Ochrana pred sabotážou
  • Ochranné kryty

    Záležitosť úplnej bezpečnosti

    Ten, kto používa snímače a prístroje spol. Balluff vo veľmi drsnom prostredí, by nemal vynechať naše ochranné kryty, ktoré sú odolné proti vysokým teplotám, chemikáliám a mechanickým vplyvom a ktoré sa dajú používať dokonca aj v oblasti zvárania. Sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov, ponúkajú odolné povrchy a ochranné sklo s kvalifikovanými optickými vlastnosťami. Montáž je mimoriadne jednoduchá. A ak vám bude niekedy chýbať náhradný diel, rýchlo ho dodáme.

    Špeciálne funkcie

    • Robustnosť vďaka vysokokvalitným materiálom, odolné povrchy a geometria
    • Ekonomická a spoľahlivá integrácia do akéhokoľvek zariadenia
    • Odolnosť proti vysokým teplotám, chemikáliám a mechanickým vplyvom
    Ochranné kryty
    Ochranné kryty

  • Ochranné veká a portálové kryty

    Spoľahlivá odolnosť proti vysokým teplotám a chemikáliám

    Naše jednoducho inštalovateľné ochranné veká a portálové kryty zaručujú spoľahlivú ochranu v drsnom prostredí. Existujú pre rôzne výrobky spol. Balluff, okrem iného aj pre snímače M8 až M30. Sú dostupné v kovových a plastových vyhotoveniach – aj s PTFE povrchovou vrstvou – a vyznačujú sa vysokou odolnosťou proti teplotám a chemikáliám. Niektoré z nich prichádzajú do úvahy dokonca aj pre aplikácie v oblasti zvárania a v potravinárskom priemysle.

    Špeciálne funkcie

    • Robustnosť vďaka materiálom a konštrukcii, stupeň ochrany až IP69K
    • Ekonomická a kompaktná integrácia do akéhokoľvek zariadenia
    • Kovové a pastové vyhotovenia, aj s PTFE povrchovou vrstvou
    Ochranné veká a portálové kryty
  • Hadice na ochranu káblov

    Ochrana kábla s možnosťou individuálneho konfekciovania

    Naša flexibilná a robustná ochrana kábla zo silikónu chráni káble najmä v oblasti zvárania. Vyznačuje sa chemickou odolnosťou a je vhodná pre teploty do 250 °C. Na výber máte rôzne vyhotovenia, ako je ochranná hadica, ochranný plášť a ochranný pás, ako aj rôzne priemery od 7 do 50 mm.

    Špeciálne funkcie

    • Dlhá životnosť a hospodárnosť
    • Jednoduchá inštalácia
    • Rôzne priemery
    • Možnosť individuálneho konfekciovania
    Hadice na ochranu káblov