Reflektory, vlákna a optika
Reflektory, vlákna a optika

Vysokokvalitný systém príslušenstva pre optické aplikácie

Naše príslušenstvo pre optické aplikácie zahŕňa kruhové a hranaté reflektory, ako aj reflexné fólie. Okrem toho dostanete syntetické a sklenené vlákna, ako aj clony, šošovky, filtre a vychyľovacie zrkadlá.

Systém optického príslušenstva je vhodný pre snímače spol. Balluff a je dostupný v rôznych vyhotoveniach – aj pre náročné aplikácie.

Najdôležitejšie výhody

  • Vysoká kvalita a flexibilita
  • Jednoduchá montáž
  • Kompatibilita

Produktový rad

  • Reflektory a reflexné fólie

    Presné a robustné reflektory

    Do každého prostredia správny reflektor: Naše kruhové a hranaté reflektory, ako aj reflexné fólie sú odolné proti teplotám a chemikáliám. Sú vhodné na aplikácie s červeným, bielym a infračerveným svetlom, ako aj s laserom.

    Svoju optimálnu funkčnosť rozvíjajú reflektory a reflexné fólie spol. Balluff v súčinnosti s našimi optoelektronickými snímačmi. Pre použitie šité na mieru vašej aplikácie si môžete zvoliť rôzne veľkosti a možnosti upevnenia.

    Špeciálne funkcie

    • Presnosť a robustnosť
    • Jednoduché upevnenie lepením alebo naskrutkovaním
    • Rôzne konštrukcie
    • Vysokokvalitné materiály
    • Homogénne optické vlastnosti
    Reflektory a reflexné fólie
  • Opt.prvky: clony, filtre, šošovky, vychyľovacie prvky

    Robustné optické prvky pre snímače a vlákna od spol. Balluff

    Naše clony, šošovky a vychyľovacie prvky sa hodia pre rôzne optické, ako aj ultrazvukové snímače a aplikácie. Kompaktné a robustné optické prvky sa vyznačujú jednoduchými možnosťami inštalácie.

    Zvoľte si jednoducho rôzne varianty veľkostí a vyhotovenia, ako je napr. plast, hliník a ušľachtilá oceľ.

    Špeciálne funkcie

    • Riešenia navrhnuté a otestované pre snímače a vlákna od spol. Balluff
    • Rôzne dĺžky a priemery s odlišným ohniskom
    • Presnosť a homogénne optické vlastnosti
    • Vysokokvalitné materiály a exaktné spracovanie
  • Plastové vlákna

    Optické vlákna na báze plastových vlákien na optické aplikácie

    Naše kompaktné, vysokoflexibilné a robustné riešenia z plastových vlákien sa vyznačujú presnosťou a rýchlosťou. Sú dostupné ako sondy a jednorazové verzie. Na výber máte rôzne koncovky (M2, M3, M4, M5, M6, hranaté od 5 × 4 mm do 23 × 55 mm atď.) s priamym alebo zahnutým výstupom svetla a s ohybnou optickou hlavicou.

    Plastové vlákna sú odolné proti teplotám a chemickým vplyvom. Navyše budete profitovať z ich jednoduchej inštalácie, aj pri obmedzených priestorových podmienkach.

    Špeciálne funkcie

    • Riešenia navrhnuté a otestované pre zariadenia na báze optických vlákien Balluff BFB 6K, 18KF, 73K a 75K
    • Rôzne dĺžky a priemery
    • Odolnosť proti nášľapnému zaťaženiu a oleju
    • Veľká funkčná rezerva
    • Presné spracovanie a homogénne optické vlastnosti
    • Možné aj koaxiálne usporiadanie vlákien
    • Možnosť aj vlastného konfekciovania optiky na báze plastových vlákien
    Plastové vlákna
  • Sklenené vlákna

    Optické vlákna na báze sklenených vlákien na optické aplikácie

    Naše kompaktné, flexibilné a robustné riešenia zo sklenených vlákien sa vyznačujú presnosťou a rýchlosťou. Sú dostupné ako sondy a jednorazové verzie. Na výber máte rôzne koncovky s priemermi od 2 do 8 mm, ako aj v priamom alebo zahnutom vyhotovení.

    Sklenené vlákna sú odolné proti teplotám až do 250 °C, ako aj proti chemickým vplyvom. Navyše budete profitovať z ich jednoduchej inštalácie, aj pri obmedzených priestorových podmienkach.

    Špeciálne funkcie

    • Riešenia navrhnuté a otestované pre Balluff BFB M18M-… a BOS 30M-…
    • Rôzne materiály plášťov, ako je polyuretán, kovová špirálová hadica a silikón
    • Rôzne dĺžky a priemery
    • Odolnosť proti nášľapnému zaťaženiu a oleju
    • Veľká funkčná rezerva
    • Vysokokvalitné materiály a presné spracovanie
    • Homogénne optické vlastnosti
    Sklenené vlákna