Pripájacie vedenia
Konektory s vodičom na zapojenie na spoľahlivý prenos signálov, dát a výkonu.
Spojovacia technika
U nás nájdete pre všetky oblasti automatizácie bohatý spojovací sortiment pre takmer všetky siete. Pestrá paleta materiálov na špecifické použitie pre aplikácie po celom svete.
Drsné použitie v priemyselnom prostredí nemôže našim spojovacím prvkom nijak uškodiť. Verzie s osvedčením Ecolab alebo so stupňom ochrany IP69K sa hodia najmä do citlivých oblastí, ako je potravinársky priemysel.
Konektory alebo prepájacie vedenia od spol. Balluff sú dostupné pre vysoké teploty do 180 °C, ako aj pre nízke teploty do -40 °C.