Adaptéry
Adaptéry

Riešitelia problémov v rámci inštalačnej techniky

Bohatý program adaptérov spoločnosti Balluff vám pomôže pri rýchlom a spoľahlivom zapájaní rôznych konštrukcií konektorov.

Disponujú rôznymi konštrukčnými radmi, pričom všetky sú mimoriadne robustné a preto vhodné do priemyselného prostredia, a získavajú tak maximálnu mieru flexibility.

Špeciálne funkcie

  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel
  • Pre spoľahlivé a rýchle spájanie
  • Dodatočná flexibilita

Adaptéry M8, M12 a pre ventily

Naše adaptéry M8 a M12, ako aj naše adaptéry pre ventily sú odolné proti otrasom aj vibráciám a spĺňajú podmienky pre stupeň ochrany IP67.

  • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
  • Vysokokvalitné materiály
  • IP67

Adaptéry Profibus

Na jednoduché a spoľahlivé pripojenie zbernice Profibus máte k dispozícii naše adaptéry Profibus.

  • Kompletne tienené tlakovo odliate zinkové teleso
  • Páka spínača na aktivovanie tlmenia zbernice s možnosťou externého ovládania
  • Možnosť programovania/diagnostiky pomocou druhého konektora D-Sub
  • Rôzne tvary telies
  • Verzie Plug-and-Play, ako aj varianty na vlastné konfekciovanie