Rohkabel
Rohkabel

Osvedčená kvalita a maximálna vhodnosť pre priemysel

Spol. Balluff vám ponúka káble – bez úprav v osvedčenej kvalite našich konfekciovaných vedení. Portfólio káblov – bez úprav zahŕňa rôzne materiály s rôznymi prierezmi.

Takto si zaručene nájdete správne vedenie pre vašu aplikáciu a vždy dostanete robustné riešenie vhodné pre priemysel. Pri každom našom kábli budete okrem toho profitovať zo zvýšenej flexibility vďaka možnej úprave dĺžky vedenia.

Najdôležitejšie výhody

  • Osvedčená kvalita našich konfekciovaných vedení
  • Dostupné sú rôzne materiály a prierezy
  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel
  • Možnosť úpravy dĺžky vedenia

Produktové rady

  • Káble – bez úprav pre individuálne požiadavky

    Maximálna robustnosť pri vysokých teplotách

    Vďaka mimoriadne širokému portfóliu robustných káblov – bez úprav sa spol. Balluff úspešne vysporiada s vašimi individuálnymi požiadavkami. Naše káble bez úprav sa najlepšie hodia na použitie pri zváraní, pretože sú odolné aj voči vysokým teplotám, krátkodobo dokonca až do 800 °C. Neuškodia im ani odletujúce iskry a striekajúci kov. V dôsledku ich robustnosti si zachovávajú dlhú dobu používania a sú spoľahlivo odolné proti mechanickému opotrebovaniu a nárazom.

    Špeciálne funkcie

    • Mimoriadne široké portfólio
    • Dokonalá vhodnosť na zváranie
    • Odolnosť proti vysokým teplotám (krátkodobo do 800 °C)
    • S ochranou proti mechanickým vplyvom, odletujúcim iskrám a striekajúcemu kovu, mechanickému opotrebeniu a nárazom
    Káble – bez úprav pre individuálne požiadavky
  • Káble – bez úprav pre pasívne rozdeľovače

    Ideálne nastavené na rozdeľovače M12

    V spol. Balluff nájdete výber zo širokého portfólia káblov bez úprav z materiálu PUR pre pasívne rozdeľovače. Tieto hybridné káble sa hodia pre pasívne rozdeľovače M12.

    Špeciálne funkcie

    • PUR kábel
    • Rôzny počet žíl
    • Vhodnosť pre rozdeľovače M12
    • Široké portfólio
    • Flexibilné použitie
    Káble – bez úprav pre pasívne rozdeľovače
  • Káble pre snímače

    Široké portfólio na vhodné pripojenie

    V spol. Balluff si môžete vybrať zo širokého portfólia vedení z materiálov PUR a PVC. Najmä pre americký trh máte k dispozícii aj vedenia z TPE. Všetky naše vedenia pre snímače sú dostupné s 3, 4 a 5 žilami a sú vyrobené z mimoriadne kvalitných materiálov.

    Špeciálne funkcie

    • 3, 4 a 5 žíl
    • PUR, PVC a TPE
    • Vysokokvalitné materiály
    • Široké portfólio
    • Flexibilné použitie
    Káble pre snímače