Verbindungsleitungen
Verbindungsleitungen

Bezpečný a spoľahlivý prenos pomocou robustných vedení

Naše robustné prepájacie vedenia umožnia vždy spoľahlivý a bezpečný prenos signálov, dát a výkonu. V našom bohatom výbere nájdete zaručene správnu prípojku pre vašu aplikáciu vo vašom priemyselnom odvetví.

Môžete si vybrať spomedzi rôznych druhov káblov a najrôznejších konektorov.

 

Najdôležitejšie výhody

  • Správna prípojka pre vašu špeciálnu aplikáciu
  • Rôzne druhy káblov a rôzne konektory
  • Spoľahlivý prenos signálov, dát a výkonu
  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel

Produktové rady

  • Prepájacie vedenia pre priemyselné siete a zbernice

    Certifikované zbernicové vedenia pripojiteľné k systémom prevádzkových zberníc bežným na trhu

    V spol. Balluff dostanete certifikované prepájacie vedenia pre prevádzkové zbernice na pripojenie na všetky bežné systémy prevádzkových zberníc: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link. Na zaručenie maximálnej flexibility vám ponúkame pogumované a konfekciované, ako aj priame a zahnuté konektory. Náš bohatý program dopĺňajú rôzne materiály pre plášte káblov a verzie vhodné pre vlečné reťaze.

    Špeciálne funkcie

    • Certifikované zbernicové vedenia
    • Vhodnosť pre všetky systémy prevádzkových zberníc bežné na trhu
    • Pogumované a konfekciované konektory
    • Priame a zahnuté konektory
    • Rôzne materiály plášťov káblov
    • Verzie vhodné pre vlečné reťaze
    Prepájacie vedenia pre priemyselné siete a zbernice
  • Prepájacie vedenia podľa individuálnych požiadaviek

    Vyvinuté pre vysoké teploty a tvrdé prostredia

    V našom širokom portfóliu prepájacích vedení nájdete zaručene výrobok vyhovujúci vašim individuálnym požiadavkám. Naše prepájacie vedenia sú odolné proti mechanickému opotrebovaniu, ako aj nárazom a krátkodobo vydržia teploty do 800 °C. Vysoké teploty, odletujúce iskry a striekajúci kov, ako napr. pri zváraní, nepredstavujú pre ne žiaden problém.

    Špeciálne funkcie

    • Maximálna vhodnosť na zváranie
    • Spoľahlivosť aj pri vysokých teplotách (krátkodobo do 800 °C), pri odletujúcich iskrách a striekajúcom kove
    • Odolnosť proti mechanickým vplyvom, opotrebeniu a nárazom
    • Prevlečná matica s povrchovou úpravou
    • Špeciálne materiály konektorov
    • Široké portfólio
    Prepájacie vedenia podľa individuálnych požiadaviek
  • Prepájacie vedenia pre potravinársky priemysel

    Vysokokvalitné prepájacie vedenia – optimalizované pre potravinársky priemysel

    Naše prepájacie vedenia pre potravinársky priemysel mimoriadne dobre spĺňajú vysoké požiadavky v odvetví potravín a nápojov. Pretože boli intenzívne testované, optimalizované pre najvyššie nároky a ideálne vyladené na naše snímače a systémy, ktoré sa používajú v potravinárskom odvetví.

    Špeciálne funkcie

    • Dokonale uspôsobené na použitie v odvetví potravín a nápojov
    • Dostupné priame a zahnuté konektory
    • Dostupné s rôznymi materiálmi plášťov káblov
    • Stupeň ochrany IP69K
    • Matice z ušľachtilej ocele
    • Pre prísne hygienické požiadavky
    Prepájacie vedenia pre potravinársky priemysel
  • Prepájacie vedenia pre pasívne rozdeľovače

    Robustné vedenia v rôznych vyhotoveniach

    Naše prepájacie vedenia z materiálov PUR a PVC pre pasívne rozdeľovače sú optimálne uspôsobené pre konektory M12 a M23 v 8, 12 alebo 19-pólovej verzii. Ponúkame ich v zahnutých aj priamych variantoch – všetky odolné voči nárazom a vibráciám, vyrobené z vysokokvalitných materiálov a s druhom ochrany IP67.

    Špeciálne funkcie

    • 8-, 12-, 19-pólové verzie
    • PUR a PVC
    • Zahnuté a priame varianty
    • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
    • Vysokokvalitné materiály
    • Stupeň ochrany IP67
    • Široké, flexibilne použiteľné portfólio
  • Prepájacie vedenia na napájanie

    Extra Power pre prípojky 7/8“ a Push-Pull

    Naše široké portfólio prepájacích vedení na napájanie zahŕňa vedenia pre prípojky 7/8“ a Push-Pull. S možnosťou výberu medzi 3, 4 a 5-žilovými vodičmi z PUR, PVC a TPE – v zahnutom aj priamom vyhotovení.

    Všetky prepájacie vedenia na napájanie od spol. Balluff sú odolné proti nárazom a vibráciám, sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov a majú stupeň ochrany IP67.

    Špeciálne funkcie

    • Vhodnosť pre prípojky 7/8“ a Push-Pull
    • 3, 4 alebo 5 žíl
    • Vedenia sú dostupné z materiálov PUR, PVC a TPE
    • Dostupné sú zahnuté a priame vyhotovenia
    • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
    • Vysokokvalitné materiály
    • Stupeň ochrany IP67
    • Široké, flexibilne použiteľné portfólio
    Prepájacie vedenia na napájanie
  • Prepájacie vedenia pre moduly Push-Pull Profinet

    Zaručená veľká šírka prenosového pásma a veľký dĺžkový dosah

    Naše prepájacie vedenia pre nové varianty Push-Pull modulov Profinet umožňujú mimoriadne rýchlu a jednoduchú montáž. Na prenos dát si môžete zvoliť alternatívne medené vodiče alebo optické vlákna.

    Všetky naše prepájacie vedenia pre moduly Push-Pull Profinet presviedčajú veľkou šírkou prenosového pásma a veľkým dĺžkovým dosahom. Tým dosiahnete jednoduchú optimalizáciu vašich aplikácií s veľkými objemami dát – od napájania až po prenos dát.

    Špeciálne funkcie

    • Veľká šírka prenosového pásma
    • Veľký dĺžkový dosah
    • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
    • Stupeň ochrany IP67
    • Rýchla a jednoduchá montáž
    Prepájacie vedenia pre moduly Push-Pull Profinet
  • Prepájacie vedenia pre snímače

    Robustné vedenia v rôznych variantoch

    Naše prepájacie vedenia z materiálov PUR, PVC a TPE pre snímače boli špeciálne navrhnuté pre konektory M5, M8 a M12. Ponúkajú vám výber z 3, 4, 5 a 8-žilových káblov s LED diódou alebo bez nej, v zahnutej alebo priamej verzii.

    Všetky tieto prepájacie vedenia sú odolné proti nárazom a vibráciám, sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov, majú svetlé LED diódy a stupeň ochrany IP67 (alternatívne IP68).

    Špeciálne funkcie

    • Dostupné sú zahnuté alebo priame verzie
    • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
    • Vysokokvalitné materiály
    • Svetlé LED diódy
    • Verzie s LED diódami a bez nich
    • Stupeň ochrany IP67, alternatívne IP68
    • Široké, flexibilne použiteľné portfólio
    Prepájacie vedenia pre snímače
  • Prepájacie vedenia pre konektory ventilov

    Bezpečné pripojenie vďaka rýchlo namontovateľným, robustným vedeniam

    Spol. Balluff vám ponúka široké portfólio prepájacích vedení pre konektory ventilov s rôznymi chránenými obvodmi. Na tomto mieste isto nájdete aj vy vhodné riešenie pre vašu aplikáciu. Ponúkame vyhotovenia A, B a C, vždy voliteľne na konektoroch M12 alebo M8.

    Prepájacie vedenia pre konektory ventilov od spol. Balluff sú odolné proti nárazom a vibráciám, sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov, majú svetlé LED diódy a dajú sa rýchlo namontovať stredovou skrutkou.

    Špeciálne funkcie

    • Rôzne ochranné obvody
    • DIN a priemyselné normy
    • Rôzne konštrukcie
    • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
    • Vysokokvalitné materiály
    • Svetlé LED diódy
    • Široké portfólio
    • Rýchla montáž vďaka centrálnej skrutke
    • Integrovaná tesniaca lišta
    Prepájacie vedenia pre konektory ventilov