Samostatné konektory
Samostatné konektory

Vhodné konektory pre každé priemyselné odvetvie

Spol. Balluff vám ponúka široký program samostatných konektorov na spoľahlivý prenos signálov, dát a výkonu.

Z rôznych konštrukcií a materiálov telies si môžete vybrať presne ten výrobok, ktorý bude vhodný pre vaše použitie.

Všetky samostatné konektory sú robustné a vhodné pre priemysel – a ponúkajú vám osvedčenú kvalitu Balluff, na ktorú ste u nás zvyknutí a ktorú môžete od nás očakávať.

Špeciálne funkcie

  • Veľký výber pre každé priemyselné odvetvie
  • Rôzne konštrukcie
  • Rôzne materiály telies
  • Spoľahlivý prenos signálov, dát a výkonu
  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel

Konektory 7/8“

  • Plastové verzie
  • Priame a zahnuté verzie
  • So zásuvkou a konektorom
  • 3-, 4-, 5-pólové verzie
  • Stupeň ochrany IP67
  • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
  • Vysokokvalitné materiály
  • Flexibilné použitie

Konektory pre prevádzkové zbernice

  • Pre všetky systémy prevádzkových zberníc bežné na trhu: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
  • Priame a zahnuté verzie
  • So zásuvkou a konektorom
  • Verzie z plastu a kovu

Konektory pre potravinársky priemysel

  • Dokonalá vhodnosť pre potravinársky a nápojový priemysel – intenzívne otestované
  • Sú najlepším riešením pre naše snímače a systémy použité v potravinárskom priemysle
  • Priame alebo zahnuté konektory
  • So zásuvkou a konektorom
  • Stupeň ochrany IP69K
  • Matice z ušľachtilej ocele
  • Garancia hygieny

Konektory M8 a M12

  • 3-, 4-, 5-, 8- a 12-pólové verzie
  • So zásuvkou a konektorom
  • Priame a zahnuté verzie
  • Verzie z plastu a kovu
  • Umožňujú realizáciu rôznych techník pripojenia
  • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
  • Vysokokvalitné materiály
  • Stupeň ochrany IP67
  • Široké portfólio
  • Flexibilné použitie

Konektory pre pasívne rozdeľovače

  • Konektory M12 a M23
  • 8-, 12-, 19-pólové verzie
  • Priame a zahnuté verzie
  • So zásuvkou a konektorom
  • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
  • Vysokokvalitné materiály
  • Stupeň ochrany IP67
  • Široké portfólio
  • Flexibilné použitie