Pasívne rozdeľovače
Pasívne rozdeľovače

Univerzálne riešenie aj do náročných podmienok

Pasívne rozdeľovače od spol. Balluff spájajú snímače a akčné členy s riadením. Ideálne sa hodia do drsných podmienok a obzvlášť pri používaní chladiacich a mazacích médií. Ich úplne zaliate teleso ponúka vysoký stupeň ochrany a vynikajúcu odolnosť proti nárazom a vibráciám.

Vďaka svojej konštrukcii sa tieto rozhrania ideálne zapoja do všetkých zariadení a strojov, pričom kovové závitové vložky zaručujú presné lícovanie konektorov.

Všetky rozdeľovače sa dajú flexibilne namontovať na všetky štandardné profily a základové dosky: Ich upevňovacie otvory sa nachádzajú v strede. A vďaka prídavným bočným upevňovacím otvorom sa pasívne rozhranie dá namontovať aj zboku. Flexibilnú montáž podporujú aj dobre viditeľné LED diódy.

Najdôležitejšie výhody

  • Jednoduché spojenia
  • Malá priestorová náročnosť
  • Odolnosť proti vibráciám a otrasom
  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel
  • Odolnosť proti médiám vďaka kovovým vložkám so závitom
  • Flexibilné možnosti upevnenia
  • Vysoká presnosť lícovania konektorov vďaka kovovým vložkám so závitom

Konektorová prípojka s portom M12

  • Prípojka pomocou konektora M23, 12- a 19-pólová
  • Varianty pre jeden alebo dva signály na port
  • Dostupné 4 a 8-násobné verzie PNP, NPN a varianty bez LED diódy

Káblová prípojka s portom M12

  • Rôzne dĺžky káblov
  • Varianty pre jeden alebo dva signály na port
  • 4 a 8-násobné verzie
  • Varianty pre snímače PNP, ako aj NPN a varianty bez LED diódy

Prípojka krytu s portom M12

  • Prípojka pomocou konektorovej lišty
  • Pomocou mostíkov je umožnené oddelenie potenciálov napájacieho napätia senzoriky a aktoriky
  • Varianty pre jeden alebo dva signály na port
  • 4 a 8-násobné verzie
  • Varianty pre snímače PNP

Káblová prípojka s portom M8

  • Rôzne dĺžky káblov
  • Varianty pre jeden alebo dva signály na port
  • 4 6, 8, 10-násobné verzie
  • Varianty pre snímače PNP, ako aj NPN a varianty bez LED diódy
  • Flexibilná montáž vďaka upevňovaciemu otvoru na bočnú alebo čelnú montáž

Konektorová prípojka s portom M8

  • Prípojka pomocou konektora M12, 8- alebo 12-pólová
  • Varianty pre jeden alebo dva signály na port
  • 4 6, 8, 10-násobné verzie
  • Varianty pre snímače PNP, ako aj NPN a varianty bez LED diódy
  • Flexibilná montáž vďaka upevňovaciemu otvoru na bočnú alebo čelnú montáž