Anschlussleitungen
Anschlussleitungen

Veľký výber pripájacích vedení pre každé priemyselné odvetvie

V našom bohatom programe pripájacích vedení pre každé priemyselné odvetvie si zaručene vyberiete správnu prípojku pre vašu aplikáciu. Umožnia vám vždy spoľahlivý prenos signálov, dát a výkonu.

Rôzne druhy káblov a rôzne konektory zvýšia vašu flexibilitu pri výbere vhodného pripájacieho vedenia.

Najdôležitejšie výhody

  • Veľký výber pre každé priemyselné odvetvie
  • Rôzne druhy káblov a rôzne konektory
  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel

Produktové rady

  • Pripájacie vedenia podľa individuálnych požiadaviek

    Vysoký výkon pri vysokých teplotách

    Naša ponuka pripájacích vedení pre individuálne požiadavky je široko rozvetvená, aby sme dokázali zaručene vyhovieť vášmu odvetviu. Pripájacie vedenia s povrchovo upravenou prevlečnou maticou a so špeciálnymi materiálmi konektorov vydržia krátkodobo teploty až do 800 °C. Vďaka tomu sa hodia aj na drsné použitie v priemyselnom prostredí – napr. pri zváraní. Mechanická ochrana je zárukou spoľahlivého pripojenia aj pri odletujúcich iskrách a striekajúcom kove, pri mechanickom opotrebovaní a nárazoch.

    Špeciálne funkcie

    • Vhodnosť pre vysoké teploty (krátkodobo do 800 °C)
    • Ochrana proti mechanickým vplyvom, odletujúcim iskrám a striekajúcemu kovu
    • Prevlečná matica s povrchovou úpravou
    • Špeciálne materiály konektorov
    • Široké portfólio
    Pripájacie vedenia podľa individuálnych požiadaviek
  • Pripájacie vedenia pre potravinársky priemysel

    Vysokokvalitné pripájacie vedenia – optimalizované pre potravinársky priemysel

    Naše pripájacie vedenia pre potravinársky priemysel sú mimoriadne vhodné pre požiadavky v odvetví potravín a nápojov. Pretože boli intenzívne testované, optimalizované pre najvyššie nároky a ideálne vyladené na naše snímače a systémy, ktoré sa používajú v týchto odvetviach.

    Špeciálne funkcie

    • Dokonale uspôsobené na použitie v odvetví potravín a nápojov
    • Priame a zahnuté konektory
    • Dostupné rôzne materiály plášťov káblov
    • Osvedčené akosti PUR káblov
    • Stupeň ochrany IP69K
    • Matice z ušľachtilej ocele
    • Pre prísne hygienické požiadavky
    Pripájacie vedenia pre potravinársky priemysel
  • Pripájacie vedenia pre pasívne rozdeľovače

    Vysoká flexibilita aplikácie vďaka širokému portfóliu

    V spol. Balluff nájdete vhodné pripájacie vedenia pre pasívne rozdeľovače vo veľkostiach M12 až M23. K dispozícii máte 8, 12 alebo 19-pólové verzie s káblom z PUR alebo PVC a so zahnutými alebo priamymi konektormi. Všetky vedenia sú odolné proti nárazom a vibráciám, majú stupeň ochrany IP67 a sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov.

    Špeciálne funkcie

    • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
    • Vysokokvalitné materiály
    • Stupeň ochrany IP67
    • Široké, flexibilne použiteľné portfólio
    Pripájacie vedenia pre pasívne rozdeľovače
  • Pripájacie vedenia na napájanie

    Vedenia na napájanie 7/8“ pre moduly Profinet

    Spol. Balluff vám ponúka široké portfólio pripájacích vedení na napájanie 7/8“ pre prípojky Push-Pull. Môžete si vybrať vedenia pre 3, 4 a 5-žilové káble z PUR, PVC alebo TPE a so zahnutými alebo priamymi konektormi.

    Všetky pripájacie vedenia na napájanie sú odolné proti nárazom a vibráciám, majú stupeň ochrany IP67, sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov a umožňujú flexibilné použitie.

    Špeciálne funkcie

    • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
    • Vysokokvalitné materiály
    • Stupeň ochrany IP67
    • Široké, flexibilne použiteľné portfólio
    Pripájacie vedenia na napájanie
  • Konektory pre moduly Push-Pull Profinet

    S veľkou šírkou prenosového pásma a veľkým dĺžkovým dosahom na optimalizovaný dátový prenos

    Naše pripájacie vedenia pre nové varianty Push-Pull modulov Profinet sa montujú mimoriadne rýchlo a jednoducho – ako medené alebo optické vodiče.

    Všetky dostupné pripájacie vedenia presvedčia veľkou šírkou prenosového pásma a veľkým dĺžkovým dosahom. Tým dosiahnete optimalizáciu vašich aplikácií s veľkými objemami dát od napájania až po prenos dát.

    Špeciálne funkcie

    • Veľká šírka prenosového pásma
    • Veľký dĺžkový dosah
    • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
    • Stupeň ochrany IP67
    • Rýchla a jednoduchá montáž
    Konektory pre moduly Push-Pull Profinet
  • Pripájacie vedenia pre snímače

    Široké, flexibilne použiteľné portfólio na pripojenie snímačov

    Naše pripájacie vedenia pre snímače sú špeciálne dimenzované na konektory M5, M8 a M12 a vhodné pre 3, 4, 5 a 8-žilové káble. Či PUR, PVC, TPE, s alebo bez LED, zahnuté alebo priame – naše široké portfólio vám umožní vysokú flexibilitu pri vašich aplikáciách.

    Všetky pripájacie vedenia pre snímače sú odolné proti nárazom a vibráciám, sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov, majú svetlé LED diódy a stupeň ochrany IP67 (alternatívne IP68).

    Špeciálne funkcie

    • Káble sú dostupné z materiálov PUR, PVC a TPE
    • Varianty s LED diódami a bez nich
    • Dostupné sú zahnuté alebo priame verzie
    • So zásuvkou a konektorom
    • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
    • Vysokokvalitné materiály
    • Svetlé LED diódy
    • Stupeň ochrany IP67, alternatívne IP68
    • Široké, flexibilne použiteľné portfólio
    Pripájacie vedenia pre snímače
  • Pripájacie vedenia pre konektory ventilov

    Bezpečné pripojenie pri jednoduchej montáži

    Naše pripájacie vedenia pre konektory ventilov umožňujú vďaka ich centrálnej skrutke mimoriadne rýchlu montáž. Naše široké portfólio zahŕňa rôzne konštrukcie, normy DIN a priemyselné normy, ako aj rôzne chránené obvody.

    Všetky naše pripájacie vedenia sú odolné proti nárazom a vibráciám, sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov a majú svetlé LED diódy. Majú integrované tesniacu lištu.

    Špeciálne funkcie

    • Dostupné rôzne ochranné obvody
    • Konštrukcia A, B a C
    • DIN a priemyselné normy
    • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
    • Vysokokvalitné materiály
    • Svetlé LED diódy
    • Široké portfólio
    • Rýchla montáž vďaka centrálnej skrutke
    • Integrovaná tesniaca lišta
    Pripájacie vedenia pre konektory ventilov