T-kusy
T-kusy

Rozdeľovače bez vedení garantujú spoľahlivé spojenie

Na spoľahlivý zber, spájanie a rozdeľovanie dvojice signálov vám spol. Balluff dáva k dispozícii rozsiahly program T-kusov. Naše riešenia sa vyznačujú malou, úzkou a kompaktnou konštrukciou a sú dostupné v rôznych konštrukčných tvaroch.

Do širokého portfólia Balluff patria T-kusy s prípojkou M8, M12 a 7/8“, ktoré sa hodia pre 3, 4 a 5-žilové káble. Rôzne ochranné obvody a varianty bez, s jedným alebo dvomi upevňovacími otvormi vám pritom zaručujú vysokú flexibilitu.

Špeciálne funkcie

  • Malé, úzke a kompaktné riešenie
  • Bohatý program s rôznymi konštrukčnými tvarmi
  • Pre spoľahlivé a rýchle spájanie
  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel
  • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
  • Stupeň ochrany IP67, alternatívne IP68
  • Vysokokvalitné materiály
  • Svetlé LED diódy
  • Flexibilné použitie – rôzne obvody, varianty bez, s jedným alebo dvomi upevňovacími otvormi