Y-Verteiler
Y-Verteiler

Robustné rozdeľovače na rýchle a spoľahlivé spojenia

Naše rozdeľovače v tvare Y umožňujú zlúčenie, spojenie a rozdelenie dvoch signálov v poli.

Náš bohatý program ponúka robustné rozdeľovače v tvare Y vhodné pre priemysel v rôznych vyhotoveniach. Všetky rozdeľovače garantujú rýchle a spoľahlivé pripojenie.

Najdôležitejšie výhody

  • Pripojenie rôznych vedení
  • Bohatý program
  • Rôzne konštrukcie
  • Spoľahlivé a rýchle pripojenie
  • Vysoká miera ochrany proti prachu a vode
  • Robustné riešenie vhodné pre priemysel

Produktové rady

  • Rozdeľovače v tvare Y pre potravinársky priemysel

    Vysokokvalitné rozdeľovače v tvare Y – optimalizované pre potravinársky priemysel

    Naše rozdeľovače v tvare Y pre potravinársky priemysel mimoriadne dobre spĺňajú vysoké požiadavky v odvetví potravín a nápojov. Pretože boli intenzívne testované, optimalizované pre najvyššie nároky a ideálne vyladené na naše snímače a systémy, ktoré sa používajú v potravinárskom odvetví.

    Špeciálne funkcie

    • Dokonale uspôsobené na použitie v odvetví potravín a nápojov
    • Dostupné priame a zahnuté konektory
    • Dostupné rôzne materiály plášťov káblov
    • Stupeň ochrany IP69K
    • Matice z ušľachtilej ocele
    • Garancia hygieny
  • Rozdeľovače v tvare Y pre snímače

    Zaistite pripojenie a rozdeľovanie signálu robustnými rozdeľovačmi pre snímače

    Na spoľahlivé pripojenie snímačov vám ponúkame bohatý program rozdeľovačov v tvare Y. Naše široké, flexibilne použiteľné portfólio zahŕňa rozdeľovače v tvare Y pre snímače s prípojkou M8 a M12, ktoré sa hodia pre 3, 4 a 5-žilové káble. Rozdeľovače odolné proti nárazom a vibráciám sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov a majú svetlé LED diódy. Všetky rozdeľovače v tvare Y od spol. Balluff majú stupeň ochrany IP67 (voliteľne IP68).

    Špeciálne funkcie

    • Vedenia sú dostupné z materiálov PUR, PVC a TPE
    • Varianty s LED diódami a bez nich
    • Dostupné priame alebo zahnuté vyhotovenie
    • So zásuvkou, konektorom
    • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
    • Vysokokvalitné materiály
    • Svetlé LED diódy
    • Stupeň ochrany IP67, alternatívne IP68
    • Široké portfólio
    • Flexibilné použitie
    Rozdeľovače v tvare Y pre snímače
  • Rozdeľovače v tvare Y pre ventilové konektory

    Rýchla montáž a možnosť použitia aj v drsných podmienkach

    Spol. Balluff vám ponúka bohatý program rozdeľovačov v tvare Y s konektorom ventilu – s rôznymi konštrukciami a rôznymi ochrannými obvodmi. Rozdeľovače v tvare Y od spol. Balluff odolné proti nárazom a vibráciám sú dostupné vo vyhotoveniach podľa DIN a priemyselnej normy. Vďaka centrálnej skrutke umožňujú mimoriadne rýchlu montáž. Pri ich výrobe sa používajú výlučne vysokokvalitné materiály.

    Špeciálne funkcie

    • Konštrukcia A, B a C
    • Rôzne ochranné obvody
    • DIN a priemyselné normy
    • Odolnosť proti otrasom a vibráciám
    • Vysokokvalitné materiály
    • Svetlé LED diódy
    • Rýchla montáž vďaka centrálnej skrutke
    • Integrovaná tesniaca lišta
    Rozdeľovače v tvare Y pre ventilové konektory