Na zobrazenie prevádzkových stavov - pre mimoriadnu flexibilitu
Aby bolo možné spoľahlivo monitorovať stav a miesta použitia strojov a zariadení, ponúka vám spoločnosť Balluff LED signálne veže SmartLight a signálne indikátory SmartLight Indicators. Pomocou týchto signálnych svetiel môžete pohodlne vizualizovať požadované informácie.
Na LED signalizačnej veži SmartLight môžete zobraziť rozhodujúce až kritické stavy stroja a pomocou farebnej stupnice ľahko prečítať tendencie, priebehy a trendy vo fyzikálnych veličinách.
Náš SmartLight Indicator je spoľahlivým ukazovateľom pre jednoznačné miesta použitia (Point-of-Use) a slúži na usmernenie obsluhy. Súčasne vám ponúka množstvo ďalších funkcií: napríklad zobrazenie smeru nastavenia, doby cyklu pracovných postupov, čakacie doby v pracovnom režime, stav stroja alebo hladiny naplnenia. Ďalšia verzia s optickým snímačom môže byť použitá na spoľahlivé rozpoznanie znamení ruky.
Všetky signálne svetlá majú svetlé LED diódy, ktorých farby môžete definovať individuálne. Vďaka segmentovému, svetelnému, úrovňovému režimu a režimu farebného kruhu budete mať režimy, ktoré budú spĺňať vaše individuálne potreby.
IO-Link vám umožňuje pohodlné usmerňovanie používateľov. Umožňuje vykonávať zmeny aj počas prevádzky. Prostredníctvom IO-Link ich jednoducho priradíte z centrálneho miesta. A vďaka IO-Link môžete rýchlo a nákladovo efektívne nainštalovať inteligentné zariadenia prostredníctvom plug-and-play a jednoducho ich pripojiť k riadiacej jednotke ako aj k systémom založeným na počítači.
Zvláštnosti
- všestranný: je možné nakonfigurovať rôzne režimy, ako je segmentový, svetelný, úrovňový režim a režim farebného kruhu
- vhodnosť na použitie: viacfarebné, svetlé LED diódy so širokou škálou farieb - individuálne definovateľné
- vysoko flexibilné: možno zmeniť počas prevádzky stroja - bez mechanickej prestavby
- kompatibilné s Industrie 4.0 – prostredníctvom IO-Link
- jednoduchá inštalácia