Vstupno/výstupné moduly
Vstupno/výstupné moduly

Efektívny prenos signálov

Vstupno/výstupné moduly od spol. Balluff spájajú analógové snímače a akčné členy pomocou zbernice s riadiacou úrovňou. Použitím modulov sa výrazne redukuje počet vedení.

Vstupno/výstupné moduly okrem toho ponúkajú prídavné funkcie na predbežné spracovanie signálov a rozšírené diagnostické možnosti. Rôzne konštrukcie a techniky pripojenia umožňujú riešenie pre najrôznejšie použitia, a to aj v tých najextrémnejších okolitých podmienkach.

Najdôležitejšie výhody

  • Jednoduchá inštalácia
  • Efektívne nastavenie parametrov
  • Priebežná diagnostika
  • Individuálne riešenia vďaka rôznym konštrukciám a technikám pripojenia
  • Hodia sa na použitie pri extrémnych okolitých podmienkach

Produktové rady

  • IO-Link pre zap. snímačov/aktuátorov

    Optimálne riešenie na použitie v drsnom prostredí – s jedinečnou úrovňou diagnostiky

    Naše IO-Link moduly pre zapojenie snímačov/aktuátorov sa so svojím robustným telesom optimálne hodia na použitie v drsnom priemyselnom prostredí. Vstupno/výstupné moduly sú založené na konektoroch M12 alebo M8 a umožňujú jednoduchú a nákladovo úspornú inštaláciu a údržbu.

    Špecifické monitorovanie jednotlivých kanálov pre porty identifikuje skraty a preťaženie, ako aj prerušenie kábla na porte. Táto miera selektívnej diagnostiky je jedinečnou vlastnosťou vstupno/výstupných modulov.

    Náš variant BNI IOL-302… ponúka maximálnu funkčnosť pri najlepšej flexibilite. Združuje dva moduly v jednom. Ich maximálny záťažový prúd pre snímače 500 mA sa ideálne hodí na prevádzku snímačov v hydraulických ventiloch s vysokou spotrebou. Ak sa nakonfigurujú ako výstup, je pre ne na každom porte k dispozícii prúd 2 A.

    Špeciálne funkcie

    • Jednoduchá a nákladovo úsporná inštalácia a údržba
    • Identifikácia skratov a preťaženia, resp. prerušenia kábla na porte
    • Variant BNI IOL-302… na maximálnu funkčnosť a najlepšiu flexibilitu
    Rozbočovač snímačov/akčných členov s technológiou IO-Link
  • IO-Link konektory pre ventilové ostrovy

    Jednoduché pripojenie decentralizovaných ventilových terminálov

    Výhody technológie IO-Link môžete využiť aj pri našich IO-Link konektoroch pre ventilové ostrovy. Pretože pomocou týchto komponentov sa pripojenie decentralizovane nainštalovaných ventilových terminálov a riadiacich úrovní stane hračkou.

    Špeciálne funkcie

    • Kompaktné teleso adaptéra na priame pripojenie na ventilové terminály pri minimálnej priestorovej náročnosti
    • Kompatibilita s obsadením pinov na rôznych ventilových termináloch
    • Optimálna kabeláž vďaka pripojeniu na riadiacu úroveň pomocou štandardizovaného 3-/4-žilového kábla pre snímače
    • Možnosť aktivácie až 24 magnetických cievok
    Konektory ventilového terminálu IO-Link
  • Univerzálne rozhrania IO-Link

    Neobmedzené možnosti

    Pomocou našich univerzálnych rozhraní IO-Link sú pre IO-Link vhodné všetky zariadenia s až 16 vstupmi/výstupmi. Pomocou integrácie IO-Link sa umožní priame spojenie čerpadiel, signálnych svetiel, ovládacích pultov, ventilových terminálov, spínacích jednotiek, prenosových jednotiek atď. s riadiacou úrovňou.

    Modul ponúka rýchlu prípojku IO-Link pomocou štandardného vedenia pre snímač a neobsadený kábel. Do riadiaceho prostredia tak budete môcť integrovať až 16 vstupov/výstupov.

    Špeciálne funkcie

    • Kompaktný kryt adaptéra na priame pripojenie na rôzne zariadenia cez rozhranie IO-Link
    • Univerzálne a nezávislé od prevádzkovej zbernice
    • Pripojenie na riadiacu úroveň obvyklým káblom pre snímače
    • Varianty sú dostupné s 8 alebo 16 vstupnými/výstupnými signálmi
    • Bez nákladnej viacnásobnej kabeláže
    • Šetrí miesto, čas a peniaze vďaka úspornej koncepcii kabeláže
    Univerzálne rozhrania IO-Link