Prepínače
Prepínače

Optimálna infraštruktúra pre komplexné siete

Sieťové systémy na báze technológie Ethernet získavajú v rámci priemyselnej automatizácie čoraz väčší význam. Ponúkame vám množstvo systémov založených na technológii Ethernet a sieťové komponenty na vybavenie strojov a zariadení – napr. Profinet a Ethernet/IP.

Aby ste dokázali jednoducho prepojiť všetky ethernetové komponenty so sieťou Ethernet, má pre vás spol. Balluff pripravený kompletný systém.

Najdôležitejšie výhody

  • Množstvo systémov založených na technológii Ethernet a sieťových komponentov
  • Kompletný systém na prepojenie ethernetových systémových komponentov so sieťou Ethernet

Produktové rady

  • Sieťové prepínače (Ethernet switch)

    Jednoduché a účinné spojenie ethernetových zariadení

    Naše nespravované prepínače (switch) umožňujú pripojenie ethernetových zariadení s 5 a 8 portami na jeden komponent s hviezdicovou topológiou. Sieťové prepínače (Ethernet switch) majú nielen stupeň ochrany IP67, ale aj IP20 a podporujú prenosové rýchlosti 10 a 100 Mbit/s. Prenosová rýchlosť sa nastavuje pomocou funkcie Auto-Negotiation.

    Vďaka funkcii Autocrossing dokážu moduly samostatne identifikovať typ použitého kábla. Tým sa vylúčia chyby pri zapájaní.

    Špeciálne funkcie

    • IP67 a IP20
    • Prenosové rýchlosti 10 a 100 Mbit/s
    • Automatické nastavenie prenosovej rýchlosti pomocou funkcie Auto-Negotiation
    • Vylúčenie chýb pri zapájaní pomocou funkcie Autocrossing
    Sieťové prepínače (Ethernet switch)