Machine Vision
Machine Vision

Presná kontrola kvality pomocou spracovania obrazu

Riešenia Vision Solutions od spol. Balluff vyhovujú vďaka použitiu priemyselného spracovania obrazu rastúcim požiadavkám na maximálnu kvalitu a vysokú flexibilitu v moderných výrobných zariadeniach.

Postarajú sa o spoľahlivú identifikáciu chýb a zaistia tak presnú kontrolu kvality. Všetky funkcie sa dajú flexibilne kombinovať.

Najdôležitejšie výhody

  • Vysoká hospodárnosť vďaka zníženiu nákladov, pretože jeden snímač môže zabezpečovať rôzne funkcie
  • Nízka miera nepodarkov a výpadkov vďaka včasnej identifikácii chýb
  • Vysoká dostupnosť zariadení vďaka jednoduchému prepínaniu kontrolných úloh pri zmene výrobnej dávky
  • Zostavte svoje vizuálne riešenia jednotlivo online - pomocou konfigurátora Machine Vision

Produktové rady

  • Kamerový snímač Vision BVS E Standard

    Zvládnite rôzne kontrolné úlohy iba pomocou jedného snímača Vision

    Pomocou našich snímačov Vision BVS E Standard skontrolujete presne kvalitu vášho výrobného procesu pri konkrétnej znalosti nákladov. Celkovo môžete použiť sedem vzájomne nezávisle využiteľných kontrolných nástrojov a kontrolovať viacero charakteristických znakov výrobku súčasne. Pomocou PLC môžete jednoducho aktivovať až 20 kontrol s možnosťou uloženia. Tým sa umožní plynulý priebeh výroby aj pri striedaní obrobkov. BVS E Standard okrem toho suverénne dorástla aj na jednoduché úlohy pri rozpoznávaní chýb.

    Špeciálne funkcie

    • Úspora nákladov vďaka použitiu jedného snímača Vision na viacero úloh
    • Včasná identifikácia chýb zaručuje 100 % kvalitu
    • Vysoká dostupnosť zariadení vďaka jednoduchému prepínaniu kontrolných úloh pri meniacich sa výrobných dávkach
    • Ako integrované osvetlenie je voliteľne dostupné červené alebo infračervené svetlo
    Kamerový snímač Vision BVS E Standard
    BVS E Standard

    V jednoduchej a cenovo výhodnej verzii Standard pre začiatočníkov ponúka snímač Vision 20 miest na uloženie prehliadok a voľný výber spomedzi siedmich nezávislých ľubovoľne rotovateľných nástrojov.

  • Kamerový snímač Vision BVS E Advanced

    Spoľahlivé monitorovanie kvality výrobkov

    Pomocou snímača Vision BVS E Advanced od spol. Balluff skontrolujete váš výrobný proces účinne a spoľahlivo. Informácie o identifikovanej polohe objektov a zistené technologické údaje sa na výstup odošlú pomocou ethernetového rozhrania TCP/IP.

    Rýchle spracovanie údajov a kombinácia konkrétnych výsledkov z kontrol sú zárukou presného a spoľahlivého monitorovania kvality výrobkov. Náklady sa cielene znížia vďaka všestranným možnostiam použitia jediného snímača Vision, ktorý preberá viacero kontrolných úloh súčasne.

    Špeciálne funkcie

    • Kontrola kvality aj na dieloch s ľubovoľnou polohou otočenia
    • Vysoká dostupnosť zariadení vďaka jednoduchému prepínaniu kontrolných úloh pri meniacich sa výrobných dávkach
    • Ako integrované osvetlenie je voliteľne dostupné červené alebo infračervené svetlo
    Kamerový snímač Vision BVS E Advanced
    Kamerový snímač Vision BVS E Advanced

    Typ snímač Vision BVS-E Advanced je určený na náročné a rýchle aplikácie. Neponúka iba všetky charakteristické znaky verzie Standard, ale umožňuje aj identifikáciu polohy v rozsahu 360°, ako aj logické prepojenie rôznych charakteristických znakov.

  • Kamerový snímač Vision BVS E Universal

    Univerzál so širokým spektrom použitia

    Náš všestranný snímač Vision BVS E Universal je vybavený mimoriadne výkonnými nástrojmi na spracovanie obrazu, ktoré pracujú s obrysom. Tým lokalizuje, kontroluje a počíta diely v každej polohe otočenia. Pomocou rozhrania pritom môže prenášať informácie o orientácii a polohe dielu. BVS E Universal číta mimoriadne spoľahlivo a presne čiarové a QR kódy. Rýchlosťou až 40 kódov za sekundu.

    Špeciálne funkcie

    • Kontrola zarovnania dielu alebo polohy redukuje nároky na vedenie dielov
    • Kontrola kvality aj na dieloch s ľubovoľnou polohou otočenia
    • Vysoká dostupnosť zariadení vďaka jednoduchému prepínaniu kontrolných úloh pri meniacich sa výrobných dávkach
    • Ako integrované osvetlenie je voliteľne dostupné červené alebo infračervené svetlo
    Kamerový snímač Vision BVS E Universal
    Kamerový snímač Vision BVS E Universal

    Spektrum použitia snímača Vision BVS E Universal siaha od kontroly montáže a prítomnosti, cez čítanie a verifikovanie kódov až po náročné aplikácie, ako je polohovanie dielov.

  • SmartCamera pre Machine Vision

    Na spätné sledovanie, kontrolu kvality a polohovacie úlohy

    SmartCamera BVS SC spoločnosti Balluff pre Machine Vision s jednoduchým ovládaním vám ponúka všetky funkcie potrebné na vizuálne riešenie spätného sledovania (Traceability), kontrol kvality a polohovacích úloh. Úlohy (analyzovanie, nájdenie, premeranie) si môžete zostaviť individuálne a výsledky prenášať flexibilne.

    Súčasťou jej vybavenia sú funkcie na integrované zostavovanie testov, ako aj na generovanie inšpekčných náhľadov a štatistík. Výrobky IO-Link umožňujú okrem toho priame aktivovanie. SmartCamera sa pomocou jej jednoduchého ovládania s podporou softvéru dá rýchlo integrovať do procesu. Vďaka ľubovoľnému zostavovaniu plánov testov umožňuje navyše aj mimoriadne flexibilné použitie.

    > Vyskúšajte si BVS Demo Tool – je potrebná registrácia

    Špeciálne funkcie

    • Šikovný dátový manažment na ohraničenie zaťaženia systému Profinet a Ethernet/IP
    • Jednoduchá integrácia do výrobného prostredia pomocou pripojenia IO-Link
    • Spoľahlivá správa výsledkov špecificky podľa požiadaviek zákazníka na riadenie alebo do servera
    • Robustné vyhotovenie vhodné pre priemysel
    SmartCamera
    Spätné sledovanie so systémom SmartCamera

  • Priemyselné kamery

    Jednoduché riešenie všemožných úloh pri spracovaní obrazu

    Štandardizované priemyselné kamery vám ponúkajú možnosť flexibilného riešenia úloh pri spracovaní obrazu v automatizovaných prostrediach podľa vašich potrieb. Priemyselné kamery spol. Balluff optimalizované pre používateľov si vás získajú ostrým obrazom a umožnia robotom spoľahlivé identifikovanie a uchopenie objektov na automatizovaných priemyselných linkách.

    Pri spätnom sledovaní dokážu naše priemyselné kamery BVS CA identifikovať a kontrolovať kódy alebo texty objektov, takže ich môžete použiť aj na splnenie preukazovacej povinnosti. Súčasne dosiahnete optimalizáciu výrobného procesu. Vďaka kamerám zaistíte včasnú identifikáciu a vyradenie chybných alebo poškodených dielov. Priemyselné kamery spol. Balluff Industrial vám tak pomôžu pri riadení kvality. Tým splníte ústrednú požiadavku zákazníkov, ktorí si želajú 100 % kvalitu.

    Výnimočná atraktivita: Prehľadné ovládacie rozhranie BVS-Cockpit umožní každému intuitívne nastavenie a jednoduché ovládanie našich priemyselných kamier. Bez akýchkoľvek predchádzajúcich znalostí.

    Priemyselné kamery spol. Balluff dostanete s rozlíšením snímačov od 1,6 megapixelov vo farebných alebo monochromatických variantoch. Vďaka robustnému telesu vhodnému do priemyselných prostredí, štandardizovaným prípojkám objektívov C-Mount a štandardným pripájacím vedeniam sú ideálnym riešením na poli automatizácie.

    Špeciálne funkcie

    • Štandardizované dátové rozhrania (GigE-Vision a USB3-Vision), ako aj štandardizované programovacie rozhranie GenICam
    • Integrovaná pamäťová jednotka a jednotka FPGA na flexibilnú úpravu integrovaných funkcií
    • Rýchle spracovanie dát
    • Trieda ochrany IP67 (pre variant GigE-Vision)
    Priemyselné kamery
    Priemyselné kamery