Optische Identifikation
Optische Identifikation

Spoľahlivá identifikácia a dekódovanie

Vizuálna identifikácia pomocou 1D a 2D čiarového kódu je etablovaná forma identifikácie komponentov a objektov a riadenia zariadení a procesov bez chýb.

Naša ponuka v tejto oblasti zahŕňa stacionárne čítačky kódov, prenosné čítačky typu Handheld, ako aj príslušenstvo na štandardné a priemyselné použitie. Všetky zariadenia ponúkajú možnosť dekódovania bežných 1D alebo 2D čiarových kódov.

Najdôležitejšie výhody

  • Spoľahlivé sledovanie (Traceability) výrobkov a montáže
  • Poradenstvo priamo na mieste vďaka globálnej distribučnej sieti
  • Jednoduché uvedenie do prevádzky

Oblasti použitia

  • Riadenie zásobovacích procesov (napr. systém Kanban), riadenie výroby
  • Vizuálna identifikácia nástrojov

Produktový rad

  • Čítačka kódov BVS E Identification

    Spoľahlivá identifikácia v kompaktnom telese

    Čítačka kódov BVS E Identification od spol. Balluff vám umožní jednoznačnú identifikáciu vašich výrobkov. Spoľahlivo číta 1D alebo 2D kódy, ako aj zložené kódy. Pri tom nie je vôbec dôležité, či je kód uvedený na nalepenej etikete, vytlačený, vypálený laserom alebo vyznačený priamo. Čítačka kódov BVS E Identification číta všetky kódy rýchlosťou do 40 x za sekundu. Ani odchýlky polohy pre ňu nepredstavujú žiadny problém, pretože snímač ich jednoducho vyváži.

    Kontrola obsahu

    Na zaistenie, že sa použijú iba správne výrobky, kontroluje čítačka kódov BVS E Identification obsah kódov. Snímač navyše disponuje funkciou „OCV“, ktorou sa dajú overovať texty a postupnosti číslic, napr. na cielenú kontrolu dátumu spotreby na výrobku.

    Hodnotenie kvality kódu

    Predpokladom spoľahlivej identifikácie výrobkov je zaistenie rovnomernej kvality kódov v celom procese. Čítačka kódov Vision BVS E Identification na to dodatočne poskytuje funkciu na hodnotenie kódov podľa normy ISO.

    Použitie

    Čítačky kódov BVS E Identification sa používajú pri identifikácii komponentov v procese, ako aj pri spätnom sledovaní balení a pri riadení výroby.

    Špeciálne funkcie

    • Jednoduchá a intuitívna obsluha
    • Bezpečné čítane viacerých kódov naraz
    • Jednoduché pripojenie na PLC pomocou rozhrania RS232 a ethernetového rozhrania
    • Kompaktný konštrukčný tvar
    • Dostupné rôzne typy optík
    • Ako integrované osvetlenie je voliteľne dostupné červené alebo infračervené svetlo
    Snímač Vision BVS E Identifikation
    Snímač Vision BVS E Identifikation

    Čítačka kódov BVS E Identification vám umožní jednoznačnú identifikáciu vašich výrobkov. Nezávisle od toho, či je váš výrobok označený 1D alebo 2D kódmi. A nezávisle od toho, či je kód uvedený na nalepenej etikete, vytlačený, vypálený laserom alebo vyznačený priamo.

  • SmartCamera Identification

    Spätné sledovanie s jednoduchým a flexibilným ovládaním

    SmartCamera Identification spoločnosti Balluff s jednoduchým ovládaním vám ponúka všetky funkcie potrebné na vizuálne riešenie spätného sledovania (Traceability).

    SmartCamera spoľahlivo identifikuje objekty pomocou kódu. SmartCamera načíta 1D, 2D, ako aj zložené alebo priamo vyznačené kódy, ale aj nekódované písmo (OCR – Optical Character Recognition). Výsledky sa do nadradených systémov odosielajú pomocou štandardizovaných rozhraní.

    Súčasťou jej vybavenia sú funkcie na integrované zostavovanie testov, ako aj na generovanie inšpekčných náhľadov a štatistík. Výrobky IO-Link umožňujú okrem toho priame aktivovanie. SmartCamera Identification sa pomocou jej jednoduchého ovládania s podporou softvéru dá do procesu rýchlo integrovať. Okrem toho sa dá kamera flexibilne používať vďaka ľubovoľnému vytvoreniu testovacieho plánovania.

    Špeciálne funkcie

    • Šikovný dátový manažment na ohraničenie zaťaženia systému Profinet a Ethernet/IP
    • Jednoduchá integrácia do výrobného prostredia pomocou pripojenia IO-Link
    • Spoľahlivá správa výsledkov špecificky podľa požiadaviek zákazníka na riadenie alebo do servera
    • Robustné vyhotovenie vhodné pre priemysel
    SmartCamera Ident
    Spätné sledovanie s kamerou SmartCamera

  • Ručná čítačka kódov BVS HS-P

    Priemyselné handheldy s vynikajúcim čítacím výkonom

    Čítačky kódov typu Handheld od spol. Balluff radu BVS HS-P čítajú rýchlo a spoľahlivo všetky bežné 1D, 2D a zložené čiarové kódy z dokumentov, plastových etikiet, dosiek plošných spojov a kovových dielov. Čítačky sú robustné a kombinujú maximálny čítací výkon s veľmi jednoduchou obsluhou. Ponúkajú druh krytia IP65 vhodný pre dané odvetvie a zvládajú aj viacnásobné pády z výšky 2 m na betón, čo zaručuje spoľahlivé použitie v priemysle, logistike a skladovaní.

    Pracujte mobilne

    Bezdrôtové varianty s technológiou Bluetooth poskytujú používateľom maximálnu voľnosť pohybu. Umožňujú totiž spoľahlivý prenos dát v okolí 100 m od základnej stanice.

    Všestranné použitie

    Čítačky kódov typu Handheld nachádzajú využitie v množstve aplikácií: Okrem iného na riadenie zásobovacích procesov (systémy Kanban), riadenie výroby, vizuálnu identifikáciu nástrojov, sledovanie komponentov, kontrolu kvality a inventarizáciu (riadenie systémov Kanban).

    Špeciálne funkcie

    • Spoľahlivé potvrdenie načítania akustickým signálom, ako aj dvomi zelenými LED diódami a projekciou zeleného LED bodu na načítaný kód
    • Intuitívny systém cielenia vďaka dobre viditeľnému laserovému značkovaciemu rámu
    • Jedno nabitie a až 30 000 načítaní – vďaka lítiovo-iónovým akumulátorom
    • Práca bez únavy vďaka nízkej hmotnosti a ergonomickému tvaru
    • Variant s vysokým rozlíšením: Načíta kódy s vysokým rozlíšením (do 2,5 mil. pri 1D), ako aj veľké rozsahy (do A4), max. dosah lasera 110 cm
    Čítačka čiarových kódov typu Handheld BVS HS-P
    Čítačka čiarových kódov typu Handheld BVS HS-P

    Čítačky kódov typu Handheld BVS HS-P od spol. Balluff čítajú rýchlo a spoľahlivo všetky bežné 2D, 1D a zložené čiarové kódy. Čítačky sú robustné a kombinujú maximálny čítací výkon s veľmi jednoduchou obsluhou.

  • Ručná čítačka kódov BVS HS-Q

    Čítačky typu Handheld na všestranné použitie v sklade a logistike

    Čítačky kódov typu Handheld BVS HS-Q od spol. Balluff čítajú všetky bežné 1D, 2D a zložené čiarové kódy, ako aj PSČ v akejkoľvek otočenej polohe (až do natočenia 40°) aj v pohybe. Ani čítanie v sťažených podmienkach – ako napr. z displeja a z jemne reflexného podkladu – im nerobí žiaden problém. Hodia sa na čítanie kódov na dokumentoch alebo etiketách s kódmi a ponúkajú dobrý čítací výkon za rozumnú cenu. Ich maximálny čítací dosah je 40 cm.

    Intuitívna obsluha

    Čítačka sa dá rovno obsluhovať: Jednoducho zacieľte na kód a spustite čítačku. Úspešná registrácia kódu sa potvrdí akustickým signálom, zelenou LED diódou na čítačke a zobrazením zeleného LED bodu, ktorý sa premietne na načítaný kód. Ergonomický tvar a maximálna hmotnosť 200 g umožňujú prácu bez únavy nezaťažujúcu ruky.

    Všestranné použitie

    Čítačky kódov typu Handheld od spol. Balluff BVS HS-Q sa používajú v mnohých oblastiach: Okrem iného v rámci vnútropodnikovej logistiky, pri priraďovaní skladových miest v príručných skladoch, pri príprave tovaru na odber a na správu dokumentov.

    Špeciálne funkcie

    • Automatická úprava podľa rôznych situácií pri čítaní
    • Spoľahlivé potvrdenie načítania akustickým signálom a zelenou LED diódou, ako aj projekciou zeleného LED bodu na načítaný kód
    • Intuitívny systém cielenia vďaka dobre viditeľnej modrej LED značke
    Čítačka čiarových kódov typu Handheld BVS HS-Q
    BVS HS-Q

    Čítačky kódov typu Handheld od spol. Balluff BVS HS-Q čítajú všetky bežné 1D, 2D a zložené čiarové kódy, ako aj PSČ v akejkoľvek otočenej polohe (až do natočenia 40°) a v pohybe.