Alimentation électrique

Spoľahlivé a efektívne napájanie

Či jednofázové alebo trojfázové, na paralelné alebo sériové zapojenie, do rozvodnej skrine, v kompaktnom vyhotovení pre automaty alebo na náročné použitie v teréne – optimálne napájanie pre každú aplikáciu.

U nás nájdete široký výber napätí a výkonnostných úrovní a teda aj vhodný sieťový zdroj na spoľahlivé a efektívne napájanie. Naše výrobky radu Heartbeat® ponúkajú inteligentné riešenia s prediktívnou údržbou. Pomocou technológie IO-Link sa rozšírená diagnostika dá používať na celom zariadení. Naše zariadenia majú certifikáty CE/TÜV, UL alebo CCC.

 

Produktové rady

  • Sieťové zdroje Heartbeat®

    Optimálne a mimoriadne účinné napájanie pre náročné automatizačné riešenie

    Naše sieťové zdroje Heartbeat® zabezpečujú spoľahlivé a účinné napájanie snímačov, akčných členov, riadení a HMI. Boli vyvinuté špeciálne pre kritické aplikácie s vysokými nárokmi na kvalitu, dlhú životnosť a diagnostikovateľnosť. Ich najdôležitejšími znakmi sú mimoriadne kvalitné komponenty, dlhá životnosť a integrované monitorovanie.

    LED ukazovateľ stavu Heartbeat® informuje lokálne a trojfarebne o aktuálnom zaťažení, stupni opotrebovania zariadenia, ako aj o zostávajúcej životnosti sieťového zdroja. Pomocou digitálnych výstupov generujú výstrahy, informácie o úrovni zaťaženia a životnosti.

    Extra úzka konštrukcia sieťových zdrojov Heartbeat® umožňuje montáž do skriňových rozvádzačov s dôrazom na optimalizáciu zdrojov (teleso IP20). Taktiež sú dostupné varianty IP67 na napájanie modulov v decentralizovaných štruktúrach priamo na spotrebiči.

    Špeciálne funkcie

    • 24 V, jednofázové riešenie
    • 60, 120, 240 a 480 W
    • Odolnosť proti skratom s funkciou Powerboost 150 %
    • Regulovateľné výstupné napätie
    • Mimoriadne nízky činiteľ zvlnenia výstupného napätia
    • Heartbeat® podporuje prediktívnu údržbu a údržbu podľa stavu (Priemysel 4.0)
    Sieťové zdroje Heartbeat®
  • Sieťové zdroje Heartbeat® s rozhraním IO-Link

    Optimálne napájanie pre náročné automatizačné riešenie s komunikačným rozhraním IO-Link

    Naše sieťové zdroje Heartbeat® s rozhraním IO-Link zabezpečujú spoľahlivé a účinné napájanie snímačov, akčných členov, riadení a HMI. Boli vyvinuté špeciálne pre kritické aplikácie s vysokými nárokmi na kvalitu, dlhú životnosť a diagnostikovateľnosť. Ich najdôležitejšími znakmi sú mimoriadne kvalitné komponenty, dlhá životnosť a integrované monitorovanie. LED ukazovateľom stavu Heartbeat® informujú lokálne a trojfarebne o aktuálnom zaťažení, stupni opotrebenia zariadenia, ako aj o zostávajúcej životnosti sieťového zdroja. Pomocou digitálnych výstupov generujú výstrahy, informácie o úrovni zaťaženia a životnosti. Technológia IO-Link umožňuje vyvolanie detailných informácií o diagnostike a stave príslušného zariadenia, prevádzkových parametrov a jeho histórie.

    Extra úzka konštrukcia sieťových zdrojov Heartbeat® s rozhraním IO-Link umožňuje montáž do skriňových rozvádzačov s dôrazom na optimalizáciu zdrojov (teleso IP20). Taktiež sú dostupné varianty IP67 na napájanie modulov v decentralizovaných štruktúrach priamo na spotrebiči.

    Špeciálne funkcie

    • 24 V, jednofázové riešenie
    • 60, 120, 240 a 480 W
    • Odolnosť proti skratom s funkciou Powerboost 150 %
    • Regulovateľné výstupné napätie
    • Mimoriadne nízky činiteľ zvlnenia výstupného napätia
    • Heartbeat® podporuje prediktívnu údržbu a údržbu podľa stavu (Priemysel 4.0)
    • Ďalšie spracovanie všetkých informácií Heartbeat® v nadradenom riadiacom a diagnostickom systéme pomocou technológie IO-Link
    • LED diódy na komunikáciu IO-Link
    • Komunikácia IO-Link a sieťový zdroj sú galvanicky oddelené
    Sieťové zdroje Heartbeat® s rozhraním IO-Link
  • Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

    Spoľahlivé napájanie na montáž do rozvodnej skrine

    Zvýšte výkonnostnú úroveň vašich aplikácií. Naše sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu odolné voči skratom fungujú ako výkonné nosiče automatizácie. S ľubovoľne voliteľnými napätiami 24 V, 12 V až po 48 V a vrátane diagnostických výstupov na zapojenie do diagnostiky stroja disponujú schváleniami z celého sveta.

    Špeciálne funkcie

    • Jednofázové alebo trojfázové riešenie
    • 18 … 960 W, paralelné zapojenie do 2,8 kW
    • Regulovateľné výstupné napätie
    • LED diódy a (digitálne) výstupy Ready a Alarm
    • Paralelný a sériový režim na flexibilnú úpravu podľa aplikácie (v závislosti od typu)
    • Aj vo verzii Class2
    • Mimoriadne nízky činiteľ zvlnenia výstupného napätia
    • Charakteristika priepustného napätia prúdu alebo režim Hiccup pri skrate
    • Kovové alebo plastovo/kovové teleso
    Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu