Priemyselný systém RFID BIS C
Priemyselný systém RFID BIS C

Spoľahlivý tok informácií vo výrobe

Nízkofrekvenčné systémy RFID BIS C ponúkajú mimoriadny výkon a flexibilitu pri spoľahlivej identifikácii nástrojov v obrábacích centrách s vysokým obsahom chladiacich a mazacích prostriedkov v pracovnom prostredí. Presné polohovanie nie je vždy potrebné. Mnohé dátové nosiče umožňujú dynamické načítanie a zápis aj "pri prechode okolo" hlavy.

Frekvencia LF (70/455 kHz) je primárnou voľbou na identifikáciu nástrojov v obrábacích centrách na krátku vzdialenosť. Ďalšíe oblasti použitia sú preprava obrobkov pomocou v dopravníkoch, prepravné systémy FTS , palety, ako aj montážna technika a organizácia prevádzkových prostriedkov.

Najdôležitejšie výhody

  • Široká paleta dátových nosičov a hláv na zapisovanie/čítanie v ponuke pre rôzne aplikácie a náročné podmienky použitia
  • Bez opotrebenia a údržby a s odolnosťou proti znečisteniu
  • Vysoká odolnosť proti rušeniu a zabezpečený prenos dát vďaka špeciálnemu kontrolnému softvéru vo vyhodnocovacích jednotkách, Komunikácia so všetkými štandardnými priemyselnými sieťami a zbernicami
  • Pamäťová kapacita do 8 kB

Systémové komponenty

  • NF dátové nosiče (70/455 kHz)

    Informácia priamo na objekte – aj v drsných prostrediach

    NF dátové nosiče sprevádzajú obrobky v rámci celého výrobného procesu. Pritom sú v dôsledku vysokých teplôt, prostredia s kovmi alebo okolitých vplyvov niekedy vystavené extrémnym podmienkam.

    Dátové nosiče od spoločnosti Balluff vyhovujú prísnym požiadavkám: Sú odolné proti rušeniu v prostredí s kovmi, poskytujú vysoký výkon v prostredí s vysokým obsahom chladiacich a mazacích médií a hodia sa na použitie v deionizovanej vode v autokláve, ako aj vo vákuu.

    Špeciálne funkcie

    • Široká paleta špeciálnych dátových nosičov pre takmer všetky oblasti priemyslu
    • Robustné dátové nosiče RFID vhodné pre priemysel a odolné proti poveternostným vplyvom a teplotám
    • Dátový nosič EEPROM s pamäťou 511, 1023, 2047 bajtov
    • Dátový nosič FRAM s pamäťou 8 kB na takmer neobmedzené zapisovacie/čítacie cykly
    • Možnosti montáže: lepenie alebo priskrutkovanie
    • 10 mm dátový nosič Tool-ID BIS C-122: Miliónkrát použitý klasik je globálne normalizovaným štandardom
    • Rohový dátový nosič s dvojitými cievkami eliminuje rotáciu paliet pri ich identifikácii
    • Programovanie kódového média podľa želania zákazníka
    Dátový nosič BIS C
  • NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (70/455 kHz)

    Hlavy na zapisovanie/čítanie pre rôzne aplikácie

    Naše špecifické NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény pre aplikácie s dizajnom vhodným do priemyselného prostredia umožňujú jednoduchú integráciu do zariadenia. Ich robustné teleso so stupňom ochrany IP67 zaručuje spoľahlivé použitie v drsnom priemyselnom prostredí.

    V závislosti od potrieb sú dostupné rôzne verzie s káblom alebo konektorom. Na vyhodnocovacie jednotky BIS V sa dajú pripojiť až štyri hlavy na zapisovanie/čítanie. Dosah pri zapisovaní/čítaní pritom závisí od použitej kombinácie hlavy na zapisovanie/čítanie a dátového nosiča, ktorú dodatočne ovplyvňuje prevádzkový režim (statický vs. dynamický), montážny materiál a rozsah zóny bez kovov.

    Špeciálne funkcie

    • Špeciálne hlavy na zapisovanie/čítanie Tool-ID s Ø 14,5 mm alebo M16 na lícovanú montáž do kovu
    • Dostupné dĺžky káblov 1 m, 5 m a 10 m
    • Na zabezpečenie funkcie sa kábel nedá skracovať
    • Na pripojenie na vyhodnocovacie jednotky BIS V je potrebný spojovací kábel BCC0FCK
    • Možné aj individuálne konštrukcie podľa želania zákazníka
    NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (70/455 kHz)
  • NF hlavy na zapisovanie/čítanie (70/455 kHz) s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou

    Všetko v jednej skrinke

    Naše NF hlavy na zapisovanie/čítanie s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou združujú všetko v jednej skrinke: anténu, elektroniku a rozhranie. Na jednoduché a rýchle programovanie dátových nosičov môžete použiť bezplatný počítačový softvér BIS Cockpit. Alternatívne sa dátové nosiče dajú naprogramovať aj pomocou vyhodnocovacej jednotky so sériovou prípojkou a protokolom Balluff 007.

    Špeciálne funkcie

    • BIS C-60R: Najjednoduchší systém určený len na čítanie (Read-only) na jednoduché aplikácie
    • Paralelne je dostupná 8 bitová informácia bez prídavných komponentov
    • Od adresy 0 sa pre každú hodnotu používajú vždy 3 bajty
    • Zvyšné bajty na dátovom nosiči sa dajú použiť na iné účely (pri príslušných vyhodnocovacích jednotkách)
    Hlavy na zapisovanie/čítanie s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou
  • Mobilné NF zapisovacie/čítacie prístroje (70/455 kHz)

    Spoľahlivé riešenie pri zlých svetelných pomeroch a v drsných podmienkach

    Na mobilné čítanie z dátových nosičov BIS C a na zapisovanie na ne sa perfektne hodia naše NF zapisovacie/čítacie prístroje. Používajú sa pri ručnej kontrole kvality alebo pri dokumentovaní vykonania údržby.

    Na prenos dát sa používajú technológie WLAN, Bluetooth alebo káblová prípojka do portu USB. Prenosné ručné zapisovacie/čítacie zariadenia umožňujú rozšírenie o čítačku 1D alebo 2D čiarových kódov. Poskytujú spoľahlivé výsledky aj pri zlých svetelných pomeroch a v drsných podmienkach.

    Špeciálne funkcie

    • Operačný systém Windows CE® V6.0
    • Dostupné rôzne varianty antén, v závislosti od voľby dátového nosiča
    • Dosah závisí od variantu antény
    • Balenie obsahuje nabíjací sieťový zdroj a stylus
    • Výkonný prenosný počítač Zebra Workabout Pro 4 ako základné zariadenie
    • Predinštalovaný softvér Balluff (SDK – Software Development Kit)
    • Veľký dotykový farebný displej
    • Alternatívne príslušenstvo: Dokovacia stanica a pištoľová rukoväť na ergonomickú prácu
    • Na požiadanie špecifický softvér zákazníka
    Prenosné ručné zapisovacie/čítacie zariadenia
  • NF vyhodnocovacie jednotky (70/455 kHz)

    Spoľahlivá dátová výmena s riadením

    Pomocou našej vyhodnocovacej jednotky BIS V budete môcť použiť na každej vyhodnocovacej jednotke súbežne až štyri hlavy na zapisovanie/čítanie. Ich nezávislosť od frekvencií umožní kombinovanú prevádzku so všetkými frekvenciami (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Budete teda potrebovať iba zásobu jedného typu vyhodnocovacej jednotky, čím sa výrazne zjednoduší skladové hospodárstvo. Na použitie mimo sféry priemyslu je vyhodnocovacia jednotka dostupná okrem toho so všetkými globálne bežnými zbernicovými systémami.

    Špeciálne funkcie

    • Perfektná kompatibilita EMC vďaka robustnému tlakovo odliatemu zinkovému telesu
    • Všetky prípojky jednoducho dostupné na čelnej strane
    • Variabilný koncept upevnenia na jednoduchú montáž na montážnu lištu alebo na profil
    • LCD displej a tlačidlo na jednoduché uvedenie do prevádzky
    • Každá hlava na zapisovanie/čítanie signalizuje svoj prevádzkový stav dvomi LED diódami priamo vyhodnocovacej jednotke
    • Integrovaný hlavný port IO-Link na pripojenie snímačov a akčných členov s technológiou IO-Link
    • Webový server na pohodlné diaľkové sledovanie stavu
    • Funkčné moduly mnohých bežných výrobcov riadení na rýchle použitie
    • Integrovaný prepínač s 2 portami pre zbernicovú a prstencovú topológiu
    • Malý a kompaktný (172 × 48 × 62 mm)
    • USB rozhranie na rýchle uvedenie do prevádzky bez pripojenia na zbernicu
    • BIS Cockpit: Hlavy na čítanie/zapisovanie s možnosťou nastavenia parametrov bez ohľadu na rozhranie pomocou počítačového softvérového nástroja
    • Napájanie cez robustný konektor 7/8“ pre drsné priemyselné prostredia
    Vyhodnocovacia jednotka BIS C
  • NF dátové väzbové členy (70/455 kHz)

    Bezdotykové premostenie bezdrôtových rozhraní

    Dátové väzbové členy od spol. Balluff sa postarajú o maximálnu flexibilitu. Spoľahlivo prenesú dáta pomocou dvoch bezdrôtových rozhraní. Pri tom sa postarajú o bezdotykové premostenie oboch prechodov namiesto pevného dátového prenosu.

    Dátové väzbové členy sa používajú všade tam, kde je bezpodmienečne nutné dvojité mechanické rozhranie, napr. pri otočných stoloch, vymeniteľných držiakoch nástrojov alebo ramenách s chápadlami. Takto môžete zjednodušiť vašu koncepciu zariadenia a zvýšiť dostupnosť zariadenia na základe rýchlejšieho kontaktovania, napr. pri výmene nástrojov.

    Špeciálne funkcie

    • Dátové väzbové členy fungujú ako predlžovací kábel
    • Bezúdržbový prenos bez mechanického opotrebenia
    • Rýchly a spoľahlivý prenos signálu
    • Rôzne dĺžky káblov: 1 m, 2 m a 5 m
    • Jednoduché zapojenie napr. otočných stolov, vymeniteľných upínacích hláv lisovníka atď.
    • Zvýšenie počtu aktivovaných funkcií aj na doposiaľ neprístupných miestach
    NF dátové väzbové členy (70/455 kHz)