Priemyselný systém RFID BIS L
Priemyselný systém RFID BIS L

Odpoveď na jednoduché identifikačné úlohy

Naše nízkofrekvenčné RFID systémy BIS L sa hodia pre aplikácie, kde je prvoradá identifikácia a v menšej miere ide o spracovanie dát.

Pri sledovaní je často potrebné iba načítanie kódu (Read-only) z dátového nosiča. Systémy 125 kHz fungujú spoľahlivo do vzdialenosti 100 mm a na materiály, ako sú voda, textílie, drevo a hliník, reagujú relatívne neutrálne.

Najdôležitejšie výhody

  • Kapacita pamäte dátového nosiča je obmedzená na 192 bajtov
  • Na prenos malých objemov dát
  • Prehľadné portfólio dátových nosičov
  • Na použitie v menej drsných okolitých podmienkach
  • Unique ID kód s dĺžkou 5 bajtov, len na čítanie
  • Dostupné sú dátové nosiče Read-only (len na čítanie, bezpečnosť pri manipulácii)

Systémové komponenty

  • NF dátové nosiče (125 kHz)

    Dostupnosť informácie priamo na objekte

    NF dátové nosiče sprevádzajú obrobky v rámci celého výrobného procesu. Ak potrebujete na realizáciu vašej aplikácie veľký počet tagov, predstavujú dátové nosiče od spoločnoti Balluff (RFID BIS L) cenovo výhodnú a spoľahlivú voľbu. Niektoré z nich majú iba funkciu Read-only (len na čítanie), ktorá vylučuje manipuláciu s nimi a poskytuje vysokú mieru dátovej bezpečnosti.

    Špeciálne funkcie

    • Dátové nosiče s kruhovým prierezom a rôznymi veľkosťami: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
    • Chemicky odolný sklenený dátový nosič s rozmermi 13 × 3 mm
    • Dátové nosiče – len s možnosťou čítania (3 alebo 5 bajtov) alebo s možnosťou zapisovania/čítania so 192 bajtmi
    • Možnosti montáže: lepenie alebo priskrutkovanie
    • Dátové nosiče s funkciou Read-only (len na čítanie) sú dostupné v dvoch variantoch: S jedinečným identifikátorom „Unique ID“ s dĺžkou 5 bajtov alebo s naprogramovaním údajov podľa požiadaviek zákazníka s kapacitou 3 bajty
    Dátový nosič BIS L
  • NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (125 kHz)

    Komunikačný partner dátových nosičov

    Naše špecifické NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény pre aplikácie s dizajnom vhodným do priemyselného prostredia umožňujú jednoduchú integráciu do zariadenia.

    Na vyhodnocovacie jednotky BIS V sa dajú pripojiť až štyri hlavy na zapisovanie/čítanie. Do obmedzených priestorových pomerov sa hodia najmä hlavy na čítanie s rozmerom M12 alebo M18 s odsadenou vyhodnocovacou elektronikou.

    Okrem toho ponúkame hlavy na čítanie s rozhraním IO-Link, ktoré sa často používajú, keď je pri spätnom sledovaní potrebná iba jedna identifikácia (Read-only).

    Špeciálne funkcie

    • Robustné teleso so stupňom ochrany IP67 zaručuje spoľahlivé použitie v drsnom prostredí
    • Dosah závisí od použitej kombinácie hlavy na zapisovanie/čítanie a dátového nosiča (pozri list technických údajov príslušnej hlavice na zapisovanie/čítanie)
    • Prípojka pomocou konektora M12, dĺžka kábla do 50 m
    • Dostupné sú aj ploché tvary
    NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (125 kHz)
  • NF hlavy na zapisovanie/čítanie (125 kHz) s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou

    Čítanie a vyhodnocovanie v jednom zariadení

    Naše NF hlavy na zapisovanie/čítanie s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou združujú anténu, elektroniku a rozhranie do jedného telesa.

    Jednoduchá inštalácia šetrí čas a náklady. Niektoré hlavy na čítanie sa hodia aj do úzkych montážnych podmienok. Špeciálne varianty s odsadenou elektronikou poskytnú voľný priestor pri inštalácii. A vďaka robustnému telesu so stupňom ochrany IP67 je zaistené spoľahlivé použitie v drsnom prostredí.

    Špeciálne funkcie

    • Dostupné rozhrania: paralelné a sériové (RS232, RS422)
    • Odpadá prídavná vyhodnocovacia jednotka
    • Zobrazenie stavu priamo na telese čítacej jednotky zjednodušuje uvedenie do prevádzky a minimalizuje prestoje
    NF hlavy na zapisovanie/čítanie (125 kHz) s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou
  • NF ručné prístroje (125 kHz)

    Prenosná registrácia údajov – jednoducho a komfortne

    Naše NF handheldy sa vynikajúco hodia na prenosné čítanie z dátových nosičov BIS L a zapisovanie na ne. Používajú sa pri ručnej kontrole kvality alebo pri dokumentovaní vykonania údržby.

    Handheldy používajú na prenos dát technológie WLAN, Bluetooth alebo káblovú prípojku do portu USB. Umožňujú modulárne rozšírenie o čítačku 1D alebo 2D čiarových kódov a pracujú absolútne presne a spoľahlivo aj v nepriaznivých svetelných pomeroch a drsných podmienkach.

    Špeciálne funkcie

    • Operačný systém Windows CE® V6.0
    • V závislosti od voľby dátového nosiča sú dostupné rôzne varianty antén
    • Dosah závisí od variantu antény
    • Balenie obsahuje nabíjací sieťový zdroj a stylus
    • Výkonný prenosný počítač Zebra Workabout Pro 4 ako základné zariadenie
    • Predinštalovaný softvér Balluff (SDK – Software Development Kit)
    • Veľký dotykový farebný displej
    • Alternatívne príslušenstvo: Dokovacia stanica a pištoľová rukoväť na ergonomickú prácu
    • Na požiadanie špecifický softvér zákazníka
    NF ručné prístroje (125 kHz)
  • NF vyhodnocovacie jednotky (125 kHz)

    Kompaktná vyhodnocovacia jednotka pre všetky frekvencie

    Pomocou našej vyhodnocovacej jednotky BIS V budete môcť použiť na každej vyhodnocovacej jednotke súbežne až štyri hlavy na zapisovanie/čítanie. Ich nezávislosť od frekvencií umožní kombinovanú prevádzku so všetkými frekvenciami (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Budete teda potrebovať iba zásobu jedného typu vyhodnocovacej jednotky, čím sa výrazne zjednoduší skladové hospodárstvo. Na použitie mimo sféry priemyslu je vyhodnocovacia jednotka dostupná okrem toho so všetkými globálne bežnými zbernicovými systémami.

    Špeciálne funkcie

    • Perfektná kompatibilita EMC vďaka robustnému tlakovo odliatemu zinkovému telesu
    • Všetky prípojky jednoducho dostupné na čelnej strane
    • Variabilný koncept upevnenia na jednoduchú montáž na montážnu lištu alebo na profil
    • LCD displej a tlačidlo na jednoduché uvedenie do prevádzky
    • Každá hlava na zapisovanie/čítanie signalizuje svoj prevádzkový stav dvomi LED diódami priamo vyhodnocovacej jednotke
    • Integrovaný hlavný port IO-Link na pripojenie snímačov a akčných členov s technológiou IO-Link
    • Webový server na pohodlné diaľkové sledovanie stavu
    • Funkčné moduly mnohých bežných výrobcov riadení na rýchle použitie
    • Integrovaný prepínač s 2 portami pre zbernicovú a prstencovú topológiu
    • Malý a kompaktný (172 × 48 × 62 mm)
    • USB rozhranie na rýchle uvedenie do prevádzky bez pripojenia na zbernicu
    • BIS Cockpit: Hlavy na čítanie/zapisovanie s možnosťou nastavenia parametrov bez ohľadu na rozhranie pomocou počítačového softvérového nástroja
    • Napájanie cez robustný konektor 7/8“ pre drsné priemyselné prostredia
    Vyhodnocovacia jednotka BIS L
  • NF dátové väzbové členy (125 kHz)

    Spoľahlivý prenos dát pomocou bezdrôtových rozhraní

    Dátové väzbové členy od spoločnosti Balluff zaručujú maximálnu flexibilitu. Spoľahlivo prenesú dáta pomocou dvoch bezdrôtových rozhraní. Pri tom sa postarajú o bezdotykové premostenie oboch prechodov namiesto pevného dátového prenosu. Dátové väzbové členy sa používajú všade tam, kde je bezpodmienečne nutné dvojité mechanické rozhranie, napr. pri otočných stoloch, vymeniteľných držiakoch nástrojov alebo ramenách s chápadlami. Funkcie môžete aktivovať aj na doposiaľ neprístupných miestach.

    Špeciálne funkcie

    • Bezúdržbový prenos bez mechanického opotrebenia
    • Rýchly a spoľahlivý prenos signálu
    • Rôzne dĺžky káblov: 1 m, 2 m a 5 m
    NF dátové väzbové členy (125 kHz)