Priemyselný systém RFID BIS M
Priemyselný systém RFID BIS M

Výkonný systém, rýchly prenos veľkého objemu dát

Systém RFID BIS M (13,56 MHz) podporuje globálnu normu ISO a boduje vysokou prenosovou rýchlosťou pri veľkých objemoch dát.

Vďaka možnosti kombinovať dátové nosiče a zapisovacie/čítacie hlavy je možné BIS M použiť na rôzne aplikácie. Hodí sa napr. na identifikáciu a sledovanie dielov alebo na aplikácie v rámci riadenia výroby (sledovanie a identifikácia paliet, nástrojov...)

Najdôležitejšie výhody

  • pripojenie štandardným 4žilovým káblom a dostupnosť komponentov IO-Link
  • V kombinácii s pasívnymi dátovými nosičmi dosah do max. 400 mm
  • Hladká integrácia do aplikácií vďaka kompatibilite s globálnymi normami RFID ISO 15693 a ISO 14443A
  • Dostupné sú všetky priemyselné siete a zbernice používané vo svete
  • Jednoduché a rýchle uvedenie do prevádzky
  • Komponenty Balluff High-Speed (až osemkrát rýchlejšie ako ISO 15693)
  • Umožňujú individuálny vývoj šitý pre konkrétneho zákazníka
  • Pestrá paleta príslušenstva umožní jednoduchú montáž na rôznych miestach použitia

Systémové komponenty

  • VF dátové nosiče (13,56 MHz)

    Informácia dostupná priamo na objekte

    Dátové nosiče sprevádzajú obrobky počas celého výrobného procesu. Pritom sú v dôsledku vysokých teplôt, prostredia s kovmi a okolitých vplyvov do určitej miery vystavené extrémnym podmienkam. Naše VF dátové nosiče vyhovujú prísnym požiadavkám takýchto prostredí. V širokom portfóliu spol. Balluff nájdete vždy vhodný výrobok pre tie najrôznejšie podmienky.

    Špeciálne funkcie

    • Pasívne dátové nosiče: Dáta a potrebná energia sa privádzajú indukčne cez hlavu na zapisovanie/čítanie
    • Všetky dátové nosiče disponujú jedinečným identifikačným číslom (Unique ID), ktoré je určené len na čítanie a nedá sa upravovať
    • Vďaka zhode s ISO 15693 je možné použitie v celosvetovom meradle
    • Dátový nosič EEPROM s pamäťou 992 bajtov
    • Dátový nosič FRAM s pamäťou 128 kB na takmer neobmedzené zapisovacie cykly
    • Montáž lepením alebo priskrutkovaním
    • Vysoké stupne ochrany do IP68/69K
    • Najrôznejšie vlastnosti, ako montáž na kov, vysoké teploty atď.
    • Pre časovo kritické aplikácie: Dátové nosiče Balluff High-Speed sú až osemkrát rýchlejšie ako ISO 15693
    • Špeciálne rohové dátové nosiče pre prenosové systémy, ktoré umožňujú čítanie/zápis z dvoch strán
    • Dátové nosiče sú k dispozícii v malých rozmeroch
    • Dátové skrutky sa jednoducho upevnia na objekt a dajú sa opäť rýchlo uvoľniť
    VF dátové nosiče
  • VF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (13,56 MHz)

    Komunikačný partner dátových nosičov

    Špecifické VF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény od spoločnosti Balluff pre aplikácie s dizajnom vhodným do priemyselného prostredia sa dajú jednoducho integrovať do vášho zariadenia. Podporujú globálne štandardizovanú normu ISO 15693 a čiastočne aj ISO 14443A. Vďaka robustnému telesu vyhovujúcemu stupňu ochrany IP67 sa hodia aj na použitie v drsných podmienkach. Ich dosah závisí od použitej kombinácie hlava na zapisovanie/čítanie a dátový nosič.

    Dostupné sú aj VF hlavy na zapisovanie/čítanie s rozhraním IO-Link. Aplikácie, pri ktorých sa progres výroby, číslo výrobnej dávky alebo parametre kvality musia cenovo výhodne protokolovať pomocou malého objemu údajov.

    Špeciálne funkcie

    • Ukazovatele stavu priamo na hlave na zapisovanie/čítanie: Jednoduché uvedenie do prevádzky, minimálne prestoje
    • Na vyhodnocovacie jednotky BIS V sa dajú pripojiť až štyri hlavy na zapisovanie/čítanie
    • Prípojka pomocou konektora M12, dĺžka kábla do 50 m
    • Hlavy na zapisovanie/čítanie na lícovanú montáž do kovu
    • Konštrukcie M12 s integrovanou anténou
    • Špeciálne hlavy na zapisovanie/čítanie napr. pre prenosové systémy na jednoduchú montáž bez prídavného upevňovacieho uholníka
    • Rámové vysokofrekvenčné antény pre veľké dosahy do 400 mm
    • Sú možné aj individuálne konštrukcie
    • Sú dostupné komponenty Tool-ID s rovnakým dizajnom ako hlavy na zapisovanie/čítanie BIS C
    Hlavy na čítanie/zapisovanie a antény
  • VF hlavy na zapisovanie/čítanie (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou

    Všetko v jednom telese

    VF hlavy na zapisovanie/čítanie s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou sú mostom medzi dátovým nosičom a počítačom alebo riadením. Vaša výhoda: Pretože anténa, elektronika a rozhranie sa nachádzajú v jednom telese, odpadá prídavná vyhodnocovacia jednotka.

    Okrem toho dosiahnete vďaka jednoduchej integrácii aj veľkú úsporu nákladov na inštaláciu. Varianty s odsadenou elektronikou sa hodia aj pre úzke montážne podmienky a poskytnú voľný priestor pri inštalácii.

    Špeciálne funkcie

    • Dostupné rozhrania: sériové – RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
    • Po novom aj so zbernicovou prípojkou: Čítačka All-in-one RFID-Reader BIS M-4008 umožňuje priame pripojenie na sieť Profinet
    • Robustné teleso IP67: Spoľahlivé použitie v drsnom prostredí
    • Ukazovatele stavu priamo na telese čítačky: jednoduché uvedenie do prevádzky a minimálne prestoje
    Hlavy na zapisovanie/čítanie s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou
  • Mobilné VF zapisovacie/čítacie prístroje (13,56 MHz)

    Komfortná a prenosná registrácia údajov

    Naše mobilné zapisovacie/čítacie prístroje sú navrhnuté pre dátové nosiče BIS M. Vynikajúco sa hodia na použitie pri ručnej kontrole kvality alebo na zdokumentovanie vykonania údržby. Na prenos dát sa používajú technológie WLAN, Bluetooth alebo káblová prípojka do portu USB.

    Prenosné ručné zapisovacie/čítacie zariadenia umožňujú modulárne rozšírenie o čítačku 1D alebo 2D čiarových kódov. Údaje sa zaznamenajú spoľahlivo aj pri zlých svetelných pomeroch a v drsných prostrediach.

    Špeciálne funkcie

    • Operačný systém Windows CE® V6.0
    • Dostupné rôzne varianty antén, v závislosti od voľby dátového nosiča
    • Dosah závisí od variantu antény
    • Balenie obsahuje nabíjací sieťový zdroj a stylus
    • Výkonný prenosný počítač Zebra Workabout Pro 4 ako základné zariadenie
    • Predinštalovaný softvér Balluff (SDK – Software Development Kit)
    • Veľký dotykový farebný displej
    • Alternatívne príslušenstvo: Dokovacia stanica a pištoľová rukoväť na ergonomickú prácu
    • Na požiadanie špecifický softvér zákazníka
    Mobilné VF zapisovacie/čítacie prístroje
  • VF vyhodnocovacie jednotky (13,56 MHz)

    Spoľahlivá dátová výmena s riadením

    Pomocou našej vyhodnocovacej jednotky BIS V budete môcť použiť na každej vyhodnocovacej jednotke súbežne až štyri hlavy na zapisovanie/čítanie. Ich nezávislosť od frekvencií umožní kombinovanú prevádzku so všetkými frekvenciami (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Budete teda potrebovať iba zásobu jedného typu vyhodnocovacej jednotky, čím sa výrazne zjednoduší skladové hospodárstvo. Na použitie mimo sféry priemyslu je vyhodnocovacia jednotka dostupná okrem toho so všetkými globálne bežnými zbernicovými systémami.

    Špeciálne funkcie

    • Perfektná kompatibilita EMC vďaka robustnému tlakovo odliatemu zinkovému telesu
    • Všetky prípojky jednoducho dostupné na čelnej strane
    • Variabilný koncept upevnenia na jednoduchú montáž na montážnu lištu alebo na profil
    • LCD displej a tlačidlo na jednoduché uvedenie do prevádzky
    • Každá hlava na zapisovanie/čítanie signalizuje svoj prevádzkový stav dvomi LED diódami priamo vyhodnocovacej jednotke
    • Integrovaný hlavný port IO-Link na pripojenie snímačov a akčných členov s technológiou IO-Link
    • Webový server na pohodlné diaľkové sledovanie stavu
    • Funkčné moduly mnohých bežných výrobcov riadení na rýchle použitie
    • Integrovaný prepínač s 2 portami pre zbernicovú a prstencovú topológiu
    • Malý a kompaktný (172 × 48 × 62 mm)
    • USB rozhranie na rýchle uvedenie do prevádzky bez pripojenia na zbernicu
    • BIS-Cockpit: Hlavy na čítanie/zapisovanie s možnosťou nastavenia parametrov bez ohľadu na rozhranie pomocou počítačového softvérového nástroja
    • Napájanie cez robustný konektor 7/8“ pre drsné priemyselné prostredia
    Vyhodnocovacia jednotka BIS M
  • VF komunikačné moduly (13,56 MHz)

    Gateways (brány) pre zbernicové topológie Subnet 16 TM

    VF komunikačné moduly/Gateways (brány) (13,56 MHz) od spol. Balluff slúžia na prepájanie jednotlivých bodov alebo pomocou zbernice. Integrujú sa priamo pomocou sériového rozhrania hostiteľského počítača (RS232) alebo na vhodné zbernicové rozhranie vášho zariadenia.

    Ich rozhranie RS485 umožňuje vytvorenie podsiete s až 16 účastníkmi. Vhodné (VF) hlavy na zapisovanie/čítanie máme pre vás pripravené aj pre túto zbernicovú topológiu Subnet 16-TM: Naše riešenia typu BIS M-410, BIS M-411 a BIS M-620 disponujú integrovanou vyhodnocovacou jednotkou, ako aj príslušnými rozhraniami Subnet 16-RS485.

    Špeciálne funkcie

    • Komunikačná konštrukčná skupina pre až 16 hláv na čítanie
    • Veľmi kompaktná konštrukcia
    • Robustné teleso IP67: Spoľahlivé použitie v drsnom prostredí
    • Jednoduché uvedenie do prevádzky a minimálne prestoje vďaka stavovým ukazovateľom priamo na telese čítacej jednotky
    • Máme riešenia aj pre veľké čítacie vzdialenosti
    Komunikačné moduly