Priemyselný systém RFID BIS U
Priemyselný systém RFID BIS U

Pre dynamické procesy s veľkými čítacími vzdialenosťami

Systémy UHF od spol. Balluff sa postarajú o transparentnosť údajov identifikáciu a sledovanie v automatizácii. UHF je štandardná technológia pre identifikačné riešenia presahujúce rámec výrobného procesu.

S pomocou BIS U sa podarí zabezpečiť rýchle načítanie informácií z tagov, ako aj spoľahlivosť prenosu údajov. Vďaka prístupu k decentrálne uloženým údajom o výrobkoch a výrobných procesoch sa UHF stane centrálnou súčasťou Traceability aplikácií v akejkoľvek fáze materiálového toku. Tým je zaistená transparentnosť údajov v rámci celého dodávateľského reťazca.

Najdôležitejšie výhody

  • Bezproblémová integrácia do aplikácií pomocou vo svete bežne používaných štandardných komunikačných rozhraní.
  • Zodpovedá normám ISO 18000-6C, ako aj EPC Gen2 Class1.
  • Flexibilné využitie vďaka možnosti kombinácie dátových nosičov a antén.
  • Dosah do 6 m a viac.
  • Umožňuje súčasné načítanie množstva dátových nosičov (tagov).
  • Vhodné na pripojenie na klasické PLC riadeniepomocou priemyselných sietí ale aj do nadradených IT systémov.
  • Možnosť komplexných riešení šitých na mieru.
  • Pestrá paleta príslušenstva na jednoduchú integráciu do rôznych aplikácií.

Systémové komponenty

  • UKV dátový nosič (860/960 MHz)

    Tagy s možnosťou spoľahlivej registrácie v drsných podmienkach

    Dátové nosiče, alebo tagy, označujú objekt, ktorý sa má identifikovať a poskytujú mu doplňujúce informácie, ktoré sa môžu načítať, zapísať alebo zabezpečiť heslom. Ukladajú údaje o výrobkoch, procesoch a kvalite a poskytujú tak spoľahlivé informácie o životnom cykle výrobku.

    Naše moderné UKV dátové nosiče zodpovedajú najvyšším priemyselným požiadavkám: Sú odolné proti vysokým teplotám, vlhkosti, chemickým látkam a dajú sa spoľahlivo detegovať aj v prostredí s kovmi.

    Na rozdiel od čiarových kódov sa tagy RFID dajú čítať aj bez priameho vizuálneho kontaktu a nie sú teda citlivé na znečistenie. Energia potrebná pre pasívne dátové nosiče sa privádza indukčne cez hlavu na zapisovanie/čítanie, resp. sa získava z elektromagnetických vĺn vyžarovaných anténou.

    Špeciálne funkcie

    • Široké portfólio výrobkov v rôznych vyhotoveniach, rozmeroch a s rôznorodými možnosťami použitia
    • Všetky dátové nosiče majú jedinečné, nezmeniteľné identifikačné číslo (TID), ako aj individuálne programovateľný kód EPC (Electronic Product Code)
    • Globálne štandardy ISO 18000-6C, resp. EPC Gen2 Class1
    • Dodatočná pamäťová kapacita 112 bajtov na voľný zápis
    • Niektoré varianty dátových nosičov s prídavnou ochranou heslom
    • Možnosti montáže: lepenie, zaliatie alebo priskrutkovanie
    • Dostupné sú aj varianty na priamu montáž na kov
    • Dostupné sú mimoriadne cenovo výhodné samolepiace štítky „Smart-Label“ na jednorazové použitie, na ponechanie na výrobku
    • Možnosť realizácie najrôznejších priemyselných požiadaviek pri výbere vhodných dátových nosičov
    • Optimálne zladenie s čítacím systémom
    • Hromadné použitie vďaka nízkonákladovým tagom
    • Špeciálne dátové nosiče bez obsahu silikónu pre automobilový priemysel
    • Špeciálne tagy s odolnosťou proti teplotám do 220 °C
    • Možné sú aj špeciálne varianty šité na mieru pre zákazníka
    UKV dátový nosič (860/960 MHz)
  • UKV hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (860/960 MHz)

    Bezdrôtová komunikácia

    Naše UKV hlavy na zapisovanie/čítanie a antény sú škálovateľné a umožňujú flexibilné štruktúrovanie a realizáciu identifikačných úloh, napríklad na dopravníkoch alebo bránach. Sú dostupné v rôznych verziách pre rôzne dosahy a aplikácie. Dosah pritom závisí od použitej kombinácie hlavy na zapisovanie/čítanie, resp. antény a dátového nosiča, ako aj od konfigurácie vyhodnocovacej jednotky.

    Špeciálne funkcie

    • Varianty pre frekvenčné rozsahy EÚ (865 – 868 MHz) a USA (902 – 928 MHz)
    • Spoľahlivé použitie v drsnom prostredí vďaka robustnému telesu so stupňom ochrany až IP67
    • Ukazovatele stavu priamo na hlave na zapisovanie/čítanie na zjednodušenie uvedenia do prevádzky a minimalizáciu prestojov
    • Uvedenie do prevádzky a nakonfigurovanie počas niekoľkých sekúnd pomocou funkcie Auto-Set-Up
    • Pripojenie pomocou koaxiálneho kábla (do 10 m) alebo konektora M12, dĺžka kábla do 50 m
    • Kruhová polarizácia pre dátové nosiče na záznam prakticky bez ohľadu na polohu
    • Možný dosah čítania 6 m a viac
    • Hlavy na zapisovanie/čítanie a antény sa dajú montovať priamo na kov
    • Pripojenie až štyroch hláv na zapisovanie/čítanie na vyhodnocovacie jednotky BIS V
    • Pripojenie až štyroch antén na vyhodnocovacie jednotky BIS U-602x
    UKV hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (860/960 MHz)
  • Mobilné UKV zapisovacie/čítacie prístroje (860/960 MHz)

    Rýchla, komfortná a prenosná registrácia údajov

    Naše mobilné UKV zapisovacie/čítacie prístroje sú navrhnuté na prenosné čítanie z dátových nosičov BIS U, ako aj na zapisovanie na ne. Používajú sa pri ručnej kontrole kvality alebo pri dokumentovaní vykonania údržby.

    Handheldy používajú na prenos dát technológiu WLAN, Bluetooth alebo káblovú prípojku do portu USB. Umožňujú modulárne rozšírenie o čítačku 1D alebo 2D čiarových kódov a pracujú absolútne presne a spoľahlivo aj v nepriaznivých svetelných pomeroch a drsných podmienkach.

    Špeciálne funkcie

    • Operačný systém Windows CE® V5.0
    • Lineárne polarizovaná anténa
    • Balenie obsahuje nabíjací sieťový zdroj a stylus
    • Výkonný prenosný počítač Zebra Workabout Pro 4 ako základné zariadenie
    • Predinštalovaný demosoftvér Zebra/Motorola
    • Ideálne riešenie pri zlých svetelných pomeroch a v drsných prostrediach
    • Veľký dotykový farebný displej
    • Alternatívne príslušenstvo: Dokovacia stanica a pištoľová rukoväť na ergonomickú prácu
    • Na požiadanie špecifický softvér zákazníka
    Mobilné UKV zapisovacie/čítacie prístroje (860/960 MHz)
  • UKV vyhodnocovacia jednotka (860/960 MHz)

    Jednoduché a spoľahlivé zaznamenanie, spracovanie a preposielanie údajov

    Naša vyhodnocovacia jednotka BIS V nezávislá od frekvencie zjednoduší vaše skladové hospodárstvo. Umožňuje flexibilné použitie a kombinovanú prevádzku všetkých produktových radov (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Na každej vyhodnocovacej jednotke BIS V môžu simultánne bežať až štyri hlavy na zapisovanie a čítanie. Na použitie mimo sféry priemyslu sú okrem toho dostupné všetky globálne bežné zbernicové systémy.

    Špeciálne funkcie

    • BIS U-602x ako vysokovýkonná alternatíva s veľkým dosahom 6 m a viac
    • Dokonalá EMC vďaka robustnému tlakovo odliatemu zinkovému telesu
    • Všetky prípojky jednoducho dostupné na čelnej strane
    • Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka LCD displeju a tlačidlám
    • Každá hlava na zapisovanie/čítanie signalizuje svoj prevádzkový stav prostredníctvom dvoch LED diód priamo vyhodnocovacej jednotke
    • Rôzne verzie BIS U s certifikáciou na špecifické národné použitie
    • Integrovaný hlavný port IO-Link na pripojenie snímačov a akčných členov s technológiou IO-Link
    • Webový server na pohodlné diaľkové sledovanie stavu
    • Rýchle použitie vďaka funkčným modulom mnohých bežných výrobcov riadení
    • USB rozhranie na rýchle uvedenie do prevádzky bez pripojenia na zbernicu
    • BIS Cockpit: Hlavy na čítanie/zapisovanie s možnosťou nastavenia parametrov bez ohľadu na rozhranie pomocou počítačového softvérového nástroja
    • Konfiguračný nástroj UKV (UHF-Manager) na komfortné nastavenie všetkých parametrov potrebných na prevádzku
    Vyhodnocovacia jednotka BIS U