Bezpečné pridržiavacie zariadenia
Bezpečné pridržiavacie zariadenia

Bezpečné pridržiavacie zariadenia pre stroje a zariadenia

Sedí, vyhovuje, drží – a to s pridržiavacou schopnosťou od 1000 do 2500 N. Zamykacie a pridržiavacie zariadenia spoločnosti Balluff sa postarajú o to, aby boli ochranné zariadenia strojov a zariadení chránené vo všetkých odvetviach. Pridržiavacie zariadenia sú vhodné pre bezpečnostné aplikácie do PLe/SIL3 a sú inteligentným riešením, ako sa dá zabrániť nekontrolovanému prístupu do nebezpečných oblastí. Naše bezpečné pridržiavacie zariadenia pomáhajú chrániť človeka a stroj a pri vysokom stupni kódovania sa vyznačujú vysokou bezpečnosťou pri manipulácii.

Vďaka rôznym princípom funkcie máte v sortimente Balluff široké spektrum aplikácií. Môžete sa rozhodnúť pre elektromechanické pridržiavacie zariadenia, ako aj transpondérom kódované pridržiavacie zariadenia. Pritom je dobré vedieť, že robustné telesá s LED indikáciou presvedčia aj v náročnom prostredí. To uľahčuje výber vhodného riešenia.

Bezpečné vypnutie stroja

Ak sa pohyblivé ochranné zariadenia, napríklad bezpečnostné dvere alebo klapky, neuzatvoria riadne, nie je možné uviesť stroj do prevádzky. Bezpečné pridržiavacie zariadenia Balluff sú však konštruované tak, že dokážu vyrovnávať určité posunutie (napr. ak sa dvere usadia alebo sú vedené nepresne).

RFID chráni pred manipuláciou

Vďaka monitorovaniu RFID chránia bezdotykové, transpondérom kódované pridržiavacie zariadenia veľmi dobre pred manipuláciou. Pri transpondérom kódovaných bezpečnostných snímačoch sa dosiahne vysoká ochrana proti manipulácii tým, že je transpondér RFID jednoznačne identifikovaný snímačom. Snímače sú navyše necitlivé voči vibráciám a mechanickej vôli na ochranných zariadeniach.

Elektromechanické pridržiavacie zariadenia

Pri elektromechanických variantoch sa využitím zvláštneho tvaru mechanického protikusa výrazne znižuje riziko obchádzania bezpečnostnej funkcie. Mechanický obrys vstupného otvoru hlavy spínača navyše vyrovnáva mechanickú vôľu bezpečnostného zariadenia.

Jednoduchá inštalácia

Spoločnosť Balluff vám ponúka bezpečné kompletné riešenia, pri ktorých sú vzájomne zladené všetky bezpečnostné komponenty. Pripojenie funguje jednoducho a je možné ako hospodárne vďaka štandardizovanej pripojovacej technike M12.

Ako všetky bezpečnostné komponenty Balluff môžete aj bezpečnostné pridržiavacie zariadenia pripojiť priamo k modulu Safety over IO-Link, ktorý združuje všetky signály a odosiela ich prostredníctvom primárneho zariadenia IO-Link do vyhodnocovacieho zariadenia. A navyše profitujete úplne zo všetkých výhod riešenia priemyslu 4.0.

Najdôležitejšie výhody

  • Vhodné pre bezpečnostné aplikácie až do PLe/SIL3
  • Necitlivé pri vibráciách a mechanickej vôli
  • Úspora času pri inštalácii a montáži
  • Použiteľné aj pre ťažké ochranné zariadenia
  • Zabezpečenie proti manipulácii
  • Jednoduché pripojenie prostredníctvom štandardizovanej pripojovacej techniky M12

Produktové rady

  • Elektromechanické pridržiavacie zariadenia

    Na súčasnú ochranu osôb a strojov

    Elektromechanické pridržiavacie zariadenia so samostatným ovládačom sú blokovacie zariadenia s funkciu pridržiavania, ktoré súčasne zaisťujú ochranu osôb aj stroja. V kombinácii s riadením stroja a ochranným plotom zabezpečujú prístup do nebezpečnej oblasti. Naše zamykacie zariadenia sa dajú použiť s mechanickou funkciu zamykania (princíp pracovného prúdu) alebo s elektrickou funkciu zamykania (princíp pokojového prúdu).

    Zaujímavosti

    • stabilné kovové puzdro so zobrazením stavu
    • otočná ovládacia hlavica (kroky 90°) s dvomi vstupnými otvormi
    • konektorové spojenie pomocou M12 (8-pólové)
    • pridržiavacie zariadenie voliteľne na princípe pracovného alebo pokojového prúdu
    • vysoká zadržiavacia schopnosť až do 2500 N
    • hodí sa na priame pripojenie k bezpečnejšiemu vstupno/výstupnému modulu IO-Link Balluff alebo k iným bezpečnostným riadiacim jednotkám
    Elektromechanické pridržiavacie zariadenia
  • Transpondérom kódované pridržiavacie zariadenia

    Ochrana osôb – s vysokou bezpečnosťou pri manipulácii

    Bezdotykové bezpečnostné pridržiavacie zariadenia s kódovaním pomocou transpondéra sa vynikajúco hodia na zamykanie a monitorovanie ochranných dverí/viek proti prístupu na ochranu osôb pred potenciálnymi nebezpečenstvami a procesov pred prerušeniami. Vďaka vysokému stupňu zabezpečenia kódovaním poskytujú vysokú ochranu proti manipulácii.

    Zaujímavosti

    • zabezpečenie proti manipulácii, monitorovací systém RFID odolný proti znečisteniu
    • flexibilná aktivácia pomocou troch smerov nábehu
    • zabezpečenie prístupu a procesu vďaka integrovanej funkcii pridržiavania
    • odolnosť voči vibráciám aj v odblokovanom stave
    • úspora nákladov vďaka štandardizovanej pripojovacej technike M12 (8-pólová)
    • hodí sa na priame pripojenie k bezpečnejšiemu vstupno/výstupnému modulu IO-Link Balluff alebo k iným bezpečnostným riadiacim jednotkám
    Transpondérom kódované pridržiavacie zariadenia