Bezpečnostné spínače a bezpečnostné snímače
Bezpečnostné spínače a bezpečnostné snímače

Bezpečnosť zariadenia vďaka bezpečnostným spínačom a bezpečnostným snímačom

Bezpečnostné spínače a bezpečnostné snímače Balluff sú vhodné na rozmanité účely použitia. Naše bezpečné spínače a snímače pritom chránia rovnako človeka, ako aj stroj. Bezpečnostné spínače a snímače vám poskytujú rôzne spôsoby činnosti: indukčné na bezdotykové bezpečné zaznamenávanie polohy a koncovej polohy kovových objektov, elektromechanické, ako aj s podporou REED alebo RFID na zabezpečenie prístupu alebo polohy na ochranu osôb a strojov.

Vďaka všeobecne použiteľnej pripojovacej technike M12 ušetríte pri inštalácii a montáži čas a náklady. Navyše zabránite chybám prepojenia, získate väčší prehľad a zabezpečíte spoľahlivé monitorovanie.

Bezpečnostné snímače a spínače s RFID a REED

Bezpečnostné spínače Balluff REED zabezpečujú ochranu bezpečnostných dverí proti opotrebovaniu. V kombinácii s voliteľným dištančným držiakom môžete tento magneticky kódovaný bezpečnostný snímač namontovať dokonca aj vo feromagnetickom prostredí. A tí, čo musia pri monitorovaní bezpečnostných dverí spĺňať vyššie požiadavky na vibrácie a bezpečnosť pri manipulácii, profitujú z bezpečnostných snímačov RFID kódovaných transpondérom.

Elektronické monitorovanie

Priame monitorovanie pracovných oblastí robota a koncových polôh kovových držiakov nástrojov v priemyselnom prostredí sa dá aktivovať elektronicky. S našimi bezdotykovými indukčnými bezpečnostnými snímačmi sa to podarí jednoduchým spôsobom. Pretože na rozdiel od bežných bezpečnostných spínačov alebo bezpečnostných spínačov RFID nepotrebujú žiaden špeciálny protikus a sú odolné proti vibráciám.

Ako všetky bezpečnostné spínače a snímače spoločnosti Balluff môžete aj indukčné bezpečnostné snímače pripojiť priamo k vstupno/výstupnému modulu, ktorý združuje všetky signály a odosiela ich prostredníctvom primárneho zariadenie IO-Link na vyhodnotenie. A navyše profitujete úplne zo všetkých výhod riešenia priemyslu 4.0.

Najdôležitejšie výhody

  • Bezpečnostné snímače a spínače na rozmanité možnosti použitia
  • Robustné vyhotovenie telesa s LED signalizáciou funkcie
  • Vhodné pre bezpečnostné aplikácie až do PLe/SIL3
  • Úspora času a nákladov plus zabránenie chybám vďaka štandardizovanej pripojovacej technike M12
  • Znížené náklady na montáž a menšia potreba miesta
  • Vhodné aj pre ťažké ochranné zariadenia
  • Bezpečnosť pri manipulácii
  • Necitlivé voči vibráciám a nepresným vedeniam dverí

Produktové rady

  • Elektromechanické bezpečnostné spínače

    Na ochranu osôb a strojov

    Bezpečnostné spínače so samostatným ovládačom sú blokovacie zariadenia, ktoré súčasne zaisťujú ochranu osôb a stroja. V kombinácii s riadením stroja a ochranným plotom zabezpečujú prístup do nebezpečnej oblasti.

    Zaujímavosti

    • stabilné kovové puzdro so zobrazením stavu
    • otočná ovládacia hlavica s dvomi vstupnými otvormi
    • konektorové spojenie M12
    Elektromechanické bezpečnostné spínače
  • Indukčné bezpečnostné snímače

    Bezpečnosť osôb a zariadení

    Indukčné bezpečnostné snímače bezdotykovo zaznamenávajú koncové polohy a zastavenie kovových objektov. Na rozdiel od bežných bezpečnostných spínačov alebo bezpečnostných snímačov RFID tieto spínače nevyžadujú žiadny špeciálny protikus. Na pripojenie stačia konektory M12. Prostredníctvom výstupov OSSD môžete snímače jednoducho pripojiť ku každému bezpečnostnému vyhodnocovaciemu zariadeniu.

    Zaujímavosti

    • Bezdotykové zaznamenávanie (koncových) polôh a polôh kovových objektov
    • Na rozdiel od bežných bezpečnostných spínačov bez špeciálneho protikusa
    • Prípojka so zásuvným konektorom M12
    • Prostredníctvom výstupov OSSD sa dá pripojiť akékoľvek bezpečnostné vyhodnocovacie zariadenie
    Indukčné bezpečnostné snímače
  • Magneticky kódované bezpečnostné spínače

    Ideálne na monitorovanie bezpečnostných dverí

    Bezdotykové, magneticky kódované bezpečnostné spínače REED sú mimoriadne vhodné na monitorovanie bezpečnostných dverí – obzvlášť v prostredí, kde je potrebné počítať s nečistotami alebo prachom. Vďaka bezdotykovému spôsobu funkcie sú tieto spínače necitlivé voči mechanickej vôli, napríklad ak sa dvere usadia alebo sú vedené nepresne. Bezpečnostné spínače sa preto inštalujú jednoducho. So sériovo zapojenou vyhodnocovacou elektronickou je možné používať bezpečnostný spínač pre aplikácie do PLe/SIL 3.

    Zaujímavosti

    • Vysoká bezpečnosť pri manipulácii vďaka inteligentnému usporiadaniu kontaktov Reed
    • Znižujú nebezpečenstvo, že dôjde k obídeniu bezpečnostnej funkcie
    • Prípojka so zásuvným konektorom M12
    • Vďaka dištančnému držiaku je montáž možná aj vo feromagnetickom prostredí
    Magneticky kódované bezpečnostné spínače
  • Magneticky kódované bezpečnostné systémy na meranie dráhy

    Hodia sa pre aplikácie zamerané na bezpečnosť

    Magneticky kódované bezpečnostné systémy na merania dráhy sú vybavené bezpečným inkrementálnym rozhraním sin/cos a bezpečným absolútnym rozhraním SSI alebo BiSS-C. Vďaka tomu sú ideálne pre aplikácie zamerané na bezpečnosť (s certifikátom TÜV Rheinland). A vďaka veľkej meracej dĺžke až 48 m a veľmi vysokej presnosti opakovania (< 1 µm) majú všestranné využitie.

    Zaujímavosti

    • Bezpečnosť: spĺňa požiadavky podľa DIN EN ISO 13849-1:2015 (bezpečnosť strojov, Pld), IEC 61508:2010 (funkčná bezpečnosť, SIL2) a EN IEC 61800-5-2:2007 (bezpečnostná funkcia, SIL2)
    • Úspora času: ľahké zriadenie, žiadna konfigurácia
    • Univerzálne použitie: meracie dĺžky až 48 m, nastaviteľné rozlíšenie, vysoká presnosť systému až 20 µm
    • Komfort: funkcie na nastavenie parametrov a diagnostiku
    Magneticky kódované bezpečnostné systémy na meranie dráhy
  • Transpondérom kódované bezpečnostné snímače

    Veľká vôľa pri montáži a používaní

    Bezdotykové, transpondérom kódované bezpečnostné snímače ponúkajú manipulačne bezpečnú poistku prístupu k bezpečnostným dverám/klapkám bez opotrebovania. Nie sú citlivé na nečistoty, vibrácie ani na mechanickú vôľu. Zariadenia môžete bez problémov používať v aplikáciách do PLe/SIL 3. Vďaka malej konštrukčnej veľkosti budete pri integrácii flexibilní. Voliteľne sú na výber aj varianty s integrovaným pridržiavacím magnetom na udržiavanie ochranných zariadení v ich polohe.

    Zaujímavosti

    • Zabezpečenie proti manipulácii, neopotrebovateľné zaistenie ochranných dverí/klapiek proti prístupu
    • Necitlivosť na nečistoty, vibrácie ani na mechanickú vôľu
    • Možnosť udržiavať ochranné zariadenia aktívne v polohe vďaka integrovanému pridržiavaciemu magnetu
    • Aplikácie do PLe/SIL 3
    • Flexibilná integrácia vďaka malým konštrukčným rozmerom
    Transpondérom kódované bezpečnostné snímače