Kapacitné snímače
Kapacitné snímače

Spoľahlivá detekcia objektov a hladín

Kapacitné snímače od spol. Balluff detekujú kvapaliny, granuláty a prášky priamym kontaktom a cez nekovové steny zásobníkov.

Patentovaná technológia Smart Level snímačov kompenzuje vlhkosť, penu a nalepené materiály akéhokoľvek druhu – dokonca aj cez sklenené a plastové steny s hrúbkou do 10 mm. Preto sú tieto snímače ideálne ako snímače hladín vodivých médií. A zaručia vám vysokú aplikačnú bezpečnosť.

Naše snímače dostanete v rôznych, aj mimoriadne malých konštrukciách. Všetky lepené snímače sa flexibilne prispôsobia tvaru telesa a umožňujú jednoduché osadenie.

Najdôležitejšie výhody

  • Žiadne opotrebovanie z dôvodu bezdotykového riešenia
  • Stabilný výstupný signál
  • Kompenzácia vplyvu peny a nalepených štruktúr technológiou Smart Level

Produktové rady

  • Kapacitné snímače na identifikáciu objektov

    Spoľahlivé výsledky aj z veľkej vzdialenosti

    Naše kapacitné snímače identifikujú objekty aj z veľkej vzdialenosti. Hodia sa na bezdotykové snímanie nielen pevných telies zo skla, dreva, kovu, plastu alebo kompozitných materiálov, ale aj kvapalín a sypkých materiálov. Snímajú cez plastové steny alebo aj cez nekovové obaly.

    Farba, prach a reflexné, lesklé alebo transparentné povrchy pri tom nijak neobmedzujú naše kapacitné snímače.

    Kapacitné snímače Balluff sú dostupné v rôznych konštrukciách a s najrôznejšími variantmi konektorov a káblov. So spínacím alebo analógovým výstupom alebo s rozhraním IO-Link. Okrem toho sú dostupné aj mimoriadne ekonomické vyhotovenia.

    Špeciálne funkcie

    • Kapacitné snímače vo vyhotovení z plastu a z ušľachtilej ocele na identifikáciu médií s nízkou permitivitou z veľkej vzdialenosti
    • S kompaktnými konštrukciami od Ø 6,5 mm a plochými konštrukciami, ako sú napr. diskové konštrukcie, so spínacou vzdialenosťou 25 mm
    • S možnosťou lícovaného osadenia a nastavenia potenciometrom alebo naučením cez kábel
    • Dostupná technológia IO-Link
    Kapacitné snímače na identifikáciu objektov
    Kapacitné snímače na identifikáciu objektov

  • Kapacitné snímače hladiny bez kontaktu s médiom

    Bezdotykové snímanie kvapalín alebo sypkých materiálov

    Chcete bezdotykovo snímať a monitorovať hladiny v zásobníkoch, potrubiach alebo nádržiach cez nekovové steny zásobníkov? Pre kapacitné snímače hladiny bez kontaktu s médiom žiaden problém. Snímajú hladinu kvapalín a sypkých materiálov a poskytujú spoľahlivé výsledky.

    Pri tom na hodia na najrôznejšie použitia, pretože sú dostupné v širokej palete variantov: S mimoriadne kompaktnou a plochou valcovou, kubickou alebo diskovou konštrukciou, ako aj verzie odolné proti tlaku a s najrôznejšími variantmi konektorov a káblov.

    Mimoriadne dôležité informácie pre vás ako používateľa: Kapacitné snímače Balluff vybavené našou patentovanou technológiou Smart Level dokážu kompenzovať vlhkosť, penu a nalepené materiály akéhokoľvek druhu – dokonca aj cez sklenené a plastové steny s hrúbkou 10 mm. Preto sú tieto snímače ideálne ako snímače hladín vodivých médií. A zaručia vám vysokú aplikačnú bezpečnosť.

    Špeciálne funkcie

    • Na snímanie hladín kvapalín a sypkých materiálov
    • Veľký výber konštrukcií a materiálov telies, ako aj cenovo výhodných vyhotovení
    • Jednoduchá úprava a nastavenie, aj pomocou IO-Link
    • Patentovaná technológia Smart Level kompenzuje nalepené materiály, vlhkosť a penu cez sklenené a plastové steny do hrúbky 10 mm
    Kapacitné snímače hladiny bez kontaktu s médiom
    Kapacitné snímače hladiny bez kontaktu s médiom

  • Kapacitné snímače hladiny s kontaktom s médiom

    Navrhnuté na snímanie kvapalín alebo sypkých materiálov na báze kontaktu s médiom

    Chcete snímať a monitorovať hladiny v zásobníkoch, potrubiach alebo nádržiach? Pre kapacitné snímače hladiny s kontaktom s médiom žiaden problém. Snímajú hladinu granulátu, práškových, viskóznych alebo tekutých médií, ako aj sypkých materiálov. Pri tom na hodia na najrôznejšie použitia, pretože sú dostupné v širokej palete variantov. S valcovou konštrukciou a ako ponorné sondy, verzie na montáž do dier alebo prírub a odolné proti tlaku, súčasne aj s najrôznejšími variantmi konektorov a káblov. Okrem toho ich rôzne materiály telies, ako napr. ušľachtilá oceľ, PTFE a PEEK, zaručia maximálne kvalitnú chemickú odolnosť.

    Mimoriadne dôležité informácie pre vás ako používateľa: Kapacitné snímače Balluff vybavené našou patentovanou technológiou Smart Level dokážu kompenzovať vlhkosť, penu a nalepené materiály akéhokoľvek druhu. Výsledkom je vysoká aplikačná spoľahlivosť.

    Špeciálne funkcie

    • Na snímanie hladiny plastového granulátu, obilia, kŕmnych a drevených peliet, olejov, vodných roztokov, kyselín, lúhov, vodivých práškov atď.
    • Veľký výber konštrukcií a materiálov telies, ako aj cenovo výhodných vyhotovení
    • Jednoduchá úprava a nastavenie, aj pomocou IO-Link
    • Patentovaná technológia Smart Level na kompenzáciu nalepených materiálov, peny a vlhkosti
    Kapacitné snímače hladiny s kontaktom s médiom
    Kapacitné snímače hladiny s kontaktom s médiom

  • Kapacitné snímacie hlavice so zosilňovačom

    Malé, flexibilné, robustné a s odsadenou vyhodnocovacou jednotkou

    Všade tam, kde by snímač s integrovanou elektronikou nefungoval v dôsledku prostredia optimálne, ponúkajú naše kapacitné snímacie hlavice Balluff presnosť, ktorá udrží vaše zariadenie v chode. Hodia sa na snímanie tekutých, pastových a práškových médií – s priamym kontaktom alebo dokonca aj cez steny zásobníkov zo skla a plastu s hrúbkou 4 mm.

    Vďaka kompaktnej konštrukcii umožňujú naše riešenia vynikajúce použitie aj v obmedzených priestorových pomeroch. Pretože elektronika sa nachádza mimo snímacej hlavice.

    Zvoľte si na použitie pri extrémnych teplotách alebo pri maximálnom tlaku verzie s telesom z PTFE alebo z ušľachtilej ocele. Dostanete aj zosilňovač buď so spínacím, alebo analógovým výstupom, resp. s rozhraním IO-Link. Vaše individuálne požiadavky môžete tak riešiť ešte cielenejšie.

    Špeciálne funkcie

    • Kapacitné snímacie hlavice z PTFE a v telese z ušľachtilej ocele pre veľmi extrémne teploty, najvyššie tlaky, ako aj obmedzené priestorové pomery
    • Prevádzka pomocou samostatného zosilňovača, voliteľne so spínacím signálom – analógový alebo s IO-Link
    • Rýchla, jednoduchá a cenovo výhodná montáž
    • K dispozícii sú robustné varianty s mimoriadnou odolnosťou proti prostrediu
    Kapacitné snímacie hlavice so zosilňovačom
    Kapacitné snímacie hlavice so zosilňovačom

  • Zosilňovače pre kapacitné snímacie hlavice

    Správne nastavenie na každé použitie

    Zosilňovače Balluff umožňujú jednoduché nastavenie a vyhodnotenie našich kapacitných snímacích hlavíc. K dispozícii máte nielen kompaktné vyhodnocovacie jednotky so spínacími signálmi a analógovými hodnotami, ale aj s funkciou IO-Link na montáž na montážnu lištu.

    S možnosťou nastavenia mimo kritických prostredí poskytujú rôzne nastavovacie možnosti rozšírený balík funkcií pre takmer všetky kapacitné snímacie hlavice Balluff.

    Špeciálne funkcie

    • Na jednoduché nastavenie a vyhodnocovanie takmer všetkých kapacitných snímacích hlavíc Balluff
    • S komfortnou vyhodnocovacou jednotkou alebo vyhodnocovacou jednotkou IO-Link na montáž na montážnu lištu
    • Možnosť nastavenia mimo kritických prostredí
    • Kompaktné konštrukcie a najrôznejšie funkčné režimy
    Zosilňovače pre kapacitné snímacie hlavice
    Zosilňovače pre kapacitné snímacie hlavice

  • Kapacitné snímače s osobitnými vlastnosťami

    Odolné proti tlaku a teplote aj v najnáročnejšom prostredí

    Výrobný program spol. Balluff určujú vaše požiadavky. Preto sú súčasťou nášho portfólia aj kapacitné snímače určené špeciálne pre náročné technické požiadavky, napr. z hľadiska tlaku alebo teplôt. Vo forme samolepiacich variantov sa mimoriadne ľahko a pružne prispôsobia povrchu, na ktorý sa majú upevniť. Vďaka materiálom telies, ako sú ušľachtilá oceľ, plast alebo PTFE sa ideálne hodia na použitie v náročných prostrediach. Okrem toho ponúkajú široké možnosti prevádzkového napätia a sú dostupné ako mimoriadne malé konštrukcie.

    Na použitie pri extrémne vysokých teplotách alebo pri nedostatku miesta vám ponúkame dokonca snímacie hlavice s odsadenou elektronikou. Preto sa dajú inštalovať a dobre nastavovať aj na ťažko dostupných miestach. Pretože ich zosilňovače sú vybavené spínacím alebo analógovým výstupom alebo rozhraním IO-Link, umožnia vám snímače riešenia pri mnohých aplikáciách. V závislosti od výstupu, pre ktorý sa rozhodnete, môžete pomocou nich identifikovať napr. medzný stav alebo priebežne merať hladinu.

    Špeciálne funkcie

    • Kapacitné snímače s telesom z ušľachtilej ocele, plastu alebo PTFE
    • Odolnosť proti vysokým teplotám do 250 °C a pri 180 °C odolnosť proti tlaku do 6 barov, ako aj odolnosť proti vysokému tlaku do 150 barov
    • Snímacie hlavice umožňujúce prevádzku so samostatným zosilňovačom, IO-Link
    • Samolepiace varianty na jednoduché a flexibilné upevnenie
    Kapacitné snímače s osobitnými vlastnosťami
    Kapacitné snímače s osobitnými vlastnosťami