Digitálny ukazovateľ polohy
Digitálny ukazovateľ polohy

Digitálny ukazovateľ polohy ďalšej generácie: Intuitívny. S washdown schopnosťou. S rozšírenými funkciami IO-Link.

Digitálny ukazovateľ polohy od spoločnosti Balluff nastavuje nové štandardy v oblasti intuitívneho a jednoznačného používateľského rozhrania. Digitálny ukazovateľ má washdown schopnosť a množstvo interných snímačov s rozšírenými funkciami IO-Link. Oblasti použitia digitálneho ukazovateľa sa tak nekladú takmer žiadne medze: Od klasického obrábacieho stroja, automatizačnej techniky až po vysokú náročnosť v oblasti Food & Beverage rýchlo a bezpečne zvládnete veľkú rozmanitosť výrobkov pri čoraz menšich výrobných dávkach. Naše ukazovatele polohy vďaka jednoduchej a bezpečnej poloautomatickej výmene formátu zvyšujú vašu flexibilitu a disponibilnosť vašich strojov.

Intuitívny ako nikdy predtým: Digitálny ukazovateľ znižuje stratu produktivity na minimum

Spoločne s riadením stroja tvorí digitálny ukazovateľ polohy od spoločnosti Balluff (BDG DA160) intuitívny a moderný systém polohovania pre vaše stroje a zariadenia. BDG DA160 je kompletne digitálny ukazovateľ polohy s integrovaným rozhraním IO-Link určený na priamu montáž na hriadeľ. V závislosti od požiadavky a oblasti použitia sa môžu používať rôzne ukazovatele polohy a možno si zvoliť medzi verziami s číselnou indikáciou polohy alebo bez nej. Naše ukazovatele polohy sa môžu zabudovať priamo do nových zariadení alebo dovybaviť do existujúcich strojov. Na meranie sa používa magneticky kódovaný merací systém, pomocou ktorého sa zaznamenáva poloha viacerými otočeniami vretena. Zaznamenávanie je zabezpečené aj bez externého napájania napätím a hodnoty sa napriek tomu ukladajú, takže zostanú zachované aj pri výpadku prúdu.
Intuitívne používateľské rozhranie umožňuje rýchle a bezpečné nastavenie formátu a zvyšuje efektívnosť vďaka znižovaniu prestojov a výpadkov.

Navrhnutý pre používateľa: Používateľské rozhranie, ktoré si zaslúži svoj názov

Digitálny ukazovateľ bol od základu vyvinutý so zreteľom na používateľa. Aplikačné štúdie ukázali, že iné ukazovatele často nie sú dostatočne intuitívne a následkom toho pri obsluhe strojov ľahko a často dochádza k chybám. Preto spoločnosť Balluff ovládanie ukazovateľov polohy úplne prepracovala a skoncipovala od základu s cieľom absolútne minimalizovať chyby. S týmto cieľom sa digitálne ukazovatele polohy vyvinuli s priebežnou koncepciou ovládania, konfigurácie a diagnostiky. Používateľské rozhranie úplne nových ukazovateľov nastavuje meradlá: Požadované hodnoty s intuitívnym porovnávaním so skutočným stavom a vždy jednoznačným bežiacim svetlom umožňujú optimálnu podporu obsluhy pri nastavovaní a zmene formátu. Pri otáčaní vretena je používateľ detailne navádzaný bežiacim svetlom a hodnoty si môže overiť na digitálnom ukazovateli. Zmeny formátu sa tak podaria rýchlejšie a bezpečnejšie a časy nábehu a odstávky stroja sa zreteľne skrátia.

Náš najpokročilejší ukazovateľ polohy: rozšírená funkcionalita IO-Link vďaka systému SAMS (Smart Automation and Monitoring System)

Spoločnosť Balluff zastáva filozofiu rozsiahlej automatizácie. Preto sme vyvinuli Smart Automation and Monitoring System (SAMS): Systém zahŕňa množstvo doplnkových funkcií a dodatočných informácií pre jednotlivé komponenty a vyznačuje sa jednotným štandardizovaným konceptom ovládania, konfigurácie a diagnostiky. Digitálny ukazovateľ polohy od spoločnosti Balluff preto disponuje množstvom ďalších integrovaných snímačov. Údaje a hodnoty analýz interných snímačov má systém k dispozícii prostredníctvom rozhrania IO-Link. Monitorovanie podmienok zabezpečuje, aby interné snímače pri podozrivých hodnotách včas poskytli varovanie, čím sa môže zabrániť výpadkom vašich zariadení alebo ich úplne minimalizovať. Oblasti použitia sa pritom nekladú takmer žiadne medze. Od sústruhov, fréz alebo vŕtačiek až po spracovanie a balenie potravín a nápojov.

Pripravené pre oblasť Food & Beverage: Spoľahlivé a bezpečné vďaka washdown dizajnu a monitorovaniu podmienok

Náš digitálny ukazovateľ polohy má robustné telo vo washdown dizajne, je bezúdržbové a dokonca prekonáva požiadavky na triedu ochrany IP69K. Ponúka veľmi vysokú spoľahlivosť aj pri náročných podmienkach použitia. Ukazovatele sú tak ideálne pre vysoké technické požiadavky a náročné podmienky okolitého prostredia, ktoré prevládajú predovšetkým v baliacom, potravinárskom a nápojovom priemysle, ako aj v kozmetickom priemysle. Integrované snímače monitorovania podmienok monitorujú funkčnosť a spoľahlivosť digitálneho ukazovateľa a varujú tak napríklad včas pred vnikajúcou vlhkosťou a možným následným výpadkom produktivity. Minimalizujú sa tak neplánované prestoje a výpadkové časy – spôsobené inak nutnými čistiacimi cyklami zariadení.

Digitálny ukazovateľ polohy od spoločnosti Balluff – najdôležitejšie vlastnosti a výhody:

  • jednoduché použitie vďaka intuitívnemu používateľskému rozhraniu
  • zmeny formátu sa podaria rýchlo a bezpečne, čo zabráni chybám a skráti tak nábehový čas, prestoje stroja a výpadkový čas vašich strojov
  • rýchle a bezpečné nastavenie formátu
  • vysoká efektívnosť vďaka štandardizovaným dátovým profilom
  • hodnoty o polohe sa pri výpadku prúdu nestratia
  • washdown dizajn umožňuje použitie bez dodatočných ochranných opatrení
  • časť systému Smart Automation Monitoring System (SAMS) s rozšírenými funkciami IO-Link
  • interná diagnostika vďaka monitorovaniu teploty, vibrácií a vlhkosti (monitorovanie podmienok)
  • vysoká spoľahlivosť aj v náročných podmienkach okolitého prostredia
  • prekonáva triedu ochrany IP69K
  • osvedčenie UL a CE
  • bezúdržbovosť