Snímače náklonu
Snímače náklonu

Presná kontrola polohy v mnohých aplikáciách

Presná kontrola polohy, ako aj sústavné sledovanie a monitorovanie rotačných pohybov, majú veľký význam v mnohých aplikáciách. Naše snímače náklonu BSI merajú odchýlku od vodorovnej a zvislej osi v rozsahu do 360°.

Vďaka dvom rôznym princípom merania a rôznym rozsahom uhlov sa snímače náklonu od spol. Balluff hodia pre mnohé oblasti a aplikácie. Pri tom si môžete vybrať snímače náklonu s jednou alebo dvomi osami merania.

Najdôležitejšie výhody

  • Bezdotykové a absolútne riešenie
  • Kapacitný princíp merania
  • Priame meranie sklonu bez komplikovaných špeciálnych konštrukcií
  • Rozhrania: 4 … 20 mA, 0 … 10 V a Modbus
  • S vysokým stupňom ochrany IP67 sa hodia na použitie v drsných podmienkach
  • Rozsah merania do 360°
  • Jednoduchá montáž a integrácia do vašich zariadení

Produktové rady

  • Snímače náklonu s meracou osou

    Vysokopresné 360° – aby sa nič nedostalo na šikmú plochu

    Snímače náklonu BSI s jednou meracou osou vám v jednej osi ponúkajú meranie v rozsahu plných 360°. Pomocou nich budete môcť spoľahlivo monitorovať rotačné pohyby a umožnia vám sústavné sledovanie. Preto sú tieto snímače ideálnym riešením na perfektnú technologickú reguláciu.

    1-osová verzia je k dispozícii s dvoma odlišnými princípmi merania: Snímače sklonu na kvapalinovej báze, keď budete potrebovať vysokú presnosť v rámci celého meracieho a teplotného rozsahu. A snímače na báze systému MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) pre aplikácie vyžadujúce vysokú flexibilitu.

    Špeciálne funkcie

    Na kvapalinovej báze

    • K dispozícii Modbus, ako aj rozhranie 4 … 20 mA
    • Vysoká reprodukčná presnosť a veľká miera precíznosti
    • Extrémne malý teplotný posuv
    • Robustné a kompaktné kovové teleso
    • Jednoduchá montáž – štyri upevňovacie otvory na telese

    Na báze systému MEMS

    • Osvedčenie UL a CE
    • Rozhrania: 4 … 20 mA, 0 … 10 V
    • Veľký výber rôznych meracích rozsahov
    • Flexibilná montáž vďaka centrovacej funkcii (kalibrácia)
    • Dva varianty pre rôzne požiadavky
    • Priestorová nenáročnosť vďaka kompaktnej konštrukcii
    Snímače náklonu s meracou osou
  • Snímače náklonu s dvomi meracími osami

    Meranie uhlov jednoduché ako hračka

    Naše dvojosé snímače náklonu BSI sú založené na systéme MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Sú vybavené kompaktnými čipmi s mikromechanickými architektúrami, ktoré sa pri pôsobení zemskej príťažlivosti pohybujú so sklonom. Na vyhodnotenie sa využíva kapacitný princíp merania.

    Jeden snímač preto umožňuje kontrolu polohy komponentov stroja v dvoch osiach, pričom veľký počet rôznych rozsahov merania garantuje optimálnu presnosť pre každú úlohu.

    Špeciálne funkcie

    • Osvedčenie UL a CE
    • Rozhrania: 4 … 20 mA, 0 … 10 V
    • Flexibilná montáž vďaka centrovacej funkcii (kalibrácia)
    • Dva varianty pre rôzne požiadavky
    • Priestorová nenáročnosť vďaka kompaktnej konštrukcii
    Snímače náklonu s dvomi meracími osami