Celosvetovo osvedčené riešenia na riadenie, polohovanie a kontrolu
Naše štandardné indukčné snímače BES s prioritnými typmi na identifikáciu objektov v kovoobrábacom priemysle sú robustné a spoľahlivé. Vďaka našej širokej palete viac ako 500 konštrukčných sérií dokážeme ponúknuť vhodný indukčný snímač pre každú aplikáciu.
Celosvetovo používaná technika disponuje optimálnym pomerom ceny a výkonu a aj vo väčších množstvách sa dá dodať v krátkom čase.
Špeciálne funkcie
- Valcové snímače s Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 a s kvádrovým tvarom 40 × 40 mm
- Verzie s lícovaním a bez lícovania
- Lícované varianty s dosahom do 15 mm
- Nelícované varianty s dosahom do 30 mm
- Konektorová alebo káblová prípojka