Magnetické snímače
Magnetické snímače

Bezdotyková a spoľahlivá detekcia

Magnetické valcové snímače sa používajú na valcoch a chápadlách najmä na monitorovanie polohy piesta. Snímač pri tom identifikuje cez stenu akčného člena magnetické pole magnetu integrovaného v pieste.

Vďaka bezdotykovej detekcii polohy fungujú valcové snímače od spol. Balluff absolútne spoľahlivo a bez opotrebenia: Žiadne opaľovanie kontaktov, žiadne odskoky a iba čisté spínacie body. Poloha piesta sa spoľahlivo detekuje aj pri vysokých pojazdových rýchlostiach.

Najdôležitejšie výhody

  • Žiadne opotrebovanie z dôvodu bezdotykového riešenia
  • Žiadne dvojité spínacie body
  • Spoľahlivosť aj pri vysokých pojazdových rýchlostiach

Produktový rad

  • Magnetické snímače pre drážku T

    Pevné upevnenie a vysoká flexibilita

    Naše magnetické snímače BMF pre drážku T sa dajú namontovať priamo do drážky a vyznačujú sa výnimočne pevným upevnením. Umožňujú lícované osadenie, takže sa hodia aj pre priestorovo kritické aplikácie.

    Spol. Balluff vám okrem toho ponúka aj extrémne krátke konštrukcie na flexibilné možnosti použitia. Snímače registrujú polohu piesta bezdotykovo cez stenu valca. Systém sa dá použiť pre valce a chápadlá nielen s výkonnými, ale aj slabými magnetmi.

    Vďaka mimoriadne jasným LED diódam budete môcť stav zopnutia snímačov spoľahlivo identifikovať aj z veľkej vzdialenosti. Magnetické snímače pre drážku T dostanete aj v kovovom telese na použitie vo veľmi drsnom prostredí, napr. pri rozstreku pri zváraní alebo pri odletujúcich iskrách. Alebo s elektronikou citlivou na magnetické polia, ako napr. pre priemyselné prostredie s vysokými zváracími prúdmi.

    Špeciálne funkcie

    • Spoľahlivé spínacie reakcie vďaka presnému spínaciemu bodu
    • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
    • Necitlivosť voči znečisteniu
    Magnetické snímače pre drážku T
    Magnetické snímače pre drážku T

    Magnetické snímače pre drážku T umožňujú lícované osadenie, takže sa hodia aj pre priestorovo kritické aplikácie. Okrem toho sú dostupné aj extrémne krátke konštrukcie, ktoré otvárajú všestranné možnosti osadenia.

  • Magnetické snímače pre drážku C

    Pevné upevnenie a vysoká flexibilita

    Naše magnetické snímače BMF pre drážku C sa vyznačujú výnimočne pevným upevnením. Umožňujú lícované osadenie, takže sa hodia aj pre priestorovo kritické aplikácie. Pretože všetky sa vložiť použiť zhora, zmestia sa aj na miesta, kde sú konce drážky uzatvorené a kde nie je možné zasunutie zboku.

    Spol. Balluff vám ponúka aj extrémne krátke konštrukcie, ktoré sa optimálne hodia pre každé chápadlo a valec s krátkym zdvihom. Snímače registrujú polohu piesta bezdotykovo cez stenu valca. Systém sa dá použiť pre valce a chápadlá nielen s výkonnými, ale aj slabými magnetmi.

    Špeciálne funkcie

    • Spoľahlivé spínacie reakcie
    • Presný bod zopnutia
    • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
    • Necitlivosť voči znečisteniu
    • Malá hysteréza
    Magnetické snímače pre drážku C
    Magnetické snímače pre drážku C

    Magnetické snímače pre drážku C umožňujú lícované osadenie, takže sa hodia aj pre priestorovo kritické aplikácie.

  • Magnetické snímače pre viacero tvarov drážok

    Pevné upevnenie v kombinácii s flexibilnými možnosťami použitia

    Naše magnetické snímače s flexibilným systémom upevnenia sa hodia pre všetky tvary drážok, ako sú napr. drážky T, C, kruhové a trapézové drážky. Pomocou špeciálnych upevňovacích uholníkov sa však dajú upraviť na takmer všetky typy valcov bez ohľadu na výrobcu. Vďaka tomu máte vždy k dispozícii spoľahlivé riešenie na identifikovanie polohy na chápadlách a pneumatických valcoch. Predovšetkým mimoriadne flexibilné.

    Okrem toho spínací bod sa nastavuje iba raz a zostáva zachovaný aj pri výmene snímača. Týmto spôsobom zvýšte funkčnú spoľahlivosť svojich zariadení. Výmena snímačov sa zjednoduší a stane sa bezpečnejšou aj na ťažko dostupných miestach. Vítaný vedľajší efekt: Vďaka našim typom snímačom umožňujúcim univerzálne použitie ušetríte miesto v sklade a môžete si aj znížiť náklady.

    Špeciálne funkcie

    • Jeden snímač pre všetky pneumatické valce
    • Spoľahlivé spínacie reakcie
    • Spínací bod, ktorý sa nestratí
    • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
    • Maximálne kvalitné upevnenie vďaka upevňovacím prvkom z kovu
    Magnetické snímače pre viacero tvarov drážok
  • Magnetické snímače pre trapézovú drážku a trapézové vedenie

    Pevné upevnenie a vysoká flexibilita

    Naše magnetické snímače BMF pre trapézovú drážku a trapézové vedenie môžete namontovať na valec jednoducho pomocou upevňovacích uholníkov a adaptérov. Premyslený koncept upevňovacích uholníkov sa hodí pre väčšinu typov valcov tohto typu. Okrem toho vám ponúkame aj varianty snímačov, ktoré sa hodia na priame osadenie na valce s trapézovou drážkou 60° a 90° bez upevňovacích uholníkov. Magnetické snímače registrujú polohu piesta bezdotykovo cez stenu valca. Systém sa dá použiť pre valce a chápadlá nielen s výkonnými, ale aj slabými magnetmi.

    Špeciálne funkcie

    • Spoľahlivé spínacie reakcie
    • Presný bod zopnutia
    • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
    • Necitlivosť voči znečisteniu
    Magnetické snímače pre trapézovú drážku a trapézové vedenie
    Magnetické snímače pre trapézovú drážku a trapézové vedenie

    Pre trapézovú drážku a trapézové vedenie vyvinula spol. Balluff snímače, ktoré sa na valce montujú pomocou upevňovacích uholníkov. Okrem toho sú dostupné aj varianty, ktoré sa hodia na valce s trapézovou drážkou 60° a 90° bez upevňovacích uholníkov.

  • Magnetické snímače pre kruhové valce

    Spoľahlivá montáž pomocou upevňovacieho uholníka a hadicovej spony

    Naše magnetické snímače BMF pre kruhové valce sú pomocou vhodných hadicových spôn a upevňovacích uholníkov spoľahlivo integrované v rôznych aplikáciách. Premyslený koncept upevňovacích uholníkov sa hodí pre väčšinu typov valcov do priemeru piesta 80 mm. Poloha piesta sa registruje bezdotykovo cez stenu valca.

    Špeciálne funkcie

    • Do priemeru valca 80 mm
    • Spoľahlivé spínacie reakcie vďaka presnému spínaciemu bodu
    • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
    • Necitlivosť voči znečisteniu
    • Spoľahlivé upevnenie
    • Rýchla montáž
    Magnetické snímače pre kruhové valce
    Magnetické snímače pre kruhové valce

    Pre valce s kruhovým prierezom a rôznymi priemermi ponúka spol. Balluff rôzne hadicové spony a upevňovacie uholníky. Vďaka tomu sú otvorené rôzne možnosti na optimálnu realizáciu aplikácií.

  • Magnetické snímače pre valce s ťažnými tyčami

    Klasický systém upevnenia na všestranné použitie

    Naše magnetické snímače BMF pre valce s ťažnými tyčami môžete zaručene integrovať do množstva aplikácií. O to sa postará premyslený koncept upevňovacích uholníkov pre ťažné kotvy a lišty DUO, ktorý je vhodný pre najbežnejšie typy valcov s ľubovoľným priemerom piesta. Poloha piesta sa registruje bezdotykovo cez stenu valca.

    Špeciálne funkcie

    • Priemer ťažnej kotvy do 17 mm
    • Spoľahlivé spínacie reakcie vďaka presnému spínaciemu bodu
    • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
    • Necitlivosť voči znečisteniu
    • Spoľahlivé upevnenie
    • Rýchla montáž
    Magnetické snímače pre valce s ťažnými tyčami
    Magnetické snímače pre valce s ťažnými tyčami

    Magnetické snímače pre valce s ťažnými tyčami môžete upevniť na valce s ťažnou kotvou a lištami DUO pomocou upevňovacích uholníkov. Vďaka tomuto klasickému spôsobu upevnenia sú otvorené všestranné možnosti.

  • Magnetické snímače s nastaviteľnými spínacími bodmi

    Vyššia flexibilita a komfort vďaka nastaviteľným viacnásobným spínacím bodom

    Naše magnetické snímače BMF pre drážku C a T s nastaviteľnými viacnásobnými spínacími bodmi vám umožnia rýchlu integráciu pneumatických a hydraulických valcových pohonov do riadenia stroja.

    Kým magnetické snímače s pevným spínacím bodom sa na požadovaný spínací bod musia presunúť a upevniť v ňom ručne, stačí v tomto prípade presunutie snímača do približnej polohy a jeho zafixovanie v nej. Spínací (ie) bod (y) potom určíte pomocou tlačidla „Teach“ na ovládacej jednotke.

    V jednoduchom prípade môžete takto nastaviť na rovnakom valci dva rôzne spínacie body. A variant IO-Link umožňuje dokonca definovanie a snímanie až ôsmych spínacích bodov v pracovnej oblasti snímača. Napr. na chápadle sa vďaka tomu dá rozpoznať až osem rôznych veľkostí objektov, čím sa vyhnete použitiu viacerých bežných snímačov. Vám to prinesie výrazne vyšší komfort, vyššiu flexibilitu a úsporu nákladov.

    Špeciálne funkcie

    • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
    • Individuálne nastavenie spínacích bodov bez náradia
    • Možnosť použitia pre valce a chápadlá s radiálnou alebo axiálnou magnetickou polarizáciou
    • Diaľkové učenie až ôsmych spínacích bodov pomocou IO-Link
    • Možnosť zapínania hysterézy pre každý jednotlivý spínací bod
    • Extrémne dlhá dráha prechodu 60 mm
    • Pre časť Teach je dostupný univerzálne použiteľný držiak
    • Signalizácia stavu pomocou viacerých farebných LED diód
    • Strata spínacích bodov nehrozí ani pri výpadku napájania
    • K dispozícii sú špeciálne držiaky pre iné tvary štrbín (napr. Okrúhle štrbiny)
    Magnetické snímače s nastaviteľnými spínacími bodmi
  • Dva magnetické snímače na jednom konektore

    Ušetrite náklady na montáž vďaka iba jednému konektoru pre dva snímače

    Pri menších pneumatických, resp. hydraulických valcoch alebo chápadlách sú na registráciu polohy piesta vo valci často potrebné dva magnetické snímače. Pomocou nášho variantu na jednom konektore zjednodušíte pri takýchto aplikáciách montáž a zapojenie. Pretože umožňuje elektrické zapojenie dvoch snímačov pomocou jediného 4-pólového konektora (M8 alebo M12), na čo je pri pripájaní na rozdeľovací box potrebná tiež iba jedna zásuvka. Takto môžete zdvojnásobiť počet snímačov dostupných na rozdeľovacom boxe a súčasne môžete jednoduchým spôsobom registrovať na pneumatických chápadlách a valcoch dvojnásobný počet polôh.

    Tento systém vám okrem času a námahy ušetrí aj náklady na obstaranie a skladovanie.

    Špeciálne funkcie

    • Priemer ťažnej kotvy do 17 mm
    • Spoľahlivé spínacie reakcie vďaka presnému spínaciemu bodu
    • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
    • Necitlivosť voči znečisteniu
    • Rýchla montáž
    Dva magnetické snímače na jednom konektore
  • Magnetické snímače valcového tvaru

    Istota pomocou bezdotykovej technológie

    Magnetické snímače valcového tvaru vám umožnia spoľahlivú identifikáciu polohy bez opotrebenia. Nie sú citlivé na vibrácie a spínajú cez steny z farebných kovov a hliníka bez redukovania spínacej vzdialenosti. Pri tom umožňujú podstatne väčšiu spínaciu vzdialenosť ako indukčné snímače s rovnakou konštrukčnou veľkosťou. Ďalší plusový bod: Lícovaná montáž do ocele je možná bez akýchkoľvek problémov.

    Špeciálne funkcie

    • Malé, extrémne kompaktné konštrukcie a veľmi veľké spínacie vzdialenosti
    • Snímače s priemerom 6,5 mm dokážu bezdotykovo snímať polohy vo vzdialenosti do 90 mm
    • Riešenie vhodné pre priemysel necitlivé voči znečisteniu
    • Snímanie polôh aj cez nádoby alebo rúry
    • Detegovanie kódovania pomocou magnetu
    Magnetické snímače valcového tvaru
  • Systémy merania polohy magnetického poľa

    Inteligentná lineárna spätná väzba

    Inteligentná továreň s komplexnými výrobnými linkami vyžaduje veľkú flexibilitu. Pri neustále sa meniacich špecifikáciách je ťažké zladiť sa s potrebnou kvalitou procesov a výrobkov.

    Rozhodujúce je mať pracovný proces neustále na dohľad. Dôležitú úlohu tu zohráva senzorika v podobe kompaktných a presných uchopovačov, rýchlych dierovacích zariadení a meničov nástrojov. Pretože senzorika zabezpečuje požadovanú rýchlosť, presnosť a flexibilitu.

    Systémy merania polohy magnetického poľa BMP vám umožnia spoľahlivé a bezúdržbové monitorovanie prebiehajúcich pracovných procesov. Pomôžu vám zachovať si kontrolu nad rôznymi procesmi, zabezpečiť súčasné obrábanie predmetov a zároveň pracovať energeticky účinne. Ich použitím zabezpečíte vysokú spoľahlivosť procesov a kvalitu automatizácie. To sa vám spoľahlivo podarí, či už chcete kontrolovať montáž, ako napr. v automobilovom priemysle, alebo rýchlo prispôsobiť zmenené formáty a procesné parametre a synchronizovať viacero pneumatických pohybov, ako napr. v obalovom priemysle.

    Špeciálne funkcie

    • Flexibilita prostredníctvom modulárneho konceptu: Pokrytie veľkého počtu valcov počas celého zdvihu až do 256 mm
    • komplexná transparentnosť: priebežná kontrola polohy piestu v najmenšom možnom priestore prostredníctvom analógového napäťového a prúdového výstupu, ako aj prostredníctvom rozhrania IO-Link
    • spoľahlivé výsledky: linearita relevantná z hľadiska aplikácie a presnosť opakovaní
    • vysoko spoľahlivé procesy: nízky teplotný posuv a veľmi dobrá elektromagnetická kompatibilita
    • Vhodné pre Industrie 4.0: Zmena formátu, monitorovanie stavu a prediktívna údržba
    Systémy merania polohy magnetického poľa
    Inteligentná lineárna spätná väzba