Magnetostrikčné snímače
Magnetostrikčné snímače

Magnetostrikčné snímače na meranie pozície sa používajú všade tam, kde sa vyžaduje vysoká spoľahlivosť a presnosť pri meraní polohy a rýchlosti.

Aj pri dlhých dráhach. Naše bezdotykovo a absolútne merajúce systémy sa so všetkými bežnými priemyselnými rozhraniami hodia pre široké spektrum aplikácii. Ak pri extrémnych okolitých podmienok zaručia vysokú dostupnosť strojov a zariadení.

Najdôležitejšie výhody

  • Presné, absolútne meranie bez referenčného posuvu
  • Žiadne opotrebovanie a nízka náročnosť na údržbu z dôvodu bezdotykového riešenia
  • Riešenie nie je citlivé na nárazy, vibrácie a znečistenie
  • Hermeticky tesné teleso
  • Regulačné aplikácie s vysokou dynamikou vďaka synchronizovaným nameraným údajom
  • Vysoká trvanlivosť a dlhá životnosť
  • Flexibilita pri inštalácii a manipulácii

Produktový rad

  • Magnetostrikčné systémy merania polohy na veľké vzdialenosti

    Systém určovania polohy na veľkú vzdialenosť s meracím rozsahom až niekoľko stoviek metrov

    Inteligentný magnetostrikčný systém merania polohy BTL umožní určiť polohu objektu na veľkú vzdialenosť s vysokou presnosťou. Tento robustný systém poskytuje absolútne presné a spoľahlivé informácie o polohe v rozsahu merania až niekoľko stoviek metrov. Systém je obzvlášť vhodný na použitie na mostových žeriavoch, nakladacích mostoch, portálových žeriavoch, na ovládanie reverzácie, ako aj na jazdu žeriavov a vozíkov.
    V náročných podmienkach okolitého prostredia alebo všade tam, kde sa vyžaduje maximálna presnosť merania polohy a rýchlosti, odmeria zmenu polohy s opakovanou presnosťou 0,5 mm. Systém určovania polohy na veľkú vzdialenosť (LDPS) nepodlieha opotrebovaniu, nevyžaduje údržbu a nie je citlivý na nárazy, vibrácie a znečistenie.

    Systém merania polohy pozostáva z magnetostrikčného snímača s rozhraním Profinet, niekoľkých snímačov polohy a softvérového funkčného bloku na jednoduchú integráciu do vášho riadiaceho systému.

    Špeciálne funkcie

    • absolútny lineárny systém merania polohy s meracím rozsahom až niekoľko stoviek metrov
    • vysoká spoľahlivosť a nízke nároky na údržbu vďaka bezkontaktnému princípu činnosti, ktorý nepodlieha opotrebovaniu
    • odolnosť v náročných priemyselných podmienkach (IP67)
    • automatické prispôsobenie systému magnetickému značeniu
    • presnosť opakovania do ±0,5 mm

  • Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom z kovového profilu

    Maximálna flexibilita pri montáži a používaní

    Magnetostrikčné snímače na meranie pozície BTL od spol. Balluff s profilovou konštrukciou sú bezdotykovo a absolútne merajúce systémy na presnú registráciu jednej alebo viacerých polôh. Presvedčia v drsných prostrediach, napr. v lisoch, v strojoch na odlievanie vstrekovaním alebo v portálových robotoch, pretože majú hermeticky utesnené hliníkové teleso IP67. Magnety snímača polohy pôsobia na meraný prvok cez stenu hliníkového profilu.

    Systémy na meranie pozície umožňujú flexibilnú montáž. Potrebné snímače polohy dostanete voliteľne ako riadený alebo voľný variant. Voľné snímače polohy sa upevnia priamo na meraný pohybujúci sa diel stroja a pohybujú sa s ním v určitej vzdialenosti nad profilom a pozdĺž neho. Výhoda: Na presnosť vedenia nie sú kladené natoľko prísne požiadavky. Pretože systémy na meranie tolerujú vyosenie na jednej strane, ako aj na výšku v rozsahu niekoľkých milimetrov.

    Špeciálne funkcie

    • Vysoké rozlíšenie do 0,5 µm
    • Merané dĺžky do 7 620 mm
    • Meranie viacerých polôh a rýchlostí súčasne
    • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia – žiadne výpadky, dlhá životnosť
    • Jednoduchá integrácia do zariadení vďaka pestrej palete rozhraní – napr. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI a analógovo programovateľné výstupné signály na invertovanie, konfigurovanie a zdokumentovanie meracieho rozsahu
    • Tri varianty telesa na flexibilnú a rýchlu montáž v závislosti od potrebného miesta a použitia
    • Voľné a riadené snímače polohy
    Systémy na meranie pozície s profilovou konštrukciou
    Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom z kovového profilu

    Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom z kovového profilu zaručujú vysokú hospodárnosť a kvalitu pri výrobe betónových tvárnic. V stroji na výrobu betónových tvárnic merajú súčasne a maximálne spoľahlivo polohu osi pri zaťažovacom pohybe a pri zdvíhaní formy.

  • Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče

    Systémy na meranie odolné proti tlaku na všestranné použitie na valcoch

    Naše magnetostrikčné snímače na meranie pozície BTL s tyčovou konštrukciou sa používajú predovšetkým v hydraulických pohonoch. Vynikajúco sa hodia na použitie v hydraulických valcoch na spätné hlásenie pre polohu, pre tvárniace a valcovacie zariadenia alebo pre technické vybavenie výťahov a zdvíhacích prostriedkov.

    Pretože snímače sa montujú do tlakovej zóny hydraulického valca, musia mať rovnakú odolnosť proti tlaku ako samotný valec. Merací prvok je osadený do rúrky odolnej proti tlaku z nemagnetickej ušľachtilej ocele. Príruba utesňuje vysokotlakovú sekciu tesniacim O-krúžkom. A elektronika sa nachádza mimo valca na prírube tyče v ochrannom kryte.

    Špeciálne funkcie

    • Vysoké rozlíšenie do 1 µm
    • Merané dĺžky do 7 620 mm
    • Meranie viacerých polôh a rýchlostí súčasne
    • Programovateľné výstupné signály – invertovanie, konfigurovanie a zdokumentovanie meracieho rozsahu
    • Flexibilná montáž vďaka rôznym typom závitom
    • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia – žiadne výpadky, dlhá životnosť
    • Rozšírenie možností merania vďaka technológii Multimagnet
    • Jednoduchá integrácia do zariadení vďaka pestrej palete rozhraní – napr. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI a analógové
    Systémy na meranie pozície s tyčovou konštrukciou
    Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče

    BTL Compact – integrovaný v hydraulickom valci hydraulicky ovládaného servopohonu – garantuje bezpečnú, spoľahlivú a optimálnu reguláciu prietoku.

  • Robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície

    Systémy so spätnou väzbou pre najnáročnejšie okolité podmienky

    Vždy, keď budete musieť merať v extrémnych podmienkach s absolútnou presnosťou, môžete sa spoľahnúť na robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície BTL od spol. Balluff. Naše systémy sú vyrobené kompletne z ušľachtilej ocele a sú navrhnuté pre stupeň ochrany do IP69K alebo pre aplikácie s vysokotlakovými valcami do 1 000 barov. Ich bezdotykový princíp merania garantuje absenciu opotrebenia a takmer neobmedzenú životnosť. Spol. Balluff vám tak ponúka maximálnu mieru spoľahlivosti a presnosti v rámci technologickej bezpečnosti aj drsných podmienkach.

    Špeciálne funkcie

    • Robustné teleso z nehrdzavejúcej ocele
    • Maximálna odolnosť proti otrasom a vibráciám
    • Extrémna odolnosť proti vode, IP69K
    • Teplotný rozsah -40 … +85 °C
    • Odolnosť voči vysokému tlaku do 1 000 barov
    • Rozlíšenie do 1 µm
    • Merané dĺžky do 7 620 mm
    • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia – žiadne výpadky
    Robustné systémy na meranie pozície
    Robustné systémy na meranie pozície

    Robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície hlásia korektne polohu piesta a umožňujú plynulé vŕtanie.

  • Redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície

    Maximálna dostupnosť zariadení a bezpečnosť aj v náročných prostrediach

    Naše viacnásobne redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície BTL spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky na bezpečnosť a dostupnosť aj v náročných prostrediach, ako napr. pri použití v bezpečnostne relevantných ventiloch a hydraulických valcoch. Ponúkajú až tri nezávislé systémy na meranie v jednom telese a vďaka rôznym rozhraniam s heterogénnou redundanciou zaručujú zvýšenú bezpečnosť v prevádzke.

    Špeciálne funkcie

    • 2 alebo 3-násobne zálohovaná verzia
    • Teplotný rozsah -40 … +85 °C
    • Analógové a digitálne rozhrania
    • Flexibilne nastaviteľný merací rozsah a inverzia signálov pomocou softvéru
    • Nastavenia sa dajú nakopírovať do všetkých troch kanálov
    • Dlhá životnosť vďaka mechanickej konštrukcii
    • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
    Redundantné systémy na meranie pozície
    Redundantné systémy na meranie pozície

    Pomocou redundantných systémov na meranie pozície sú v jednej tyči kompaktne integrované tri nezávislé meracie vetvy a tri nezávislé elektronické jednotky.

  • Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

    Systémy na meranie pozície s tlakuvzdorným telesom do všetkých zón Ex

    Na použitie v zónach Ex 0 a 1 vám spol. Balluff ponúka magnetostrikčné snímače na meranie pozície BTL s tlakuvzdorným telesom, rôznymi tyčovými tvarmi a rôznymi výkonnostnými profilmi. V závislosti od aplikácie dostanete u nás varianty pre oblasti, ktoré sú ohrozené plynom alebo prachom. A magnetostrikčné snímače na meranie pozície s odolnosťou proti možným výbuchom sú dostupné aj pre zónu 2.

    Teleso konštrukčnej série BTL-J-DEXC-TA12 je robustné a tlakuvzdorné. Jeho elektronický modul umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu. Tieto varianty preto spĺňajú požiadavky ropného a plynárenského priemyslu na vysokú spoľahlivosť a jednoduchú údržbu pre oblasti Ex.

    Špeciálne funkcie

    • Riešenie je vhodné pre zóny 0, 1 a 2
    • Rozsahy merania do 7 620 mm
    • Absolútny výstupný signál s rozlíšením do 5 µm
    • Odolnosť voči tlaku do 600 barov
    • Množstvo dostupných rozhraní
    • Priestorovo nenáročné teleso
    • Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka nastavovaniu charakteristík
    • Množstvo medzinárodných osvedčení IECEx, ATEX a CSA
    Systémy na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
    Systémy na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

    Regulačné a uzatváracie armatúry sa používajú v mnohých oblastiach ťažby ropy a plynu, v rafinériách, ako aj v petrochemických zariadeniach. Pomocou certifikovaných magnetostrikčných snímačov na meranie pozície od spol. Balluff je zaistené spoľahlivé a bezpečné použitie.

  • Magnetostrikčné systémy na meranie hladiny

    Najprísnejšie hygienické štandardy a maximálna akosť plnenia vďaka vysokopresnému meraniu hladiny

    Naše magnetostričkné systémy BTL-SF na meranie hladiny zabezpečujú nepretržité a presné monitorovanie v aplikáciách, v ktorých sa vyžaduje maximálna hygiena. Sú vyrobené z antikoróznej ušľachtilej ocele s vysokou akosťou povrchu a so zaoblenými hranami. Vďaka tomu spĺňajú najprísnejšie medzinárodné hygienické štandardy a umožnia vám napr. jednoduché splnenie prísnych požiadaviek potravinárskeho priemyslu.

    Špeciálne funkcie

    • 100 % ušľachtilá oceľ pre najprísnejšie hygienické štandardy a na dlhú životnosť
    • Odolnosť proti sterilizačným (SIP) a čistiacim prostriedkom (CIP)
    • Nepretržité presné meranie v rozsahu μm na vysokú akosť plnenia
    • Spoľahlivé hodnoty hladín vďaka kompenzácii peny
    • Medzinárodné certifikáty ako 3-A Sanitary Standard, FDA a EHEDG
    • Upevnenie Tri-Clamp
    • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
    Magnetostrikčné systémy na meranie hladiny
    Magnetostrikčné systémy na meranie hladiny

    Magnetostrikčné systémy BTL-SF od spol. Balluff sú synonymom nepretržitého a presného merania v aplikáciách, v ktorých sa vyžaduje maximálna hygiena. Sú vyrobené z antikoróznej ušľachtilej ocele s vysokou akosťou povrchu a so zaoblenými hranami.