Vačkové spínače
Vačkové spínače

Mechanické snímače na polohovanie a vypínanie v koncovej polohe

Spínače polohy a radové spínače sú klasikom v rámci kovoobrábacieho priemyslu a výroby automobilov po celom svete. V rámci automatizácie sa považujú za osvedčený prvok už niekoľko desaťročí.

Slúžia ako generátor príkazov na automatické riadenie, polohovanie a vypínanie v koncovej polohe. Na obrábacích strojoch a lisoch, vo flexibilných obrábacích centrách, robotoch, montážnych a dopravných zariadeniach a pri výrobe strojov a zariadení.

Ich osvedčený konštrukčný princíp a množstvo dostupných spínacích operácií, ako aj dôsledná kontrola sa postarajú o rovnomerne vysokú kvalitu a spoľahlivosť.

V rámci deviatich rôznych konštrukčných sérií si môžete vybrať z piatich konštrukcií zdvíhadiel: vrchol, guľa, valivé uloženie, kladka a vrchol so stieracou doskou. K dispozícii máte aj veľký počet variantov pripojenia.

Najdôležitejšie výhody

  • Spoľahlivé a robustné riešenie aj v drsnom prostredí
  • Bezchybné fungovanie pri vibráciách, zaťaženiach nárazmi, teplotných výkyvoch, agresívnych chladiacich mazadlách a pri intenzívnej tvorbe triesok
  • Samomazacie vedenie zdvíhadla nenáročné na údržbu s puzdrom klzného uloženia
  • Vysokokvalitné tesnenia z materiálu Viton®
  • Stupeň ochrany IP67
  • Aj s indukčným spínacími miestami

Produktové rady

  • Mechanické koncové spínače s bezpečnostnými spínacími prvkami

    Bezpečné nútené otváranie dokonca aj pri zvarených kontaktoch

    Kladiete dôraz na spoľahlivé spínanie dokonca aj pri zvarených kontaktoch? Potom si vybavte svoje bezpečnostné funkcie, ako núdzové vypnutie alebo obmedzenie koncovej polohy, bezpečnostnými spínačmi od spol. Balluff. Ich spínanie zabezpečuje pevné zdvíhadlo, ktoré ovláda mechanický spínací prvok s núteným odpojením. Ak sa toto zdvíhadlo pohne, preruší kontakt. Bezpečnosť za každých okolností.

    Špeciálne funkcie

    • Hodia sa pre zvarené kontakty
    • Bezpečnostná funkcia podľa STN EN 60204-1/VDE 0113 a STN EN 60947-5-1
    Koncové spínače s bezpečnostnými spínacími prvkami
  • Mechanické radové koncové spínače s bezpečnostnými spínacími prvkami

    Bezpečné nútené otváranie dokonca aj pri zvarených kontaktoch

    Kladiete dôraz na spoľahlivé a bezpečné spínanie dokonca aj pri zvarených kontaktoch? Potom si vybavte svoje bezpečnostné funkcie, ako núdzové vypnutie alebo obmedzenie koncovej polohy, bezpečnostnými spínačmi od spol. Balluff. Ich spínanie zabezpečuje pevné zdvíhadlo, ktoré ovláda mechanický spínací prvok s núteným odpojením. Ak sa toto zdvíhadlo ale pohne, preruší kontakt. Dobre vedieť: Počet bezpečnostných spínacích miest v radovom koncovom spínači je ľubovoľný a môžete ich kombinovať so štandardnými spínacími prvkami.

    Špeciálne funkcie

    • Hodia sa pre zvarené kontakty
    • Bezpečnostná funkcia podľa STN EN 60204-1/VDE 0113 a STN EN 60947-5-1
    • Štyri konštrukčné série
    • Až 16 spínacích miest v závislosti od konštrukčnej série
    • Ľubovoľný počet bezpečnostných spínacích miest v jednom radovom koncovom spínači
    • Možnosť kombinácie bezpečnostných spínacích miest so štandardnými spínacími prvkami
    Radové koncové spínače s bezpečnostnými spínacími prvkami
  • Mechanické koncové spínače s núteným odpojením

    Zabezpečené spínanie dokonca aj pri zvarených kontaktoch

    Predovšetkým pri malých konštrukciách mechanických koncových spínačov nie je v dôsledku konštrukcie možná realizácia bezpečnostných spínacích prvkov. Riešenia na nútené odpojenie sú naproti tomu možné. Spínanie pri nich zabezpečuje pevné zdvíhadlo, ktoré ovláda mechanický spínací prvok s núteným odpojením. Ak by sa však toto zdvíhadlo pohlo, preruší kontakt. Na základe toho sa na zopnutie môžete spoľahnúť aj pri zvarených kontaktoch.

    Špeciálne funkcie

    • Hodia sa pre zvarené kontakty
    • Dve konštrukčné série
    • Dvojkomorový systém so stupňom ochrany IP67: Membrána nepodliehajúca opotrebeniu s hermetickým oddelením od mechanizmu zdvíhadla a vnútra spínača
    • Samomazacie vedenie zdvíhadla nenáročné na údržbu s puzdrom klzného uloženia
    • Pevné zdvíhadlo
    Koncové spínače s núteným odpojením
  • Mechanické radové koncové spínače s núteným odpojením

    Zabezpečené spínanie dokonca aj pri zvarených kontaktoch

    Predovšetkým pri malých konštrukciách mechanických radových koncových spínačov nie je v dôsledku konštrukcie možná realizácia bezpečnostných spínacích prvkov. Riešenia na nútené odpojenie sú naproti tomu možné. Spínanie pri nich zabezpečuje pevné zdvíhadlo, ktoré ovláda mechanický spínací prvok s núteným odpojením. Ak by sa však toto zdvíhadlo pohlo, preruší kontakt. Na základe toho sa na zopnutie môžete spoľahnúť aj pri zvarených kontaktoch.

    Špeciálne funkcie

    • Hodia sa pre zvarené kontakty
    • Dve konštrukčné série
    • V závislosti od konštrukčnej série až dvanásť spínacích miest
    • Ľubovoľný počet spínacích miest s núteným odpájaním
    • Dvojkomorový systém so stupňom ochrany IP67: Membrána nepodliehajúca opotrebeniu s hermetickým oddelením od mechanizmu zdvíhadla a vnútra spínača
    • Samomazacie vedenie zdvíhadla nenáročné na údržbu s puzdrom klzného uloženia
    • Pevné zdvíhadlo
    Radové koncové spínače s núteným odpojením
  • Indukčné radové koncové spínače

    Bezdotykový princíp činnosti a možnosť tesného radenia za sebou

    Naše indukčné radové koncové spínače kombinujú výhody indukčného snímača s výhodami našej mechanickej konštrukčnej série s telesom. Pretože poskytujeme robustné teleso a na spínanie využívame spoľahlivý indukčný spínací prvok.

    V konečnom dôsledku tak môžete profitovať z kompaktných konštrukcií a veľkých spínacích vzdialeností, ktoré umožňujú bezdotykovú prevádzku bez opotrebenia.

    Vzájomne zladené vysielacie frekvencie indukčných spínacích prvkov umožňujú tesné radenie za sebou. A pretože sú spínacie prvky zásadne vybavené LED diódou, môžete príslušnú spínaciu funkciu okamžite identifikovať na telese.

    Špeciálne funkcie

    • Spoľahlivý indukčný princíp fungovania
    • Signalizácia funkcie každého spínacieho miesta pomocou LED diódy
    • Kompaktná konštrukcia
    • Možnosť použitia upevňovacích rozmerov normalizovaných mechanických typov telies
    • Veľké spínacie vzdialenosti
    • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
    • Vďaka vzájomne zladeným vysielacím frekvenciám je možné tesné usporiadanie za sebou
    • Stupeň ochrany IP67: Odolnosť proti agresívnym chladiacim mazadlám
    Radové koncové spínače, indukčné
  • Indukčné koncové spínače

    Žiadne opotrebenie počas prevádzky z dôvodu bezdotykového riešenia

    Naše indukčné koncové spínače kombinujú výhody indukčného snímača s výhodami našej mechanickej konštrukčnej série s telesom. Pretože poskytujeme robustné teleso a na spínanie využívame spoľahlivý indukčný spínací prvok.

    V konečnom dôsledku tak môžete profitovať z kompaktných konštrukcií a veľkých spínacích vzdialeností, ktoré umožňujú bezdotykovú prevádzku bez opotrebenia. A pretože sú spínacie prvky zásadne vybavené LED diódou, môžete príslušnú spínaciu funkciu okamžite identifikovať na telese.

    Špeciálne funkcie

    • Spoľahlivý indukčný princíp fungovania
    • Signalizácia funkcie pomocou LED diódy
    • Kompaktná konštrukcia
    • Možnosť použitia upevňovacích rozmerov normalizovaných mechanických typov telies
    • Veľké spínacie vzdialenosti
    • Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
    • Stupeň ochrany IP67: Odolnosť proti agresívnym chladiacim mazadlám
    Koncové spínače, indukčné
  • Mechanické radové koncové spínače

    Spínače s robustným telesom pre extrémne aplikácie

    Pri mechanických radových koncových spínačoch bez núteného odpojenia zabezpečuje spínanie teleskopické zdvíhadlo. Spína mechanický spínací prvok v samostatnej utesnenej komore. V konkrétnom prípade je rozhodujúci optimálny výber typu zdvíhadla v kombinácii s našimi vačkami. Je zárukou dlhej životnosti vašej aplikácie.

    Špeciálne funkcie

    • Dlhá životnosť
    • Robustné teleso pre extrémne aplikácie
    • Riešenie vybavené technológiou IO-Link
    • Šesť konštrukčných sérií
    • V závislosti od konštrukčnej série až 16 rozhraní
    • Alternatívne signalizácia funkcie
    • Dvojkomorový systém so stupňom ochrany IP67: Membrána nepodliehajúca opotrebeniu s hermetickým oddelením od mechanizmu zdvíhadla a vnútra spínača
    • Samomazacie vedenie zdvíhadla nenáročné na údržbu s puzdrom klzného uloženia
    Radové koncové spínače
  • Mechanické koncové spínače

    Spínače s robustným telesom pre extrémne aplikácie

    Pri mechanických koncových spínačoch bez núteného odpojenia zabezpečuje spínanie teleskopické zdvíhadlo. Spína mechanický spínací prvok v samostatnej utesnenej komore. V konkrétnom prípade je rozhodujúci optimálny výber typu zdvíhadla v kombinácii s našimi vačkami. Je zárukou dlhej životnosti vašej aplikácie.

    Špeciálne funkcie

    • Dlhá životnosť
    • Robustné teleso pre extrémne aplikácie
    • Tri konštrukčné série
    • Alternatívne: signalizácia funkcie
    • Dvojkomorový systém so stupňom ochrany IP67: Membrána nepodliehajúca opotrebeniu s hermetickým oddelením od mechanizmu zdvíhadla a vnútra spínača
    • Samomazacie vedenie zdvíhadla nenáročné na údržbu s puzdrom klzného uloženia
    Koncové spínače
  • Mechanické radové koncové spínače s vymeniteľnou lištou

    Výmenná jednotka na rýchlu a jednoduchú výmenu zdvíhadla

    Naše mechanické radové koncové spínače s výmennou jednotkou sú dostupné nielen pre štandardné aplikácie, ale aj s bezpečnostnými spínacími prvkami pre prísnejšie požiadavky. Pri výmene jednotlivých zdvíhadiel nie je potrebná demontáž celého spínača. Na odstránenie jednotky so zdvíhadlom stačí uvoľnenie dvoch skrutiek. Ušetríte čas aj peniaze.

    Špeciálne funkcie

    • Krátke servisné časy vďaka jednoduchej montáži výmennej jednotky
    • Rýchla výmena jednotlivých zdvíhadiel alebo celej jednotky priamo na stroji
    • Nízke náklady na opravu
    • Žiadne chyby pri zapájaní
    • V závislosti od konštrukčnej série až šesť spínacích miest
    • Dve konštrukčné série
    Radové koncové spínače s vymeniteľnou lištou
  • Mechanické radové koncové spínače pre oblasti so zvýšenou teplotou

    Zostaňte chladní až do 180 °C

    Špeciálny spínací prvok a premyslená konštrukcia zdvíhadla sú dôležité vlastnosti našich mechanických spínačov polohy pre oblasti so zvýšenou teplotou. Preto sa hodia pre teploty použitia do 180 °C. Optimálne riešenie pre drsné podmienky pri výrobe foriem, v priemysle na spracovanie plastov a v oceliarskom priemysle.

    Špeciálne funkcie

    • Spoľahlivé spínacie reakcie
    • Teplotný rozsah -5 … 180 °C
    • Možnosť dodania s káblami pre vysoké teploty
    • Až dvanásť spínacích miest
    • Štyri konštrukčné série
    Radové koncové spínače pre oblasti so zvýšenou teplotou
  • Mechanické koncové spínače pre oblasti so zvýšenou teplotou

    Zostaňte chladní až do 180 °C

    Špeciálny spínací prvok a premyslená konštrukcia zdvíhadla sú dôležité vlastnosti mechanických spínačov polohy pre oblasti so zvýšenou teplotou. Preto sa hodia pre teploty použitia do 180 °C. Optimálne riešenie pre drsné podmienky pri výrobe foriem, v priemysle na spracovanie plastov, ako aj v oceliarskom priemysle a v hutníckych prevádzkach.

    Špeciálne funkcie

    • Spoľahlivé spínacie reakcie
    • Teplotný rozsah -5 … 180 °C
    • Možnosť dodania s káblami pre vysoké teploty
    • Dve konštrukčné série
    Koncové spínače pre oblasti so zvýšenou teplotou