Mikrovlnné snímače
Mikrovlnné snímače

Na meranie hladiny náplne a separačných vrstiev

Mikrovlnné snímače sa používajú na meranie hladiny náplne kvapalín a pevných látok, ako aj na meranie separačných vrstiev.

Riadené radarové impulzy pozdĺž sondy zaistia presné a stabilné meranie aj pri prašných a peniacich médiách. Princíp merania a mechanické vyhotovenie predurčujú naše mikrovlnné snímače do drsného prostredia.

Najdôležitejšie výhody

  • Presné, absolútne meranie hladiny
  • Hodia sa pre pevné látky a kvapaliny
  • Odolnosť proti opotrebeniu a nenáročná údržba
  • Vysoký stupeň ochrany
  • Necitlivosť voči nárazom a vibráciám
  • Vysoká trvanlivosť a dlhá životnosť
  • Flexibilita pri inštalácii a manipulácii

Produktové rady

  • Riadené radarové snímače

    Všeobecné použitie v priemysle

    Riadené radarové snímače zaručujú jednoduchosť pri uvádzaní do prevádzky a spoľahlivosť pri meraní hladiny náplne mnohých médií. Hodia sa nielen pre kvapaliny, ale aj pevné látky.

    Špeciálne funkcie

    • Meranie hladiny náplne kvapalín a pevných látok, na meranie separačných vrstiev
    • Sú použiteľné univerzálne
    • Pre technologické teploty do 150 °C a tlaky do 40 barov
    • Teleso z nehrdzavejúcej ocele, vysoký stupeň ochrany IP68
    • Jednoduché uvedenie do prevádzky a nastavenie vďaka integrovanému displeju
    Riadené radarové snímače
  • Riadené radarové snímače na hygienické účely

    Pre najprísnejšie hygienické požiadavky

    Vďaka telesu z nehrdzavejúcej ocele, leštenej tyčovej meracej sonde a hygienickým technologickým prípojkám je riadený radarový snímač ideálnym riešením na priebežné meranie hladín náplní alebo separačných vrstiev v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

    Špeciálne funkcie

    • Meranie hladiny v hygienických aplikáciách
    • Technologická teplota do 150 °C, technologický tlak do 16 barov
    • Vysoký stupeň ochrany IP68
    • Hygienické technologické prípojky
    • Robustné vyhotovenie na dlhú životnosť
    • Úspora času a nákladov vďaka jednoduchému uvedeniu do prevádzky
    Riadené radarové snímače na hygienické účely
  • Riadené radarové snímače do oblastí s nebezpečenstvom výbuchu

    Maximálna spoľahlivosť aj v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu

    Riadené radarové snímače spol. Balluff nepodliehajúce opotrebeniu sa dajú použiť v rôznych oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu na meranie hladiny náplne kvapalín a pevných látok, ako aj na meranie separačných vrstiev.

    Špeciálne funkcie

    • Meranie hladiny náplne kvapalín a pevných látok, na meranie separačných vrstiev
    • Hodia sa na použitie v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu
    • Pre technologické teploty do 150 °C a tlaky do 40 barov
    • Teleso z nehrdzavejúcej ocele, vysoký stupeň ochrany IP68
    • Úspora času a nákladov vďaka jednoduchému uvedeniu do prevádzky
    Riadené radarové snímače do oblastí s nebezpečenstvom výbuchu