Optoelektronické snímače
Optoelektronické snímače

Excelentní špecialisti so všestrannými ťažiskami použitia

Optoelektronické snímače od spol. Balluff identifikujú spoľahlivo prítomnosť objektov. Súčasne identifikujú spoľahlivo tvar, farbu, vzdialenosť alebo hrúbku. A to s vysokou presnosťou. Pretože v porovnaní so snímačmi s indukčnou alebo kapacitnou technológiou majú oveľa väčší dosah snímania.

Ponúkame vám snímače so všetkými druhmi svetla, od červeného cez infračervené až po laserovú technológiu. V najrôznejších dosahoch, s potlačením pozadia alebo bez neho. Množstvo dostupných konštrukcií vám garantuje maximálnu flexibilitu. Na špeciálne použitie sú dostupné napr. minisnímače, snímače farieb, svetelné pásy a snímače kontrastu.

Najdôležitejšie výhody

  • Všetky druhy svetla, všetky funkčné princípy
  • Rôzne dosahy od blízkeho až po vzdialené okolie
  • Riešenie upravené podľa požiadaviek automatizácie, robotiky, montáže a manipulácie
  • Robustné a spoľahlivé riešenie, aj pri nepriaznivých okolitých podmienkach
  • Flexibilita pri plánovaní a montáži vďaka atraktívnym technickým údajom

Produktové rady

  • Difúzne optické snímače

    Na identifikáciu rozdielov kontrastu

    Naša široká paleta difúznych optických snímačov vám ponúka ekonomické riešenia na spoľahlivú identifikáciu rozdielov kontrastu. Difúzne optické snímače pri tom registrujú objekty bez ohľadu na povrch, farbu a materiál. Snímacia vzdialenosť potom závisí od veľkosti, tvaru, farby a vlastností reflexného povrchu objektu.

    Vysielač a prijímač sú osadené v telese, takže tieto difúzne optické snímače umožňujú jednoduchú montáž a vďaka dobre viditeľnému laserovému lúču rýchle vyrovnanie.

    Vhodný druh svetla si vyberiete podľa aplikácie. V závislosti od typu vám naše difúzne optické snímače ponúkajú dobre viditeľné červené svetlo, neviditeľné infračervené svetlo alebo veľmi presné laserové svetlo optimálne vhodné na identifikáciu drobných dielov.

    Na identifikáciu bez ohľadu na farbu a povrch odporúčame difúzne optické snímače s potlačeným pozadím. Pracujú s červeným svetlom alebo červeným laserovým svetlom optimálne vhodným na identifikáciu drobných dielov . Ich snímacia vzdialenosť je konštantná aj pri rôznych súčiniteľoch svetlosti.

    Špeciálne funkcie

    • Ideálne riešenie na identifikáciu rozdielov v kontraste – v závislosti od povrchu, farby a materiálu
    • Cenová výhodnosť a jednoduchá montáž, ako aj vyrovnanie vďaka dobre viditeľnému lúču svetla
    • Krátke dosahy v porovnaní s reflexnými a jednocestnými svetelnými závorami
    • Montáž len jedného elektrického zariadenia
    Difúzne optické snímače
  • Difúzny optický snímač s potlačeným pozadím

    Takmer bez ohľadu na farbu a povrch

    Naše difúzne optické snímače s potlačeným pozadím identifikujú objekty v rámci nastavenej spínacej vzdialenosti bez rušenia reflexným pozadím. A to takmer bez ohľadu na farbu a povrch objektu. Vďaka tomu je zaistené spoľahlivé odlíšenie objektu a pozadia a tieto difúzne optické snímače sa zároveň vyznačujú nízkou mierou posunutia sivej a nízkou hysterézou.

    Pretože vysielač a prijímač sú osadené v priestorovo nenáročnom telese, umožňujú tieto difúzne optické snímače jednoduchú montáž a rýchle vyrovnanie. Pri týchto činnostiach vám citeľne pomôže dobre viditeľný lúč červeného svetla alebo lasera. Na jednoduché nastavenie môžete je dostupná funkcia Teach-in alebo potenciometer.

    Špeciálne funkcie

    • Spoľahlivá identifikácia objektov na rôzne vzdialenosti, prakticky bez ohľadu na povrch, farbu a materiál
    • Identifikácia objektov pred veľmi blízkym pozadím – aj veľmi tmavých objektov pred svetlým pozadím
    • Takmer konštantná snímacia vzdialenosť aj pri rôznych súčiniteľoch svetlosti
    • Len jedno elektrické zariadenie bez reflektora alebo samostatného prijímača
    • S červeným svetlom alebo červeným laserovým svetlom optimálne vhodným na identifikáciu drobných dielov
    Difúzny optický snímač s potlačeným pozadím
  • Reflexné svetelné závory

    Spoľahlivá identifikácia objektov bez ohľadu na povrch, farbu a materiál

    Bez ohľadu na aplikáciu, ktorú chcete realizovať, spol. Balluff vám ponúka široké spektrum reflexných svetelných závor. Umožnia vám spoľahlivú identifikáciu objektov bez ohľadu na ich povrch, farbu a materiál. Keď použijete polarizačný filter, umožnia vám naše reflexné svetelné závory dokonca detekciu lesklých objektov.

    Vysielač a prijímač sú osadené v telese, takže tieto svetelné závory umožňujú jednoduchú montáž a vďaka veľkorysým montážnym toleranciám aj jednoduché vyrovnanie.

    Vhodný druh svetla si vyberiete podľa vašich požiadaviek. V závislosti od typu pracujú naše reflexné svetelné závory s dobre viditeľným červeným svetlom, neviditeľným infračerveným svetlom alebo veľmi presným laserovým svetlom optimálne vhodným na identifikáciu drobných dielov.

    Špeciálne funkcie

    • Jednoduché vyrovnanie vďaka veľkým montážnym toleranciám
    • Veľké reflektory na veľký dosah
    • Spoľahlivá identifikácia – bez ohľadu na povrch, farbu a materiál
    • S polarizačným filtrom sa hodia aj na detekciu lesklých objektov
    • Montáž len jedného elektrického zariadenia plus reflektor
    Reflexné svetelné závory
  • Jednocestné svetelné závory

    Polohovanie jednoduché ako hračka

    Jednocestné svetelné závory od spol. Balluff slúžia na spoľahlivú identifikáciu objektov bez ohľadu na povrch, farbu a materiál – a to dokonca aj pri intenzívnom lesku. Skladajú sa z oddelených vysielacích a prijímacích jednotiek, ktoré sa vzájomne vyrovnajú. Objekt, ktorý preruší lúč, spôsobí zmenu výstupného signálu v prijímači. Absolútna spoľahlivosť.

    Špeciálne funkcie

    • Vďaka vynikajúcej reprodukčnej presnosti optimálne riešenie na polohovanie
    • Maximálna odolnosť proti nečistotám a s veľkou funkčnou rezervou
    • Ideálne riešenie pre veľké dosahy
    • Vysielač a prijímač v samostatných telesách
    Jednocestné svetelné závory
  • Štrbinové optické závory

    Nedostihnuteľne vysoká presnosť a prevádzková bezpečnosť

    Naše štrbinové optické závory BGL s vysielačom a prijímačom v jednom telese sú už nastavené. Tým sa redukujú vaše náklady, šetrí sa drahocenný čas pri uvádzaní do prevádzky a podporuje sa spoľahlivosť procesu.

    Z hľadiska presnosti, pri identifikácii drobných dielov a detailov, ako aj z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti sú štrbinové optické závory od spol. Balluff nedostižné. Najlepšie výsledky dosahujú naše laserové štrbinové optické závory – najmä pri presnom polohovaní, ako aj pri spoľahlivej registrácii rýchlych pohybov a drobných dielov, napr. v robotike a automatizácii.

    Naše bohaté portfólio vám ponúka spoľahlivé riešenia aj pre zložité aplikácie. Alebo pre špeciálne aplikácie, ako je identifikácia priehľadnosti, detekcia vody a riadenie na hranách dráhy.

    Špeciálne funkcie

    • Rôzne druhy svetla (červené a infračervené, laser)
    • Robustné kovové teleso
    • Jednoduché vyrovnanie vzhľadom na objekt
    • Vysoké optické rozlíšenie a vysoká reprodukčná presnosť
    • Vzdialenosti vidlíc 5 … 220 mm s normalizovanými upevňovacími otvormi
    • Identická mechanická a optická os
    • Vysoká technologická spoľahlivosť, pretože vysielač a prijímač sú vzájomne orientované pevne
    • Úspora času a nákladov – je potrebná iba jedna elektrická prípojka
    Štrbinové optické závory
    Štrbinové optické závory

    Laserové štrbinové optické závory sa optimálne hodia na presné polohovanie, ako aj na spoľahlivú registráciu rýchlych pohybov a drobných dielov.

  • Uhlové svetelné závory

    Presná identifikácia okolo všetkých uhlov a rohov

    Uhlové svetelné závory BWL od spol. Balluff sú výsledkom nekompromisného následného vývoja štrbinových optických závor pre náročnejšie aplikácie. Ich špecifická konštrukcia telesa a geometria lúčov umožňujú nábeh a identifikáciu objektov z takmer všetkých smerov.

    Varianty s červeným svetlom a laserom zaručujú všestranné scenáre použitia: pri kontrole pohybu plochých a veľkých objektov rovnako, ako pri počítaní a identifikácii objektov v komplexných podávacích systémoch a pri množstve ďalších aplikácií v drsnom priemyselnom prostredí.

    Montáž je úplne jednoduchá aj pri zložitých priestorových pomeroch: Vysielač a prijímač majú pevnú vzájomnú orientáciu, čím sa eliminujú zložité úchyty na ich upevnenie. No to nie je všetko. Odpadá aj časovo náročné nastavovanie.

    Špeciálne funkcie

    • S rôznymi druhmi svetla (červené a infračervené, laser) ide o ideálne riešenie na každú aplikáciu
    • Robustné kovové teleso
    • Maximálne flexibilná montáž vďaka zahnutému tvaru
    • Vysoké optické rozlíšenie a vysoká reprodukčná presnosť
    • Identická mechanická a optická os
    • Vysoká technologická spoľahlivosť, pretože vysielač a prijímač sú vzájomne orientované pevne
    • Odpadá časovo náročné nastavovanie
    • Veľký výber rôznych tvarov a veľkostí
    Uhlové svetelné závory
    Uhlové svetelné závory

    Konštrukcia a geometria lúčov umožňujú podanie a identifikáciu objektov z takmer všetkých smerov.

  • Rámové svetelné závory

    Dynamické alebo statické zisťovanie oblasti v stabilnom ráme

    Naše rámové svetelné závory BOW sa používajú na miestach, kde sa majú objekty zisťovať nielen bodovo, ale aj v oblasti. Množstvo paralelne usporiadaných lúčov dokáže identifikovať objekty v širokom okne. Naše rámové svetelné závory pritom zaručujú rovnomernú výšku rozlíšenia na každom mieste rámu.

    Rámové svetelné závory od spol. Balluff sú dostupné v dynamických a statických variantoch. Dynamická verzia pri tom rozpoznáva v aktívnej oblasti iba pohybujúce sa objekty – bez akéhokoľvek ovplyvňovania podávacími zariadeniami atď.: ideálne riešenie na detekciu a počítanie rýchlo a neusporiadane podávaných objektov.

    Špeciálne funkcie

    • Rovnomerná výška rozlíšenia v celej oblasti rámu
    • Identifikácia drobných dielov do priemeru 0,8 mm
    • Robustné kovové teleso so štandardným konektorom M8
    • Nastaviteľná citlivosť a dĺžka výstupného signálu
    • Dynamické a statické varianty
    • Modulárna stavebnica s mnohými veľkosťami rámu
    Rámové svetelné závory
    Rámové svetelné závory

    Keď sa majú objekty detegovať nielen bodovo, ale aj v oblasti (v okne), je použitie rámových svetelných závor správnou voľbou.

  • Svetelné mreže

    Počítanie objektov a meranie veľkých rozsahov

    Naše svetelné mreže BLG sa ideálne hodia na zisťovanie veľkých rozsahov, počítanie dielov, registráciu výšky hromád (napr. papiera) alebo na meranie výšky paliet. Preto sú sofistikovanejšie ako klasické jednocestné svetelné závory, ktoré spravidla registrujú iba bodovo.

    Svetelné mreže od spol. Balluff majú spínací výstup – napr. na počítanie – a analógový výstup na meranie.

    Špeciálne funkcie

    • Dostupné sú rôzne dĺžky
    • Vďaka dosahu viac ako 2,1 m sa hodia aj pre veľké objekty
    • Ideálne riešenie na počítanie vďaka krátkym reakčným časom
    • Robustné kovové teleso
    • Neviditeľné infračervené svetlo
    • Spínací výstup (PNP) a analógový výstup (0 … 10 V)
    • Jednoduché pripojenie, nenáročná inštalácia bez prídavného zariadenia
    • Výrobok je pripravený na okamžité použitie – nemusíte nastavovať žiadne parametre
    Svetelné mreže
    Svetelné mreže

    Svetelné mreže sa používajú na spoľahlivú registráciu širokých a veľmi veľkých objektov.

  • Svetelné pásy

    Identifikácia dielov, určovanie polohy a počítanie objektov – s vysokou presnosťou

    Náš multifunkčný svetelný pás BLA s vysokým rozlíšením združuje až tri rôzne, paralelne využiteľné meracie úlohy v jednom zariadení: Pomocou neho môžete identifikovať diely, určovať polohy a počítať objekty. Na to máte k dispozícii mnoho meracích režimov, ako kontrola priemeru objektu, polohy, šírky a polohy medzery, polohy hrán a počtu objektov. Priechodný a homogénny svetelný pás generuje výkonný laser s červeným svetlom a je dobre viditeľný. Pomocou intuitívneho ovládacieho panela sa dá naučiť až šesť rôznych objektov a odoslať ich pomocou digitálnych výstupov.

    Špeciálne funkcie

    • Robustné kovové teleso na stabilnú montáž a presné vyrovnanie
    • Svetelný pás so šírkou 50 mm
    • Vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom do 2 m
    • Vynikajúce rozlíšenie 0,01 mm
    • Dva voľne konfigurovateľné analógové výstupy
    • Tri programovateľné digitálne výstupy
    • Inteligentné potlačenie rušivého obrysu po stlačení tlačidla
    • Jednoduché, intuitívne ovládanie pomocou displeja s nekódovaným textom
    • Iba jedno napájanie pre oba snímače – zjednodušenie zapájania a úspora na sieťových zdrojoch a nákladoch
    • Sebestačné zariadenie – nie je potrebné žiadne príslušenstvo, ako radič, počítač alebo softvér
    Svetelné pásy
    Svetelné pásy

    Vďaka dvom analógovým výstupom a trom digitálnym výstupom je možná paralelná registrácia polohy a hrúbky drôtu a odoslanie týchto informácií na výstup.

  • Snímače farieb

    Spoľahlivé určovanie farby a kontrastu – lepšie ako ľudské oko

    Pomocou všestranných snímačov farieb BFS od spol. Balluff dosiahnete zjednodušenie a zrýchlenie vašich automatizovaných procesov: Napr. pri identifikácii farebných odtieňov na textíliách, lakovaných plechoch, ako aj pri farebných označeniach na baleniach a etiketách. Naše snímače farieb vyselektujú nepodarky a zaistia týmto spôsobom rovnomerne vysokú kvalitu výrobkov. Tým prispejú k spoľahlivému priebehu výroby.

    Snímače TrueColor od spol. Balluff vidia ako ľudské oko – ale s lepším rozlíšením. Rozlišujú už minimálne farebné odtiene a vyhodnocujú tak kvalitu vyrobených dielov. Okrem toho kontrolujú s presnosťou, ktorá nezávisí od fyzickej podoby. Vždy objektívne a absolútne nepodplatiteľné.

    Špeciálne funkcie

    • Vysoká spínacia frekvencia
    • S displejom alebo bez neho
    • Robustné riešenie vhodné pre priemysel
    • Veľké dosahy do 400 mm vďaka intenzívnym zdrojom bieleho svetla
    • Alternatívne s rozhraním IO-Link na jednoduché nastavenie parametrov
    • Rozlíšenie ľubovoľného počtu objektov (255 sa dá naučiť priamo)
    • Veľmi vysoké farebné rozlíšenie
    • Špecifické nastavenie parametrov podľa aplikácie
    Snímače farieb
  • Snímače kontrastu

    Rýchla identifikácia tlačiarenských značiek a spoľahlivá registrácia drobných rozdielov v kontraste

    Snímače kontrastu sú difúzne optické snímače s vysokým rozlíšením, ktoré rozlišujú objekty podľa ich hodnôt sivej farby. Robustné snímače kontrastu BKT od spol. Balluff identifikujú už drobné rozdiely v kontraste, majú vysokú spínaciu frekvenciu do 30 kHz, a preto sú mimoriadne rýchle. Umožňujú vysokú presnosť polohovania, a preto sa hodia na mnohé použitia, napr. v tlačiarenskom a baliacom priemysle.

    Špeciálne funkcie

    • Presné spínanie pre rýchle procesy – vysoká spínacia frekvencia do 30 kHz
    • Rôzne druhy svetla (laser/červené/zelené/modré alebo biele svetlo)
    • Veľké dosahy pomocou lasera
    • Dobre viditeľné svetelné body na jednoduché vyrovnanie
    • Predĺženie dĺžky impulzov
    • Možná aj externá funkcia Teach-in
    • Dostupné sú aj riešenia s analógovým výstupným signálom
    • Jednoduché nastavenie pomocou displeja (dostupné sú aj riešenia bez displeja)
    • Rôzne konštrukčné série pre rôzne aplikácie
    Snímače kontrastu
    Snímače kontrastu

    Na všestranné použitie snímačov sú dostupné viaceré konštrukčné série s rôznymi druhmi svetla a funkciami.

  • Luminiscenčné snímače

    Spoľahlivá registrácia neviditeľných značiek a označení

    Naše luminiscenčné snímače BLT detegujú svojím UV svetlom objekty, ktoré človek bez pomôcok nemôže vidieť. Používajú sa na identifikáciu výrobkov s neviditeľným označením. Alebo pri potrebe kontroly mazadiel, ktoré boli predtým obohatené o luminiscenčné čiastočky.

    Špeciálne funkcie

    • UV svetlo – nie sú potrebné žiadne externé lampy alebo zdroje svetla
    • Možnosť naučenia po jednom stlačení tlačidla – bez samostatného softvéru
    • Robustné konštrukcie vhodné pre priemysel
    Luminiscenčné snímače
    Luminiscenčné snímače

    Označenia objektov fluorescenčnými látkami sú pre ľudské oko neviditeľné, ale zaregistrujú ich luminiscenčné snímače vďaka ich UV svetlu.

  • Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna

    Maximálna flexibilita vďaka optike z plastových alebo sklených vlákien

    Vláknová optika BFB pre plastové a sklené vlákna od spol. Balluff sa používa, keď je zvyčajný optoelektronický snímač príliš veľký alebo príliš neflexibilný na použitie. Do podoby kompletného snímača sa kombinuje voliteľne s optickými prvkami z plastových alebo sklených vlákien, takže v závislosti od aplikácie máte k dispozícii plnú flexibilitu.

    Náš bohatý výber optických prvkov z plastových vlákien sa dá použiť najmä vtedy, keď nie sú stanovené príliš prísne požiadavky na robustnosť, teplotu okolia a chemickú odolnosť. Náš program však zahŕňa aj vlákna odolné proti vysokým teplotám. A pri optických prvkoch zo sklenených vlákien ponúkame okrem toho varianty odolné proti nášľapnému zaťaženiu, teplotám a chemikáliám.

    Špeciálne funkcie

    • Identifikácia nepatrných rozdielov kontrastu
    • Veľmi rýchle riešenie – až do 8 kHz
    • Vysoká presnosť polohovania
    • Flexibilná montáž, jednoduché nastavenie
    • Dostupné prídavné funkcie (s možnosťou nastavenia parametrov)
    • Mechanicky robustné riešenie
    • Presné spínanie
    • Jednorazový alebo snímací princíp
    • Priamy alebo zahnutý optický prvok
    • Kompaktná konštrukcia na montáž na montážnu lištu
    • S displejom alebo bez neho
    • Rôzne druhy svetla (červené alebo infračervené)
    • Alternatívne s analógovým výstupným signálom
    • Rôzne konštrukčné série pre sklenené a plastové vlákna
    Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna
    Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna

    Pre mnoho aplikácii je k dispozícii široký výber špeciálnych základných zariadení s rôznymi výkonmi a funkciami: od najjednoduchšieho vyhotovenia s potenciometrom až po špičkové zariadenie s displejom.

  • Plastové a sklené vlákna pre vláknové optické snímače

    Výkonné riešenie s mimoriadnymi kvalitami

    Naše plastové a sklené vlákna navrhnuté a otestované pre našu vláknovú optiku dostanete ako snímače alebo jednorazové verzie. Môžete ich použiť vždy, keď vám nezostáva prakticky žiaden montážny priestor: napr. na identifikáciu drobných dielov, kontrolu znakov dielov, triedenie dielov, počítanie a v robotike.

    Optické prvky z plastových vláken použijete pri nízkych požiadavkách na robustnosť, ako aj odolnosť proti teplotám a chemikáliám. Optické prvky zo sklených vláken sa hodia do drsných prostredí – aj pri olejovom aerosóle a vplyvoch chemikálií – ako aj pre teploty vyššie ako 200 °C.

    Nielen plastové, ale aj sklenené vlákna sa vyznačujú prenosovou presnosťou a rýchlosťou. Ponuku spol. Balluff dopĺňajú rôzne koncovky (priemer 2 až 8 mm, hranaté od 5 × 4 mm do 23 × 55 mm…) s priamym alebo zahnutým výstupom svetla alebo dokonca s ohybnou optickou hlavicou pre plastové vlákna.

    Špeciálne funkcie

    • Veľká funkčná rezerva
    • Vysokokvalitné materiály a presné spracovanie
    • Homogénne optické vlastnosti
    • Kompaktné, flexibilné a robustné riešenie s rôznymi materiálmi plášťa, dĺžkami a priemermi
    • Funkcia Teach-in na snímači pomocou vstupu Teach alebo mimoriadne komfortne pomocou IO-Link
    • Na želanie s diagnostickou funkciou a funkciou monitorovania podmienok
    • Dostupné aj ako vlákna na vlastné konfekciovanie
    Plastové a sklené vlákna pre vláknové optické snímače
  • Snímače Micromote

    Výnimočne flexibilný systém s množstvom snímacích hlavíc pre špecifické požiadavky

    Systém Micromote BOH od spol. Balluff je mimoriadne malý, a preto sa dá použiť veľmi flexibilne. Kombinuje externú vyhodnocovaciu jednotku (zosilňovač) s mimoriadne malými optoelektronickými snímacími hlavicami. Preto sa hodí aj pri extrémne obmedzených priestorových pomeroch a pre pohyblivé prvky strojov.

    Stavebnicový systém, ktorý obsahuje snímače Micromote a inovačný snímací prvok, splní aj tie najindividuálnejšie požiadavky: Rôzne konštrukcie telies zaručujú mimoriadne veľkú konštrukčnú voľnosť a presné optoelektronické konštrukčné prvky sa postarajú o technologickú presnosť pri každej aplikácii.

    Špeciálne funkcie

    • Veľký výber vysokopresných snímacích hlavíc s integrovaným zdrojom svetla: mikroreflektor, nanoreflektor, laser, infračervené svetlo, klasické LED diódy s červeným svetlom
    • Zosilňovač pre analógové, digitálne, dynamické systémy
    • Zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt na displeji
    • Komfortná obsluha
    • Extrémne flexibilné káble snímačov
    • Vynikajúce technické parametre
    • Robustnosť – použitie v náročných okolitých podmienkach
    • Optimálne použitie v chápadlách vďaka ľahkým konštrukčným dielom
    • Elegantná a hladká integrácia do stroja
    • Vďaka samostatnému zosilňovaču úprava podľa aplikácie na dobre dostupných miestach
    Snímače Micromote
  • Optoelektronické snímače vzdialenosti

    Špecialisti na optické meranie vzdialenosti

    Optoelektronické snímače vzdialenosti od spol. Balluff vám poskytnú podporu pri polohovaní, kontrole toku materiálu alebo pri identifikácii hladiny, ako aj pri mnohých ďalších aplikáciách. Či v automobilovom priemysle, pri výrobnej automatizácii a logistike alebo v oceľových konštrukciách, spoľahlivé meranie vzdialenosti vám všade prinesie citeľný nárast produktivity a súčasne budete môcť cielene eliminovať chyby. Pri tom máte k dispozícii čiastočne nastaviteľné meracie rozsahy od 20 mm do 20 m a varianty s potlačením pozadia alebo bez neho.

    Naša technológia pracujúca na báze triangulácie alebo Time-of-Flight je bezdotyková a snímače nepodliehajúce opotrebeniu emitujú červené svetlo alebo laser. Sú osadené v plastových a kovových telesách s dlhou životnosťou a sú vybavené analógovými prúdovými alebo napäťovými výstupmi, ako aj digitálnymi rozhraniami alebo rozhraniami IO-Link. Naše optoelektronické snímače vzdialenosti dostanete v stupni ochrany IP65/67 a IP69K, takže už ony samy sú vhodné do drsných podmienok.

    Špeciálne funkcie

    • Ideálne riešenie na meranie a monitorovanie vzdialeností v rámci krátkych, stredne dlhých a dlhých rozsahov merania
    • Dostupné sú aj prídavné spínacie výstupy s nastaviteľnými spínacími bodmi pre takmer všetky výrobky
    • Funkcia Teach-in na snímači pomocou vstupu Teach alebo mimoriadne komfortne pomocou IO-Link
    • Na želanie s diagnostickou funkciou a funkciou monitorovania podmienok
    • Osvedčenie UL a alternatívne certifikáty Ecolab
    Optoelektronické snímače vzdialenosti