Kompaktné a robustné vďaka telesu z ušľachtilej ocele
Naše snímače tlaku BSP bez displeja sa inštalujú jednoducho a sú vďaka svojmu telesu z ušľachtilej ocele mimoriadne kompaktné a robustné.
Špeciálne funkcie
- Kompaktné a robustné riešenie, teleso z ušľachtilej ocele
- Jednoduchá inštalácia priamo na mieste
- Tlakové rozsahy -1 … 600 barov
- Princíp merania: Relatívny tlak
- Procesná prípojka z ušľachtilej ocele G1/4“, G1/2“, R1/4“, NPT1/4“
- Čelné lícovanie s upevnením Tri-Clamp 1,5“
- Prípojka M12
- Výstup 4 … 20 mA, 0 … 10 V alebo IO-Link so spínacím výstupom (NPN/PNP)
- Výstup 4 … 20 mA ako systém s dvomi vodičmi
- Rozšírený teplotný rozsah (teplota média -40 … +125 °C)
- Keramický merací článok (Al2O3) alebo merací článok z ušľachtilej ocele
- Rozšírený rozsah vstupného napätia 8 … 32 V DC
- Osvedčenie UL
- Špecifické modifikácie pre zákazníka na požiadanie


Kompaktné prevodníky tlaku zabezpečujú trvalo spoľahlivú registráciu tlaku. Sú priestorovo nenáročné a inštalujú sa priamo na mieste diania.