Snímače teploty od Balluff
Snímače teploty od Balluff

Meranie teploty v kontakte s kvapalinou/plynom alebo bezkontaktné meranie teploty

Snímače teploty umožňujú merať teplotu v rozličných aplikáciách, aj v prostredí, ktoré je pre človeka nebezpečné.
Či už v priamom kontakte s tekutým alebo plynným prostredím, alebo bezkontaktným meraním teploty z bezpečnej vzdialenosti, naše teplotné snímače Vám vždy spoľahlivo poslúžia.

Produktový rad

  • Teplotné snímače pre kontakt s médiami

    Na priame použitie v kvapalných a plynných médiách

    Snímače teploty BFT, ktoré sú v kontakte s médiami, môžu snímať procesné teploty intervalovo alebo nepretržite. Napríklad v obrábacích strojoch, mobilných pracovných strojoch, čerpadlách a kompresoroch alebo pre hydraulické a pneumatické systémy.

    Rozdielne požiadavky v najrôznejších oblastiach použitia môžete vyriešiť variantmi s ukazovateľom a bez neho. Vďaka robustnému puzdru s triedou krytia IP 67 sú snímače teploty vhodné aj pre drsné priemyselné podmienky.

    Naše kontaktné snímače teploty sú tvorené ochrannou rúrkou s pevnou procesnou prípojkou a skrutkujú sa priamo do procesu.

    Špeciálne vlastnosti a funkcie

    • Verzia s otočným a dobre čitateľným ukazovateľom: flexibilná inštalácia a pohodlná obsluha
    • Verzia bez ukazovateľa: kompaktná konštrukcia a vysoká odolnosť proti vibráciám
    • Rozhrania: analógové signály a spínacie body
    • robustný konektor M12 pre jednoduchú integráciu
    • Osvedčenie UL a CE
    Teplotné snímače pre kontakt s médiami BFT
    Teplotné snímače pre kontakt s médiami

    Meranie teploty v potrubiach