RFID > Priemyselný RFID systém BIS C
Priemyselný systém RFID BIS C

Spoľahlivý tok informácií vo výrobe

Nízkofrekvenčné systémy RFID BIS C ponúkajú mimoriadny výkon a flexibilitu pri spoľahlivej identifikácii nástrojov v obrábacích centrách s vysokým obsahom chladiacich a mazacích prostriedkov v pracovnom prostredí. Presné polohovanie nie je vždy potrebné. Mnohé dátové nosiče umožňujú dynamické načítanie a zápis aj "pri prechode okolo" hlavy.

Frekvencia LF (70/455 kHz) je primárnou voľbou na identifikáciu nástrojov v obrábacích centrách na krátku vzdialenosť. Ďalšíe oblasti použitia sú preprava obrobkov pomocou v dopravníkoch, prepravné systémy FTS , palety, ako aj montážna technika a organizácia prevádzkových prostriedkov.

Najdôležitejšie výhody

  • Široká paleta dátových nosičov a hláv na zapisovanie/čítanie v ponuke pre rôzne aplikácie a náročné podmienky použitia
  • Bez opotrebenia a údržby a s odolnosťou proti znečisteniu
  • Vysoká odolnosť proti rušeniu a zabezpečený prenos dát vďaka špeciálnemu kontrolnému softvéru vo vyhodnocovacích jednotkách, Komunikácia so všetkými štandardnými priemyselnými sieťami a zbernicami
  • Pamäťová kapacita do 8 kB

Systémové komponenty

NF dátové nosiče (70/455 kHz)

NF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (70/455 kHz)

NF hlavy na zapisovanie/čítanie (70/455 kHz) s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou

Mobilné NF zapisovacie/čítacie prístroje (70/455 kHz)

NF vyhodnocovacie jednotky (70/455 kHz)

NF dátové väzbové členy (70/455 kHz)