RFID > Priemyselný systém RFID BIS M
Priemyselný systém RFID BIS M

Výkonný systém, rýchly prenos veľkého objemu dát

Systém RFID BIS M (13,56 MHz) podporuje globálnu normu ISO a boduje vysokou prenosovou rýchlosťou pri veľkých objemoch dát.

Vďaka možnosti kombinovať dátové nosiče a zapisovacie/čítacie hlavy je možné BIS M použiť na rôzne aplikácie. Hodí sa napr. na identifikáciu a sledovanie dielov alebo na aplikácie v rámci riadenia výroby (sledovanie a identifikácia paliet, nástrojov...)

Najdôležitejšie výhody

  • pripojenie štandardným 4žilovým káblom a dostupnosť komponentov IO-Link
  • V kombinácii s pasívnymi dátovými nosičmi dosah do max. 400 mm
  • Hladká integrácia do aplikácií vďaka kompatibilite s globálnymi normami RFID ISO 15693 a ISO 14443A
  • Dostupné sú všetky priemyselné siete a zbernice používané vo svete
  • Jednoduché a rýchle uvedenie do prevádzky
  • Komponenty Balluff High-Speed (až osemkrát rýchlejšie ako ISO 15693)
  • Umožňujú individuálny vývoj šitý pre konkrétneho zákazníka
  • Pestrá paleta príslušenstva umožní jednoduchú montáž na rôznych miestach použitia

Systémové komponenty

VF dátové nosiče (13,56 MHz)

VF hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (13,56 MHz)

VF hlavy na zapisovanie/čítanie (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou

Mobilné VF zapisovacie/čítacie prístroje (13,56 MHz)

VF vyhodnocovacie jednotky (13,56 MHz)

VF komunikačné moduly (13,56 MHz)