RFID > Priemyselný RFID systém BIS U
Priemyselný systém RFID BIS U

Pre dynamické procesy s veľkými čítacími vzdialenosťami

Systémy UHF od spol. Balluff sa postarajú o transparentnosť údajov identifikáciu a sledovanie v automatizácii. UHF je štandardná technológia pre identifikačné riešenia presahujúce rámec výrobného procesu.

S pomocou BIS U sa podarí zabezpečiť rýchle načítanie informácií z tagov, ako aj spoľahlivosť prenosu údajov. Vďaka prístupu k decentrálne uloženým údajom o výrobkoch a výrobných procesoch sa UHF stane centrálnou súčasťou Traceability aplikácií v akejkoľvek fáze materiálového toku. Tým je zaistená transparentnosť údajov v rámci celého dodávateľského reťazca.

Najdôležitejšie výhody

  • Bezproblémová integrácia do aplikácií pomocou vo svete bežne používaných štandardných komunikačných rozhraní.
  • Zodpovedá normám ISO 18000-6C, ako aj EPC Gen2 Class1.
  • Flexibilné využitie vďaka možnosti kombinácie dátových nosičov a antén.
  • Dosah do 6 m a viac.
  • Umožňuje súčasné načítanie množstva dátových nosičov (tagov).
  • Vhodné na pripojenie na klasické PLC riadeniepomocou priemyselných sietí ale aj do nadradených IT systémov.
  • Možnosť komplexných riešení šitých na mieru.
  • Pestrá paleta príslušenstva na jednoduchú integráciu do rôznych aplikácií.

Systémové komponenty

UKV dátový nosič (860/960 MHz)

UKV hlavy na zapisovanie/čítanie a antény (860/960 MHz)

Mobilné UKV zapisovacie/čítacie prístroje (860/960 MHz)

UKV vyhodnocovacia jednotka (860/960 MHz)