Snímacia technika > Indukčné snímače
Indukčné snímače

Maximálna kvalita a presnosť pre segment spracovania kovov

Presná a bezdotyková detekcia polohy je dôležitá pre procesy v rámci automatizačnej techniky – aj v segmente spracovania kovov. Indukčné snímače od spol. Balluff v ňom monitorujú, regulujú a automatizujú operácie maximálne spoľahlivoa v najvyššej kvalite.

Vždy so správnym optimalizačným kurzom na príslušné použitie: od štandardnej až po predĺženú spínaciu vzdialenosť, od verzií odolných proti teplotám a vysokým tlakom až po faktor 1, od mini po maxi. Odolnosť proti opotrebeniu, nečistotám a proti skratom.

Najdôležitejšie výhody

  • Hodia sa na mnoho spôsobov použitia
  • Žiadne opotrebovanie z dôvodu bezdotykového riešenia
  • Odolnosť proti nečistotám
  • Odolnosť proti skratu
  • V konštrukciách od Ø 3 mm po rozmer verzie v tvare kvádra 80 × 80 mm

Produktové rady

Najpoužívanejšie štandardné indukčné snímače
Indukčné 2-drôtové snímače
Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku
Indukčné snímače vyhovujúce hygienickým podmienkam
Indukčné snímače – faktor 1
Indukčné celokovové snímače
Indukčné snímače odolné proti magnetickým poliam
Indukčné snímače odolné proti zváraniu
Teplovzdorné indukčné snímače
Indukčné snímače p.obl. s nebez. výbuchu
Indukčné snímače NAMUR
Indukčné prstencové a hadicové snímače
Indukčné snímače vzdialenosti
Indukčné systémy na meranie pozície