Snímacia technika > Vačkové spínače
Vačkové spínače

Mechanické snímače na polohovanie a vypínanie v koncovej polohe

Spínače polohy a radové spínače sú klasikom v rámci kovoobrábacieho priemyslu a výroby automobilov po celom svete. V rámci automatizácie sa považujú za osvedčený prvok už niekoľko desaťročí.

Slúžia ako generátor príkazov na automatické riadenie, polohovanie a vypínanie v koncovej polohe. Na obrábacích strojoch a lisoch, vo flexibilných obrábacích centrách, robotoch, montážnych a dopravných zariadeniach a pri výrobe strojov a zariadení.

Ich osvedčený konštrukčný princíp a množstvo dostupných spínacích operácií, ako aj dôsledná kontrola sa postarajú o rovnomerne vysokú kvalitu a spoľahlivosť.

V rámci deviatich rôznych konštrukčných sérií si môžete vybrať z piatich konštrukcií zdvíhadiel: vrchol, guľa, valivé uloženie, kladka a vrchol so stieracou doskou. K dispozícii máte aj veľký počet variantov pripojenia.

Najdôležitejšie výhody

  • Spoľahlivé a robustné riešenie aj v drsnom prostredí
  • Bezchybné fungovanie pri vibráciách, zaťaženiach nárazmi, teplotných výkyvoch, agresívnych chladiacich mazadlách a pri intenzívnej tvorbe triesok
  • Samomazacie vedenie zdvíhadla nenáročné na údržbu s puzdrom klzného uloženia
  • Vysokokvalitné tesnenia z materiálu Viton®
  • Stupeň ochrany IP67
  • Aj s indukčným spínacími miestami

Produktové rady

Mechanické koncové spínače s bezpečnostnými spínacími prvkami

Mechanické radové koncové spínače s bezpečnostnými spínacími prvkami

Mechanické koncové spínače s núteným odpojením

Mechanické radové koncové spínače s núteným odpojením

Indukčné radové koncové spínače

Indukčné koncové spínače

Mechanické radové koncové spínače

Mechanické koncové spínače

Mechanické radové koncové spínače s vymeniteľnou lištou

Mechanické radové koncové spínače pre oblasti so zvýšenou teplotou

Mechanické koncové spínače pre oblasti so zvýšenou teplotou