Tarım ve Ormancılık Araçları
Tarım ve Ormancılık Araçları

Verimli işlem için Çözümler

Küresel nüfus artışı, tarım ve ormancılık için yeni zorlukları temsil etmektedir. Artan gıda ve hammadde ihtiyacı, mahsul verimi ve ekipman verimliliğine yönelik talepleri artırmaktadır. Yeni makine konseptleri için kullanılan sözcükler, hassas tarım, kendi kendini süren araçlar ve mevcut otomasyon teknolojilerine dayalı akıllı çözümlerdir.

Çekici temel bileşenlere ek olarak, makinelerinizin daha verimli çalışması için size otomasyon çözümleri sunuyoruz.

Uygulama örnekleri

  • Biçerdöver: Baş Yüksekliğinin Ölçülmesi

    Ultrasonik sensörler ile

    Çözüm

    Kaybı önlemek için, biçerdöver üzerindeki kafa daima yere paralel kalmalı ve belirli bir mesafe bırakmalıdır. Ultrasonik sensörlerimiz, kafanın yerden en az iki noktadan (sağ, sol) mesafesini ölçer ve iki hidrolik silindir kullanarak mesafeyi ayarlar. Engebeli arazi ve eğimlerde bile tutarlı hasat ve maksimum verim sağlar.

    Özellikler

    • Çok yönlü: Geniş sıcaklık aralığı (–25...70 °C)
    • Sert kullanım koşulları için: sis, toz veya kirden etkilenmez (IP67)
    • Kurulum toleransı sunar: uzun menzil (30...350 mm)
    Biçerdöver: Baş Yüksekliğinin Ölçülmesi
    Uygun ürünleri bulun İndirmeler

    Endüstri takımı

    Sorunuz var mı? Danışmanlık ister misiniz? Endüstri ekibimiz sizden haber bekliyor.

  • Tarla Pülverizatörü: Tank seviyesi ölçümü

    Esnek, kendinden yapışkanlı kapasitif BCW sensör kafası ile

    Çözüm

    Başlangıçtan itibaren tutarlı pestisit uygulaması sağlayın. Esnek, kendinden yapışkanlı kapasitif sensör kafasını Balluff'tan pestisit veya herbisit içeren tanka yapıştırın. Sensör, ortam teması olmadan tanktaki sıvı seviyesini güvenilir ve sürekli olarak izler. Tüm aralıktaki seviyeyi ölçerek kullanışlı bir analog sinyal sağlar. Bu, kullanıcıyı sürekli olarak bilgilendirir.

    Özellikler

    • Ayarlanabilir: İstenilen uzunlukta kırpın
    • Kullanımı kolay: Entegre yapışkan yüzey
    • Analog sinyal: Sürekli seviye bilgisi sağlar
    Tarla Pülverizatörü: Tank seviyesi ölçümü
    Uygun ürünleri bulun İndirmeler

    Endüstri takımı

    Sorunuz var mı? Danışmanlık ister misiniz? Endüstri ekibimiz sizden haber bekliyor.

  • Vinçli Kereste Biçerdöver: Motorlu Testerenin Park Konumunun İzlenmesi

    BES endüktif sensörler ile

    Çözüm

    Endüktif sensörlerimizle, bir kereste hasat makinesinin ataşmanındaki motorlu testerenin park pozisyonunu kolayca doğrulayabilirsiniz. Sensör, motorlu testerenin dışarı çıktığı döner mafsala takılıdır. Bu sağlam sensör, motorlu testerenin tamamen geri çekilip çekilmediğini ve ağaç gövdesi beslemesini etkinleştirmenin güvenli olup olmadığını güvenilir bir şekilde algılar.

    Diğer avantajları: Bu temassız sensörler, kirlenmeye karşı duyarsızdır ve bu nedenle zorlu ortamlar için idealdir.

    Özellikler

    • Uzun servis ömrü: Temassız çalışma prensibi sayesinde aşınmaz
    • Çeşitli makineler için uygundur: çok sayıda sensör varyasyonu ve dış gövde tipi mevcuttur (Ø 3 mm ila 80 x 80 mm)
    • Kurulumu hızlı: dünya çapında stokta mevcuttur
    Vinçli Kereste Biçerdöver: Motorlu Testerenin Park Konumunun İzlenmesi
    Uygun ürünleri bulun İndirmeler

    Endüstri takımı

    Sorunuz var mı? Danışmanlık ister misiniz? Endüstri ekibimiz sizden haber bekliyor.

  • Elma Toplama Platformu: Platform Pozisyonunun İzlenmesi

    BSI eğim sensörleri ile

    Çözüm

    Elma toplama platformunun düz bir yatay pozisyonu nasıl sağlayabilirsiniz? İki eğim sensörü kullanarak. Araç eğiminin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi ve platform açısının düzeltilebilmesi için aracın tabanına bir eğim ölçer takın. İkinci sensörü platformun altına kurarsınız, gerçek eğim açısı bulunabilir. Bu şekilde hassas pozisyon kontrolü ve işçilerin güvenliğini garanti edersiniz.

    Özellikler

    • CE, cULus, WEEE sertifikası
    • Geniş sıcaklık aralığı (–25...85 °C)
    Elma Toplama Platformu: Platform Pozisyonunun İzlenmesi
    Uygun ürünleri bulun İndirmeler

    Endüstri takımı

    Sorunuz var mı? Danışmanlık ister misiniz? Endüstri ekibimiz sizden haber bekliyor.