İş Makineleri ve Maden Araçları
İş Makineleri ve Maden Araçları

Operatör İçin Maksimum Destek

Kentleşme, gelişen bir inşaat endüstrisini garanti ediyor. İnşaat ve inşaat mühendisliğine yatırım yapılıyor ve inşaat ekipmanı üretimi sürekli artıyor. Her zamankinden daha hızlı ve daha verimli olmak için inşaat üzerindeki büyük baskının bir sonucu olarak, makinenin dijitalleştirilmesi ve operatöre yardımcı olacak kısmi kendi kendine sürüş yetenekleri gibi konular önem kazanıyor. Bu, Balluff'ta çözüm sunduğumuz yenilikçi otomasyon konseptlerine büyük bir ihtiyaç yaratıyor.

Uygulama örnekleri

  • Ekskavatör: Ekskavatör Eklerini Algılama

    BSI eğim sensörleri ile

    Çözüm

    Bir ekskavatörü verimli kullanmak için doğru ekipmana ihtiyacınız vardır. Balluff'un RFID sistemleri, kova, vibratör ve matkap gibi ekskavatör ataşmanlarını güvenilir bir şekilde tanımlamak için uygundur. Bu ekipmanlar bir veri taşıyıcı ile benzersiz şekilde tanımlandığından, ekskavatör kolundaki okuma / yazma kafası bunları güvenilir bir şekilde algılayabilir. Sürücünün kabinden yalnızca ilgili ataşman için temel ayarları belirlemesi yeterlidir.

    Özellikler

    • Eklerin basit, güvenilir tanımlanması
    • Çeşitli iş görevleri için hızlı kurulum
    • Sağlam veri taşıyıcıları
    Ekskavatör: Ekskavatör Eklerini Algılama
    Uygun ürünleri bulun İndirmeler

    Endüstri takımı

    Sorunuz var mı? Danışmanlık ister misiniz? Endüstri ekibimiz sizden haber bekliyor.

  • Mobil vinç: Mobil Vinç Pozisyonunun 360 ° Üzerinde Algılanması

    BML manyetik kodlayıcı sistemleri ile

    Çözüm

    Manyetik kodlayıcı sistemlerimiz çok yavaş dönme hızlarında son derece hassastır. Bu, mobil vinçlerin pozisyonunun her yönden mükemmel bir şekilde izlenmesini sağlar. Sistem sadece dönüş yönünü değil, aynı zamanda referans noktalarını kullanarak kabin kilidinin doğru pozisyonunu da tespit eder, tümü temassız ve aşınmasızdır. Bunu, vinç üst yapısının çevirme halkasına takmanız yeterlidir.

    Özellikler

    • Çok düşük hızlarda bile yüksek çözünürlükle son derece doğruluk sağlar
    • Temassızdır
    • Geniş sıcaklık aralığı (–20...80 °C)
    Mobil Vinç: Mobil Vinç Pozisyonunun 360 ° Üzerinde Algılanması
    Uygun ürünleri bulun İndirmeler

    Endüstri takımı

    Sorunuz var mı? Danışmanlık ister misiniz? Endüstri ekibimiz sizden haber bekliyor.

  • Mobil Vinç: Motorlu Testerenin Park Pozisyonunun İzlenmesi

    BES endüktif sensörler ile

    Çözüm

    Endüktif sensörlerimiz, mobil vinçlerdeki uzatılabilir destek ayaklarının izlenmesi için idealdir. Destek ayağının yalnızca plaka park pozisyonunda iken uzayıp geri çekilebilmesini sağlamak için dikey hidrolik silindirlerin son pozisyonunu izlerler.

    Özellikler

    • 500 bar'a kadar yüksek basınç
    • Uluslararası sertifikalar: CE, cULus, EAC, WEEE
    • IP68 koruma
    Mobil Vinç: Motorlu Testerenin Park Pozisyonunun İzlenmesi
    Uygun ürünleri bulun İndirmeler

    Endüstri takımı

    Sorunuz var mı? Danışmanlık ister misiniz? Endüstri ekibimiz sizden haber bekliyor.

  • Evrensel Sondaj Ekipmanı: Hidrolik Silindir pozisyonunun izlenmesi

    BTL manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri ile

    Çözüm

    Yeni bir hammadde temini ararken, potansiyel tortuları doğrulamak için mobil delicilerle toprak örnekleri alınır. Manyetostriktif lineer pozisyon sensörlerimiz ile, sondaj ekipmanının hidrolik silindir pozisyonunu izledikleri için doğru delme derinliğini sağlayabilirsiniz. Delicinin nerede olduğunu daima bilin.

    Özellikler

    • Doğrudan hidrolik silindire monte edilir
    • Yüksek doğruluk ve tekrarlama oranı sunar
    • Aşınmaz, minimum mekanik aşınma
    • ATEX versiyonu olarak da mevcuttur (BTL7-B-DEX)
    Evrensel Sondaj Ekipmanı: Hidrolik Silindir pozisyonunun izlenmesi
    Uygun ürünleri bulun İndirmeler

    Endüstri takımı

    Sorunuz var mı? Danışmanlık ister misiniz? Endüstri ekibimiz sizden haber bekliyor.