Lojistik ve Malzeme Taşıma Araçları
Lojistik ve Malzeme Taşıma Araçları

Akıllı Otomasyon için Sensörler

Lojistik endüstrisi birkaç yıldır belirgin bir yukarı doğru eğim içindedir. Bir yandan, büyüyen çevrimiçi alışveriş işi, manuel çalışma hataya çok açık olduğu için depo süreçlerinin otomatikleştirilmesi gerektiği anlamına geliyor. Sürücüsüz lojistik araçlar da dahil olmak üzere otomasyon, çalışma programını 7/24 artırabilir.Öte yandan, endüstri, otomatikleştirilmiş işleme sistemleri aracılığıyla birbirine bağlanan bireysel işlem adımlarına giderek daha fazla dayanan yeni montaj konseptleri geliştiriyor. İhtiyaç duyulan ürünlerin otomatik taşınması, akıllı otomasyon kullanılarak sensörler tarafından daha verimli bir şekilde kontrol edilebilir ve izlenebilir.

Uygulama örnekleri

  • Forkliftler: Çatal pozisyonunun ölçülmesi

    BML manyetik kodlayıcı sistemleri ile

    Çözüm

    İdeal görüş mesafesinin altında olan depolarda çatal pozisyonu hassas bir şekilde belirlenebilir. Manyetik kodlayıcılarımız, çatalın derinlik pozisyonunu milimetre hassasiyetiyle sürekli olarak tespit etmek için idealdir. Manyetik enkoderlerimiz, çatalın derinlik pozisyonunu milimetre hassasiyetiyle sürekli olarak tespit etmek için idealdir. Bilinmelidir ki: Bir forklift kullanıldığında, sürücü bir ekranda herhangi bir çatal pozisyonunu görüntüleyebilir.

    Özellikler

    • Aşınmasız
    • Tanımlanmış ek uzunluklarını ayarlayarak sürücü hatalarını önleyin
    Forkliftler: Çatal pozisyonunun ölçülmesi
    Uygun ürünleri bulun İndirmeler

    Endüstri takımı

    Sorunuz var mı? Danışmanlık ister misiniz? Endüstri ekibimiz sizden haber bekliyor.

  • Forkliftler: Koltuğun Dolu Olup Olmadığını Kontrol Edin

    BES endüktif sensörler ile

    Çözüm

    Balluff'un endüktif sensörleri forklift uygulamalarında güvenliği sağlar. Motor yalnızca, sensör sürücünün varlığını algıladığında çalıştırılabilir. Bu, koltuk çerçevesine takılan bir sensörle, bir kişinin oturduğunu belirtmek için koltukta baskı olup olmadığını tespit ederek gerçekleştirilir. Bu durumda forkliftin metal çerçevesi algılanır ve makine çalıştırılabilir.

    Özellikler

    • Özel hedef gerektirmez
    • Temassız ve aşınmasız

     

    Forkliftler: Koltuğun Dolu Olup Olmadığını Kontrol Edin
    Uygun ürünleri bulun İndirmeler

    Endüstri takımı

    Sorunuz var mı? Danışmanlık ister misiniz? Endüstri ekibimiz sizden haber bekliyor.

  • Yükleme Vinci: Hidrolik Silindirlerin Pozisyonunun Ölçülmesi

    BTL manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri ile

    Çözüm

    Bir konteyner portal vincinde, yükleme vincine güvenmek gerekir. Balluff'un manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri bunu başarmanıza yardımcı olur. Vinç kolunun açısını hassas bir şekilde ölçerek vincin uzanma mesafesini izlerler. Sağlam, patlamaya dayanıklı sensör, hidrolik silindirin pozisyonunu sürekli olarak izler.

    Özellikler

    • Sıcaklık aralığı -40…85 °C
    • En yüksek koruma sınıfı: IP69K
    Yükleme Vinci: Hidrolik Silindirlerin Pozisyonunun Ölçülmesi
    Uygun ürünleri bulun İndirmeler

    Endüstri takımı

    Sorunuz var mı? Danışmanlık ister misiniz? Endüstri ekibimiz sizden haber bekliyor.

  • Otomatik Kılavuzlu Araçlar (AGV): Sürücüsüz Taşıma Sistemlerinin İzlenmesi

    BIS RFID sistemleri ile

    Çözüm

    Balluff'un RFID'si, AGV'lerin izlenmesine ustalıkla yardımcı olur. RFID sistemlerimiz, örneğin, AGV'nin doğru yükü almak veya taşımak için doğru kutuya gitmesini sağlar. Tüm bilgiler, veri taşıyıcılarından AGV'ye aktarılır. Ve kutuya takılı okuma / yazma kafası tarafından okunur. Bu, malzemelerin sorunsuz akışına yardımcı olur.

    Özellikler

    • AGV ile depolama kutusu arasındaki bilgileri okuyun ve yazın
    • Otomatik kurulum kullanarak bir düğmeye basarak hızlı başlatma
    • Her yönden görülebilen fonksiyon ve durum LED'leri
    Otomatik Kılavuzlu Araçlar (AGV): Sürücüsüz Taşıma Sistemlerinin İzlenmesi
    Uygun ürünleri bulun İndirmeler

    Endüstri takımı

    Sorunuz var mı? Danışmanlık ister misiniz? Endüstri ekibimiz sizden haber bekliyor.