Belediye ait ve Özel araçlar
Belediye ait ve Özel araçlar

Sorunsuz Çalışmanın Sağlanması

Belediye araçlarını çalıştırırken, sürücünün sorunsuz çalışmayı sağlamak için eksiksiz bir güvenlik ekipmanına özellikle sahip olması önemlidir. Çoğu durumda, sensörler göz, kulak veya dokunma hissi gibi kullanılabilir ve tehlikeleri erken tespit etmede önemli yardımcılar haline gelir. Bu, kişileri yaralanmalardan ve ekipmanı gereksiz hasarlardan koruyacaktır.

Uygulama örnekleri

  • İtfaiye kamyonu: Su basıncı İzleme

    BSP basınç sensörleri ile

    Çözüm

    Balluff'un basınç sensörleri, itfaiye aracının güvenilir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bunu yeterli su basıncını izleyerek yaparlar.

    50 bar'a kadar basınç aralığında sürekli olarak su basıncını ölçer ve regülasyonu sağlar. Bu son derece kompakt sensörlerin M12 fişi ile kurulumu kolaydır. Paslanmaz çelik muhafazaları sayesinde çok sağlamdırlar.

    Özellikler

    • Hem ortam hem de çevre için geniş sıcaklık aralığı
    • Yer tasarrufu
    İtfaiye kamyonu: Su basıncı İzleme
    Uygun ürünleri bulun İndirmeler

    Endüstri takımı

    Sorunuz var mı? Danışmanlık ister misiniz? Endüstri ekibimiz sizden haber bekliyor.

  • İtfaiye kamyonu: Bütünlük için Ekipmanların Kontrol edilmesi

    BIS RFID sistemleri ile

    Çözüm

    RFID sistemleri, tüm ekipmanların olup olmadığını belirleyerek güvenlik sağlar. Ekipman bölmesinde bulunması gereken tüm ekipmanlar bir veri taşıyıcısı ile tanımlanır. Aracın içindeki bir okuma / yazma kafası, araçları algılar ve verilerini merkezi işlemci birimine gönderir. Ve bunu gerçek zamanlı olarak yapar, böylece en güncel bilgiler her zaman kullanılabilir. RFID ayrıca operatöre güvenilir dokümantasyon sağlar.

    Özellikler

    • Her şeyin araca yüklendiğinden emin olun
    • Görsel temas gerekmez
    • Sınırsız okuma / yazma döngüleri
    İtfaiye Kamyonu: Bütünlük için Ekipmanların Kontrol edilmesi
    Uygun ürünleri bulun İndirmeler

    Endüstri takımı

    Sorunuz var mı? Danışmanlık ister misiniz? Endüstri ekibimiz sizden haber bekliyor.

  • Uçak: Yolcu Merdivenlerinin Pozisyonlanması

    Ultrasonik sensörler ile

    Çözüm

    Yolcu merdivenlerinin optimum şekilde pozisyonlanması, merdivenler ve uçak arasındaki ideal mesafenin korunmasını gerektirir. Bu, ultrasonik sensörümüz tarafından sağlanır. Optik ve akustik sinyaller, operatörün ara boşluğu ölçmesine ve hasarsız manevra yapmasına yardımcı olur. Ultrasonik sensörler suya, sise, kire ve toza karşı bağışık olduğundan, her türlü hava koşulunda güvenilirdir.

    Özellikler

    • Kararlı - Kör bölge olmadan yüksek çözünürlük sağlarlar
    • 350'den 5000 mm'ye kadar geniş algılama aralığı
    • Yüksek ve düşük sıcaklıklar için: –25 ve 70 °C aralığında kullanım için
    Uçak: Yolcu Merdivenlerinin Pozisyonlanması
    Uygun ürünleri bulun İndirmeler

    Endüstri takımı

    Sorunuz var mı? Danışmanlık ister misiniz? Endüstri ekibimiz sizden haber bekliyor.

  • Otobüs: Motor Bölmesi Kapağının İzlenmesi

    BES endüktif sensörler ile

    Çözüm

    Endüktif sensörlerimiz, otobüslerde sürüş güvenliğine yardımcı olur. Bu kirlenmeye dayanıklı sensörler, motor bölmesi kapağının son pozisyonunu güvenilir bir şekilde algılar. Bu, kapağın tamamen kapalı olup olmadığını size bildireceği anlamına gelir. Otobüs sürücüsü motoru ancak tamamen kapalıyken çalıştırabilir. Temassız çalışma prensibi, bu sensörleri uzun süreli kullanım için ideal hale getirir.

    Özellikler

    • Temassız ve aşınmasız
    • Stokta büyük miktarlarda standart versiyonlar mevcuttur
    • Cazip fiyatlar
    Otobüs: Motor Bölmesi Kapağının İzlenmesi
    Uygun ürünleri bulun İndirmeler

    Endüstri takımı

    Sorunuz var mı? Danışmanlık ister misiniz? Endüstri ekibimiz sizden haber bekliyor.