Potansiyel olarak patlayıcı alanlarda emniyet
Potansiyel olarak patlayıcı alanlarda emniyet

Potansiyel olarak patlayıcı alanlarda emniyet

Patlama riski olan bölgelerde birçok görev ancak güvenilir pozisyon tespiti ile tamamlanabilir. Örnekler arasında hidrolik veya pnömatik silindirlerin izlenmesi, hidrolik ve pnömatik olarak kontrol edilen valflerin kontrolü ve dolum seviyesi algılama bulunur.

Balluff size çok çeşitli tasarımlarda temassız manyetostriktif doğrusal pozisyon sistemleri ve sensörler sunar. Çözüm yelpazemiz hakkında bilgi edinin.


Balluff bölge / cihaz kategorileri
AT Direktifleri 2014/34 / EU'ye göre bölge / cihaz kategorileri (ATEX)
AT Direktifleri 2014/34 / EU'ye göre bölge / cihaz kategorileri (ATEX)

Uygulama örnekleri

  • Güvenilir Pozisyon geribildirimi

    Patlama tehlikesi altındaki birçok uygulama, örneğin petrol ve gaz çıkarımı, rafineriler ve petrokimya tesislerinde kullanılan izolasyon ve kontrol valfleri için güvenilir pozisyon geri bildirimi için ölçüm sistemlerinin kullanılmasını gerektirir.
    Ex bölgeleri 0 ve 1 için Balluff, çeşitli rod tasarımlarında manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri sunar. Basınç kaplamalı tasarımlarımız, örneğin gaz veya tozla ilgili risk bulunan alanlar için değişen performans profillerine sahiptir. Ex bölge 2'de kullanabileceğiniz, ayrıca potansiyel olarak patlayıcı koşullara dayanabilecek değişkenler de vardır.

    Manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörlerimizin dış gövdeleri sağlamdır ve basınç kapsüllenmiştir. BTL J-DEXC versiyonundaki elektronik modül hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir. Bu, tüm değişkenlerin yüksek güvenilirlik ve kolay servis için petrol ve gaz endüstrileri tarafından belirlenen gereksinimleri karşıladığı anlamına gelir.

    Özellikler

    • IECEx, ATEX, NEC ve daha birçok uluslararası sertifika
    • 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G) ve ayrıca 20 (1D), 21 (2D) ve 22 (3D) bölgeleri için onaylar
    • 7620 mm'ye ulaşan ölçüm aralıkları
    • 5 µm'ye varan yüksek çözünürlüğe sahip mutlak çıkış sinyali
    • 600 bara kadar basınç
    • Arayüz çeşitleri
    • Kısa dış gövde sayesinde yerden tasarruf
    • Karakteristik eğrisi ayarı yaparak hızlı devreye alma

     

    Manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleriyle güvenilir pozisyon geri bildirimi

  • Güvenilir Pozisyon Algılama

    Balluff'ta patlama tehlikesi altındaki alanlarda pozisyonlama ve nesne algılama için geniş ürün yelpazesine sahip indüktif sensörler portföyümüze erişebilirsiniz. Hidrolik silindirlerde hareket sonu ve valf pozisyonunu izleme için, yüksek basınç dereceli sensör ürünleri arasından seçim yapabilirsiniz. Çeşitli dış gövde ve diş boyutlarımız neredeyse tüm kurulum senaryolarına uygundur.
    Patlayıcı bir atmosferin sürekli veya çok sık olduğu alanlarda, özel emniyet özelliklerine sahip sensörler sunuyoruz. Kendinden güvenli sensörler genellikle bu uygulamalarda uygun izolasyon kuvvetlendiricileriyle birlikte güvenli bir ünite oluşturmak için kullanılmasına rağmen, ilave bir amplifikatör gerektirmeden gerekli emniyeti sağlayan kompakt versiyonlar da sunuyoruz.

    Sadece ara sıra ya da nadir patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, çeşitli sıcaklık aralıkları için versiyonlar ve uygulamanız için en uygun çözümü sağlamak için tam metal versiyonlar sunuyoruz.

    Özellikler

    • 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G) ve ayrıca 20 (1D), 21 (2D) ve 22 (3D) bölgeleri için onaylar
    • 500 bar'a kadar basınç
    • 100 °C'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklıdır
    • Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
    • Kirliliğe karşı dayanıklıdır
    • Kısa devre korumalıdır
    • Çok çeşitli dış gövdeleri ile ortak sensör yelpazesi
    • Mevcut izolasyon kuvvetlendiricileri ve kablo versiyonlarını kullanımda güvenli ünite
    • İzolasyon amplifikatörü olmayan 0 ve 20 bölgelerinde kullanım için versiyonlar

     

    Endüktif sensörler kullanarak güvenilir pozisyon algılama

  • Piston pozisyonunun güvenli algılanması

    Patlayıcı tozların, gazların ve buharların sürekli, sıklıkla veya uzun bir süre boyunca bulunduğu ortamlar için 0/20 Ex bölgeleri için manyetik alan sensörleri sunuyoruz.
    Bu sensörlerin kurulumu kolaydır. T slotlara yukarıdan takılırlar veya uygun braketler kullanılarak yuvarlak veya rod kolu silindirlerine takılırlar.

    Her bir sensörü hızlı ve kolay bir şekilde Ex bölgesi dışındaki uygun izolasyon amplifikatörüne bağlamak için bir kablo kullanılır. Kablo sensörün içine gömülü olduğundan, emniyetli bütünlük sağlanır. Röle çıkışlı amplifikatör, potansiyel olarak patlayıcı alandan ve güvenli bölgeden gelen elektrik sinyalleri arasında bir arayüz görevi görür. İzolasyon amplifikatörünü Balluff'tan da alabilirsiniz - tek bir kaynaktan güvenilir kalite.

    Özellikler

    • 0 (1G) ve 20 (1D) bölgeleri için onaylar
    • T-slot'a sıkma aparatı ile hızlı ve kolay bir şekilde yerleştirilebilir
    • Tek bir kaynaktan kullanılabilen sensör, montaj braketi ve izolasyon amplifikatörü

    Manyetik alan sensörleriyle piston pozisyonunun güvenilir bir şekilde algılanması