Zorlu üretim koşulları için sensörler
Zorlu üretim koşulları için sensörler

Maksimum güvenilirlik - Zorlu koşullar için endüstriyel sınıf sensörler

Zorlu koşullar genellikle endüstriyel ortamlarda mevcuttur: Yüksek sıcaklıklar, kaynak sıçramaları ve metal sıçraması veya uçan kıvılcımlar, darbeler veya agresif soğutucu maddeler veya yağlayıcılar, kullanılan sensörler için işleri zorlaştırabilir. Balluff'un sensörleri tam olarak bu zorlu uygulamalar için üretildi.

Son derece dayanıklı

Balluff sensörler, Akredite Laboratuvarımızdaki Yüksek Hızlandırılmış Ömür Testlerinde (HALT) uzun süreli testlere tabi tutulur ve geliştirme aşaması kadar erken sert uygulamalar için optimize edilmiştir. Özellikle dayanıklı sensörlerimiz servis ömrünü uzatır, en yüksek sistem kullanılabilirliğini sağlar ve böylece maliyet azaltımına katkıda bulunur.

Çeşitli uygulamalar için uygundur

Balluff size uygulama odaklı kablolar ve uygun aksesuarlar içeren çok çeşitli endüstriyel sınıf sensörler sunar. Tasarımlarına bağlı olarak, bu sağlam güvenilir, bileşenler sıcaklığa veya darbelere dayanıklıdır ve agresif ortamlara karşı dirençlidir. Sizin için bu, çok çeşitli uygulamalar için bir çözümdür.

Dünya çapında onaylı

Sensörlerimiz uluslararası olarak onaylanmıştır ve dünya çapında mevcuttur. Ayrıca, size dünya çapında kapsamlı destek sunuyoruz. Buna kişisel danışmanlık, gerçek dünya kullanımıyla ilgili eğitim ve özel çözümler dahildir.

Zorlu üretim koşulları için sensörler ve aksesuarlar

  • Yüksek sıcaklıklara karşı ısıya dayanıklı sensörler

    Isı direnci sayesinde dayanıklı ve sağlam

    Dökümhaneler ve dövülerek, yüksek sıcaklıktaki kısa tepe noktalarının yanı sıra uzun ömürlü termal yüklerle savaşmak zorundadır. Bu termal yükler performansta önemli bir düşüşe veya sensörlerin tamamen bozulmasına neden olabilir.
    Sensörlerimiz, isteğe bağlı ısıya dayanıklı aksesuarlarla birlikte yüksek sıcaklıklar için tasarlanmıştır.

    Balluff sensörler HALT testinden geçmiştir, bu nedenle özellikle dayanıklı ve sağlam ve kalıcı bir çözüm olarak mükemmel şekilde uygundur. Bu, sensörler ve özel aksesuarların daha az sıklıkla değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Yedek parça ihtiyacı asgariye indirilmiştir. Arıza süreleri kısalıyor ve bu nedenle uzun vadede maliyetler düşüyor.

    Dökümde yüksek sıcaklıklar için sensörler

    Dökümde yüksek sıcaklıklar için sensörler

  • Uçan kıvılcımlara ve metal sıçramaya karşı dayanıklı

    Özel kaplamalı kaynak dirençli sensörler ve kablolar

    Dökümhanelerde, dövme ve kaynak alanlarında sistem ve makinelerin sensörleri sıklıkla metal sıçramaya ve uçan kıvılcımlara maruz kalır. Bu sıçramak çarpmalarda ısı hasarına neden olabilir. Veya sensörlere ve kablolara yapışarak işlevlerini bozabilirler.
    Balluff'un bu sorun için portföyünde birçok çözümü var:
    Koruyucu cihaz kullanımına izin vermeyen uygulamalar için, kaynaklara dayanıklı sensörler ve özel kaplamalı kablolar sunuyoruz. Bir yandan, metal sıçramanın katmanlarının oluşmasını önler, diğer yandan elektromanyetik alanların tespit edilecek mesafeleri çarpıtmasını önler.

    Metal sıçrayan ve uçan kıvılcımların olduğu yerler için kaynak dirençli sensörler

    Metal sıçrayan ve uçan kıvılcımların olduğu yerler için kaynak dirençli sensörler

  • Darbelere ve mekanik aşınmaya karşı dayanıklı sensörler

    Yüksek mekanik yüklere rağmen hassas ölçüm

    Darbeler ve mekanik yükler, kaçınılmaz olarak, imalat endüstrisinde, örneğin aksların, egzoz sistemlerinde veya şasi üretiminde otomotiv endüstrisinde günlük bir olaydır.
    Bu tür kuvvetlere dayanabilmek için, sensörlerin bu talepler için özel olarak tasarlanması gerekir. Balluff endüstriyel sınıf sensörler ve aksesuarlar, olumsuz koşullar için, yüksek kuvvetler uygulandığında bile mutlak güvenilirliği garanti etmek için geliştirilmiştir. Sonuç olarak, sistemlerinizin servis ömrü önemli ölçüde artacak ve maliyetleriniz düşebilir.

    Yüksek mekanik yükler için tasarlanan sensörler

    Yüksek mekanik yükler için sensörler

  • Agresif soğutma ve yağlama malzemelrine karşı dayanıklı sensörler

    Agresif ve aşındırıcı ortama rağmen güvenilir sonuçlar

    Makinede kullanılan soğutucu maddeler ve yağlayıcılar genellikle çok agresiftir. Bir çentik alanına monte edilen malzeme bu nedenle çok çeşitli kimyasal ve mekanik baskıya dayanmalıdır. Aynısı CO2'li temizlik işlemleri için de geçerlidir: Kir ve ezmeler kuru buzlu basınçlı hava jetleri kullanılarak temizlenir. -78.9 ° C'lik düşük sıcaklıklar ve basınçlı hava jetinden kaynaklanan aşınma burada kullanılan sensörlere zarar verebilir.
    Balluff Sensörleri ve aksesuarları, bu tür uygulamaların taleplerini karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir ve ayrıca yüksek basınçlı temizleyiciler için önemli olan IP67 ve IP69K koruma sınıfını sunmaktadır.

    Agresif ortamlarda kullanım için sensörler: Koruma sınıfı IP67 ve IP69K

    Agresif medya ile kullanım için sensörler