Dolum seviyesi algılama için çözümler
Dolum seviyesi algılama için çözümler

Bireysel ihtiyaçlar bireysel çözümleri gerektirir

Yoğurt, bira veya tablet olsun: Farklı malzemelerin seviyelerini tespit etmek, ilaç, yiyecek ve içecek endüstrilerinin temel bir parçasıdır. Malzeme veya hazne türüne bağlı olarak sensörler ve sistemler için farklı gereksinimler vardır. Balluff’un komponentlerini kullanın: Çözümlerimiz çok yönlüdür ve sizin özel ihtiyaç ve gereksinimlerinizi karşılar.

Sensörlerimiz sizin gereksinimleriniz ile buluşuyor. Gerçek dolum seviyesi hakkında her zaman bilgi sahibi olmak için seviyeyi sürekli izlemek ister misiniz? Sorun değil. Yoksa seviyenin maksimum veya minimum seviyesine ulaştığını mı bilmeniz gerekiyor? O zaman bu limit seviye sensörlerimizin de yapabileceği bir ölçümdür. Neye ihtiyacınız varsa, sizin için mükemmel bir çözüme sahibiz.

Limit seviye ölçümü

Haznenin tipine ve malzemesine bağlı olarak seviye limit ölçümü yapmanın çeşitli yolları vardır. Şeffaf hazneler için seviye dışarıdan algılanabilir. Bu, opak, metalik olmayan hazneler ile bile temas etmeden veya bir tank içindeki ortamla temas etmeden çalışır. Kapasitif veya fotoelektrik sensörler kullanılır.

Limit seviye ölçümü için uygulama örnekleri

  • Çatal sensörü kullanılarak şeffaf hazne duvarları üzerinden seviyeler güvenilir şekilde algılanır

    Çatal sensörlerimiz şeffaf, şeffaf veya renkli sıvıların seviyesini şeffaf hazne duvarlarından ölçebilir. Kızılötesi ışıklar, yüzde 15'ten daha fazla bir su komponentine sahip herhangi bir sıvıyı tespit eder. İnce yapışmalar göz ardı edilir. Bu nedenle, çatal sensörleri ayrıca ince çaplı (≤ 6 mm) ince, şeffaf tüplerdeki limit seviyelerini tespit edebilir.

    Özellikler

    • Slot genişliği 30 ve 80 mm
    • Konnektör: M8, 3-pin
    • Koruma sınıfı IP67
    • NPN veya PNP anahtarlama çıkışı (her ikisi de normalde açık ve normalde kapalı olarak seçilebilir)
    Çatal sensörler uygulamasıyla akışkan algılama

  • Kapasitif sensörler, hazne seviyelerini dışarıdan ölçer

    Metal olmayan hazne duvarlarında, borularda veya tanklarda seviyeleri tespit etmek kapasitif seviye sensörlerimiz için sıradan bir işlemdir. Temassız ve doğrudan orta temas olmadan, sıvıların ve toplu malzemelerin seviyesini algılar ve güvenilir sonuçlar verir. Birçok farklı sürümde ve konfigürasyonda mevcut olduklarından çeşitli uygulamalar için uygundurlar: Örneğin, özellikle kompakt ve düz borusal olduğu gibi blok biçimli form faktörlerinde veya disk şeklinde, basınç dereceli versiyonlar olarak ve çeşitli fiş ve kablo çeşitleriyle.

    Sizin için diğer faydaları: Patentli Balluff Smart Level teknolojisi ile donatılmış kapasitif sensörlerimiz, nem, köpük veya birikme koşullarında bile - 10 milimetre kalınlığa kadar cam ve plastik duvarlarda bile daima güvenilir ölçümler yapar. Bu, sensörlerimizi iletken ortamlarda seviye ölçümünü için ideal bir çözüm haline getirir. Ve size yüksek uygulama emniyetini garanti eder.

  • Kapasitif daldırma probu ile seviye izleme

    Yiyecek ve diğer bozulabilir ürünler üretmek, özellikle hijyen ve dayanıklılık için yüksek gereksinimleri karşılayan sensörler gerektirir. Bu, örneğin metal haznelerin içindeki seviye tespiti için geçerlidir. BCS daldırma probumuz size çok iyi bir yapı imkanı sunar. Yüksek iletkenliğe sahip ortamlarda bile seviyeyi mutlak güvenilirlikle algılar.

    Özellikler

    • Yüksek iletken ve sıvı, yapışan gıdalarda çok güvenilirdir
    • IP69K’da EHEDG uyumlu, FDA onaylı
    • Proses içerisinde öğretme
    • Sterilizasyon (SIP) ve temizleme (CIP) için güvenlidir

Sürekli dolum seviyesi tespiti

Uygulamaya ve göreve bağlı olarak sürekli seviye tespiti için kullanılabilecek çeşitli teknolojiler vardır.

Sürekli seviye tespiti için uygulama örnekleri

  • Kapasitif sensör kafası geniş bir aralıkta algılar

    Kendinden yapışkanlı kapasitif sensör başlığımız, özellikle geniş bir algılama aralığına sahip konteyner veya boru dış duvarlarında temassız, sürekli seviye tespiti için uygundur. Sensör kafası esnektir ve istenen uzunlukta kesilebilir. Entegre yapışkan yüzeyi sayesinde hiçbir ek aksesuar gerektirmeden hazne duvarlarına kolayca takabilirsiniz. Harici bulunan amplifikatörler, analog çıkışlı veya IO-Link ile dolum seviyelerini sürekli olarak tespit etmeyi sağlar. Bu, minimum veya maksimum değer ihlalini hemen tespit etmek için bir sensör kullanabileceğiniz anlamına gelir. Aynı zamanda, tüm aralıktaki seviyeyi ölçmek için sensörü kullanabilirsiniz.

    Özellikler

    • Sürekli ölçüm
    • Temassızdır
    • Kesilebilen boyut (en az 108 mm)
    • 850 mm'ye kadar algılama aralığı
    • Esnek sensör yüzeyi
    • Analog veya IO-Link kullanarak çok yönlü ayar seçenekleri

  • Ultrasonik sensörler - kimyasal olarak dayanıklı, temassız ve basınç altında bile hassastırlar

    Balluff'un BUS M30E2 ultrasonik sensörleri kimyasal olarak dirençlidir ve hassas ve temassız seviye ölçümü sağlar. Ve bunu normal basınçlar altında veya 6 bar basınçta tank ve haznelerde yaparlar. Bir tankta basınca dayanıklı kurulum, G1 proses bağlantısı kullanılarak kolaydır. Diğer avantajları: Anahtarlama ve analog çıkışların kombinasyonu eş zamanlı seviye ölçümü ve taşma koruması sağlar.

    Özellikler

    • Agresif ortama karşı koruma için PTFE membranı
    • Temassız ölçüm
    • 1,3 m çalışma aralığı, 5 m maksimum aralık
    • Yazılım filtreleri sayesinde yukarıdan doldurulacak kaplarda veya karıştırıcılı kaplarda kullanılabilir
    • Gıda endüstrisinde kullanım için yüksek kaliteli paslanmaz çelik dış gövde
    • Proses bağlantısı G1
    • 2 PNP anahtarlama çıkışı ile bir sensörde veya versiyonda anahtarlama ve analog çıkış
    • Dijital ekran ile kolayca ayarlanabilir
    • Koruma sınıfı IP67

  • Manyetik olmayan haznelerde seviyeleri izlemek için manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörlerin kullanımı

    BTL manyetostriktif doğrusal pozisyon sensörleri, cam, paslanmaz çelik veya plastik gibi manyetik olmayan malzemelerden yapılmış kapların dolum seviyesini izlemek için bir rod veya profil tasarımında kullanılır. Konteyner duvarı 8 mm kalınlığa kadar olabilir. Seviyeyi belirtmek için entegre manyetik halkalı bir şamandıra kullanılır. Ölçüm sistemi, şamandıranın pozisyonunu haznenin dışından algılar ve işleme için bir sinyal gönderir. Birkaç milimetreden 6 metreye kadar olan seviyeler güvenilir bir şekilde algılanabilir.

    Özellikler

    • Temassız izleme
    • Güçlendirilebilme
    • Patlayıcı ortamlar için uygun: ATEX sertifikasına sahip tasarımlar
    • Arayüz çeşitliliği
    • Sürekli seviye ölçümü için bypass tüplerine montajı kolaylığı

  • En yüksek hijyen standartlarını korumak için BTL seviye sensörü

    Gıda endüstrisindeki katı düzenlemeler BTL-SF seviye sensörümüz için problem değildir. Aşırı hijyenin gerekli olduğu uygulamalarda kendini kanıtlamış ve en yüksek uluslararası hijyen standartlarını karşıladığını kanıtlamıştır. Bu, dünyanın herhangi bir yerinde ekipmanlarınızda kullanılabileceği anlamına gelir. Seviye sensörü, mikrometre aralığına kadar ölçüm yapar ve yüksek doldurma doğruluğu sağlar.

    Özellikler

    • Uluslararası sertifikalı kalite (Ecolab, 3-A Hijyen Standardı, FDA)
    • Hijyen standartlarını rakipsiz olarak yerine getiren ve uzun servis ömrü sağlayan %100 paslanmaz çelik
    • Ayar gerektirmeden monte edilebilir
    • Standart arayüzler kullanarak esnek kurulum
    • Tüm sıvılar için nötr, köpüğe dayanıklı
    • CIP (Clean-in-Place): Montaj durumunda bile temizlenmesi kolaydır
    • SIP (Sterilization-in-Place): 130 ° C'ye kadar olan proses sıcaklıkları için uygundur
    • Yükselen ve düşen kenar sinyal mevcut

  • Depolama tanklarındaki seviyeyi tespit etmek için hidrostatik basınç sensörleri kullanılır

    Hidrostatik basınç sensörlerimiz, depolama tanklarında sürekli seviye ölçümü için idealdir. Hızlı ve hassas ölçümler sağlar, kurulumu kolaydır ve sıkı hijyenik şartlar altında bile kullanılabilir. Sensörü tanktan biraz uzakta konumlandırırsanız, hidrostatik basınç güvenilir şekilde izlenebilir.

    Özellikler

    • Paslanmaz çelik dış gövde, IP69K, FDA uyumlu
    • IO-Link teknolojisi ile mümkündür
    • Hijyenik proses bağlantısı
    • 50 mbar'dan başlayan basınç aralığı
    • Son derece doğrusal
    Depolama tanklarındaki seviyeyi tespit etmek için hidrostatik basınç sensörleri kullanılır